onsemi to Unveil Sustainable Innovations at embedded world

산업 및 자동차 시장을 위한 새로운 솔루션과 최신 기술 시연

2023년 3월 8일 - 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미(나스닥: ON)가 임베디드 월드(Embedded World) 에서 최신 지속 가능한 혁신 기술을 시연한다고 밝혔다. 개발자, 시스템 설계자, 제품 관리자 및 기술 관리자를 대상으로 한 임베디드 월드는 오는 3월 14일부터 16일까지 독일 뉘른베르크 전시장에서 열린다. 온세미는 4A홀 260번 부스에서 만나볼 수 있다.

올해 임베디드 월드 행사는 임베디드, 책임, 지속 가능성에 대한 주제로 진행되며, 이는 온세미에게 매우 적합한 주제다. 온세미는 5개의 시연 장소에서 4가지의 주요 응용 분야에 대해 다룰 예정이다.

앞서 언급된 응용 분야 외에도, 이번 행사에서 온세미는 엘리트 실리콘 카바이드(이하 EliteSiC) 기술과 수직적으로 통합된 공급망에 초점을 맞출 예정이다. EliteSiC 제품군은 우수한 성능과 엄격한 표준을 통해 다수의 응용 분야에 상당한 발전을 제공한다.

또한, 온세미는 2가지의 신제품을 발표하며, 부스에도 전시한다.

  • 고급 eHDR 처리 기능을 갖춘 8메가픽셀(MP) 이미지 센서: eHDR(embedded High Dynamic Range) 기술이 탑재된 혁신적인 4K/8MP 센서는 까다로운 조명 조건에서도 고품질의 이미지를 제공하도록 설계됐다. 해당 기술을 사용하면 120dB에 달하는 다이내믹 레인지(Dynamic Range)의 이미지를 생성할 수 있다.
  • 업계 최저 수준의 자동차용 블루투스LE 마이크로컨트롤러(MCU) AEC-Q100 인증 디바이스는 온세미의 저전력 블루투스 LE(Bluetooth Low Energy) 기능이 자동차 시장으로 확장된 결과로, 타이어 모니터링 및 차량 액세스 애플리케이션에 이상적이다. 해당 솔루션은 최신 임베디드 보안 기술을 탑재했으며, 무선 연결을 구현하는 차량 제조업체가 차량 감지 및 통신 관련 케이블링 비용, 무게를 절감할 수 있도록 지원한다.

부스 방문객들은 온세미 혁신 기술의 주요 특징과 이점을 보여주는 여러 인터랙티브 데모를 확인할 수 있다. 주요 내용은 다음과 같다.

  • 멀티스테이션 10BASE-T1S 게이밍: 4개의 스테이션은 10BASE-T1S 멀티 드롭 세그먼트(multi-drop segment)를 통해 네트워크 게임을 플레이할 수 있도록 지원하며, 추가 스테이션은 네트워크 트래픽을 모니터링할 수 있다. 케이블링(cabling)은 표준 요구사항을 두 배로 늘려(25m에서 50m로), 온세미의 NCN26010 10BASE-T1S 송수신기의 기능을 입증한다.
  • RSL15 애셋 추적 및 위치: 애셋 태그와 액티브 로케이터(locator)를 활용한 시뮬레이션에서 RSL15 블루투스 LE 보안 무선 마이크로컨트롤러가 애셋 추적과 위치 파악을 위해 AoA(Angle-of-Arrival) 기술을 사용하는 방법을 시연한다.
  • 스마트 머신 비전: 산업 환경에서 온세미의 고급 이미지 센서의 기능에 초점을 맞춘 3개의 시연을 선보일 예정이다. 그 중 하나는 과도한 대역폭을 필요로 하는 풀 해상도 이미지에 스마트 ROI(region-of-interst) 기술을 사용해 카메라가 장면 속에서 가장 유용한 영역을 자동으로 확대하는 기술 시연이다. 다른 하나는 이러한 디바이스들이 움직임을 감지할 때에만 활성화되어 전력을 절약할 수 있음을 선보인다.
  • 간접 iTOF(Indirect Time-of-Flight): 이미지 센서가 2m와 6m의 거리에서 깊이 지도(depth map)를 생성하는 방법을 시연한다.
  • FOTA(Firmware-over-the-air): RSL15 기반 디바이스에서 임베디드 펌웨어의 무선 업데이트를 보여주며 작동 방식이 원격으로 변경되는 방법을 시연한다. 이 시연을 통해 도구와 업데이트 과정에서의 간편함을 강조한다.
  • 전기차 충전전기차의 빠르고 효율적인 충전은 자동차 산업의 미래에 있어 중요하다. 새로운 25kW 전기차 충전기 보드가 전시될 예정이다.
  • 산업용 드라이브 및 펌프: 주요 의료 고객의 응용 사례를 통해 온세미의 모터 드라이브 기술이 어떻게 활용되고 있는지 시연한다.
  • AMR: 완전한 기능과 상호 작용형 코봇(cobot)의 팔을 특징으로 하는 AMR의 시연은 가장 눈길을 사로잡는 시연 중 하나가 될 전망이다.

  • 온세미의 혁신을 소개하는 기술 전문가들은 온세미의 부스(홀 4A, 부스 260) /a>에서 만나볼 수 있다.

  • subscribe icon