onsemi Advances Industrial Ethernet with 10BASE-T1S Controller

2022년 6월 21일, 대한민국 서울

Share

최대 70% 적은 배선과 80% 절감된 설치 비용으로 멀티포인트 이더넷 지원

2022년 6월 21일, 대한민국 서울– 지능형 전력 및 센싱 기술 분야의 선도 주자인 온세미(Nasdaq: ON)는 새로운 10BASE-T1S 이더넷 컨트롤러NCN26010을 발표했다. 이는 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 멀티포인트 통신을 제공하도록 설계됐다.

NCN26010은 설치를 단순화하고, 더 큰 데이터 처리량을 달성하고, 단일 트위스트 페어 상에서 40개 이상의 노드를 사용할 수 있도록 만들어 설치 비용과 설정 복잡성을 줄였다. 이러한 노드 수는 IEEE 802.3cg 표준에서 요구되는 노드 수의 5배를 초과하는 것이다.

캐비닛 내 배선의 경우, NCN26010은 배선을 최대 70%까지 줄이는 동시에 대역폭을 크게 늘린다. 백플레인에서는 데이터 속도나 대기 시간에 영향을 주지 않고 레이아웃과 전력 배분을 단순화한다. 또한, 엘리베이터와 같은 많은 애플리케이션은 기존 배선에 비해 데이터 처리량을 증가시킬 수 있을 것이며, 데이터 케이블을 통한 전력 전달 능력으로 인해 간단하고 저렴한 케이블 운행을 기반으로 복잡한 센서 네트워크를 구축할 수 있다.

온세미 산업 솔루션 부문 부사장인 미셸 드 메이(Michel De Mey)는 "NCN26010은 대형 멀티 드롭 네트워크를 가능하게 하여 대규모 설치에 필요한 총 네트워크 수를 줄인다. 완전히 통합된 우리 솔루션이 이전 컨트롤러보다 작고 쉽게 통합될 수 있다는 점에서 고객은 이점을 누릴 수 있다"라고 말했다.

새로운 컨트롤러는 기존의 포인트 투 포인트 및 멀티 포인트 산업 통신 표준을 효과적으로 대체하는 멀티 드롭 10BASE-T1S(802.3cg) 이더넷을 구현한다. 여기서 T1S MAC/PHY는 RS-485, CAN, RS-232, HART 등을 대체할 수 있다. 그 결과, 기존 배선보다 데이터 처리량이 향상되어 네트워킹 설치에서 가장 큰 비용을 차지하는 와이어를 다시 뽑을 필요가 없다.

컨트롤러를 기반으로 하는 단일 페어 이더넷 설치는 배선의 수, 양, 비용을 줄이는 반면, 멀티 드롭 기능을 통해 센서와 같은 여러 노드를 단일 트위스트 페어에 연결할 수 있다. 또한, NCN26010은 전기 소음이 심한 산업 환경에서 설치에 필수적인 향상된 소음 내성 기능을 갖췄다.

또한 NCN26010은 기존 T1S 솔루션보다 라인 핀의 정전 용량이 낮아 단일 네트워크에 더 많은 노드를 구현할 수 있다. NCN26010과의 통신은 SPI를 통해 이루어질 수 있기 때문에, 핀 수는 적고 패키지 크기는 작다. NCN26010은 업계 최초의 10BASE-T1S용 PHY + MAC 컨트롤러이며 외부 MAC 없이도 컨트롤러, 센서, 기타 장치에 연결할 수 있다.

NCN26010과 지원 개발 하드웨어는 온세미 영업 지원 및 공인 총판을 통해 제공된다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.