2011년 5월 6일 서울 - 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션 공급 선두 기업인 온세미컨덕터(한국, 동남아 지역 부사장: 전성혁)가 정밀 측정과 모니터링을 위한 혼합 신호 마이크로컨트롤러 제품군의 첫번째 제품인 Q32M210을 발표했다. 휴대용 센싱 애플리케이션에서 사용되도록 설계된, ARM® Cortex™-M3 프로세서를 내장한 고집적 제품인 Q32M210는 고정밀, 고성능의 예측 운용성을 지니면서도 뛰어난 전력 효율성을 유지하는 특징을 지닌다..
고정밀 센싱
Q32M210은 특히 높은 정밀도를 요구하는 휴대용 센싱 애플리케이션을 위해 설계되었다. 이 소자는 듀얼 16 비트 ADC, 고도로 정확한 전압 레퍼런스, 트리플 10 비트 DAC와 32 비트 코어를 특징으로 한다. 초저소음의 ADC는 비선형 및 소음이 유효 비트의 숫자를 감소시키는 전형적인 컨버터와 달리 진정한 16비트 성능을 제공한다.
예측 가능한 운용
예측 가능한 운용은 향상된 플래시 메모리의 신뢰성을 요구하는 환자용 모니터, 무선 ECG 및 혈당 측정기와 같은 휴대용 의료 기기는 물론 여러 센싱 기능이 포함된 애플리케이션에 필수적이다. Q32M210는 전용 브라운 아웃 보호 회로와 모든 배터리 환경 하에서 로우 배터리 탐지 기능을 지닌 온칩 전력 조절 기능을 가지고 있다. 통합 오류 측렬 및 교정 회로망은 온칩 플래시 메모리를 모니터하여 싱글 비트 에러를 탐지 및 보정하며 더 큰 에러를 탐지하면 경고음을 울린다.
저전력
400 µA / MHz 이하에서 운용되는 Q32M210는 최종 제품의 배터리 수명을 연장할 수 있도록 도와주므로 매우 전력 효율적이다. 초저전력 센서 인터페이스, 유연한 클럭킹 구조, 여러 운영 모드 (활성, 대기, 취침)와 지능적인 전력 공급 모니터링 기능으로 인해 Q32M210은 동종 제품 중 가장 강력한 전력 효율적인 마이크로컨트롤러임을 자랑한다.
높은 집적도
프로그램이 가능한 32비트 코어와 256Kbyte의 플래시 메모리를 지닌 고도의 컨피규러블 아날로그 프론트 엔드 집적은 매우 유연하며 확장이 가능한 측정 엔진을 구성한다. 리얼타임 클럭, 전력관리, 112 세그먼트 LCD 인터페이스, 온칩 저저항 스위치, uncommitted op-amps, 정교한 전압 레퍼런스(< 50 PPM/°C)외에도 복잡성과 외장 부품의 숫자를 줄이기 위한 RC 오실레이터 등 모든 중요한 기능들이 칩 위에 포함되어 있어 설계자들이 더 저렴한 시스템 비용을 달성할 수 있도록 도와준다. 140-핀 TLLGA 패키지로 출시된 이 마이크로콘트롤러는 UART,듀얼-SPI/SQI, I2C, I2S 와 PHY와 통합되는 USB 2.0 풀 스피드 인터페이스를 포함한 폭넓은 데이터 인터페이스를 지원한다.
개발 지원
개발을 간소화하기 위해 하드웨어 보드 외에도 펌웨어 라이브러리와 샘플 코드 등 사용이 편리한 소프트웨어와 함께 평가 및 개발 킷이 제공된다 IAR® Embedded Workbench 의 KickStart 에디션이 이 킷에 포함되어 있어 Q32M210 애플리케이션의 구축 및 디버깅을 위한 통합 개발 환경을 제공한다.
온세미컨덕터의 전환 및 제어 기술 제품 라인의 수석 이사인 마이클 드메이(Michel DeMey)는 “Q32M210 마이크로컨트롤러는 정밀 혼합 신호 제어의 새로운 이정표를 세웠다"라며 “당사는 고도의 컨피규러블 아날로그 프론트 엔드, 광범위한 표준 인터페이스, 높은 정확성을 제공하는 입증된 32 비트 코어, 예측 가능한 운용, 저전력 작동 등 기능을 갖춘 이 제품이 배터리로 구동되는 각종 센싱 장비에 잘 적용될 것으로 믿는다” 고 언급했다.
이 제품은 현재 샘플로 제공된다. Q32M210의 가격은 10,000개를 기준으로 개당 $4.99이다. 보다 자세한 정보는
https://www.onsemi.com/Q32M210.에서 확인할 수 있다.
온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.