2011년 5월 31일 - 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN, 한국, 동남아 지역 부사장: 전성혁)가 노이즈를 방지하고 강력한 신호 무결성을 제공하는 커먼 모드 필터(CMF: common mode filter ) 소자를 발표했다. ESD (정전기) 보호 기능을 집적한 EMI2121, EMI4182그리고 EMI4183 소자는 스마트폰, 타블렛 PC, 무선 접속 동글과 디지털 캠코더는 물론 셋탑박스와 DVD 플레이어에 매우 적합하다.
전통적인 EMI(electromagnetic interference)필터와는 달리 온세미컨덕터의 새 CMF는 실리콘에 구현됨으로써 고주파에서 세라믹이나 페라이트에 의한 솔루션보다 EMI를 훨씬 더 효과적으로 억제할 수 있다. 또한 EMI와 함께 ESD 보호 기능을 집적하여 경쟁사의 솔루션에 비해 50%의 공간을 절약할 수 있도록 하였고 이는 현저하게 BOM을 절감해주므로 무선 핸드셋 설계자들에게 아주 좋은 턴키 솔루션이 된다.
온세미컨덕터의 보호 부품부서의 부사장이자 제너럴 매니저인 그레이 스테이커(Gray Staker)는 “ 집적된 ESD 보호 기능은 설계 엔지니어에게 있어서 고속 시리얼 인터페이스용 부품을 선정할 때 고려하여야 할 중요한 사항이다” 라고 말하며 “EMI2121, EMI4182와 EMI4183은 세련되고 컴팩트한 디자인 요구를 충족시키면서 더 높은 해상도의 디스플레이와 증가하는 대역폭 집약적인 애플리케이션을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키는 제품을 만들어내고 있는 업계 상위 8개의 스마트폰 및 타블렛 제조사들과 함께 협력하여 만들어낸 산물이다” 라고 말했다.
싱글 페어 CMF인 EMI2121, 듀얼 페어 EMI4182 와 트리플 페어 EMI4183들은 모두 500MHz에서 15dB 의 공통 모드 잡음 제거(common mode rejection) 기능을 제공하지만 삽입손실 (insertion Loss)은 단 1.0dB (Typ) 밖에 되지 않으며 높은 차동 모드 대역폭 컷오프 주파수를 가짐으로써 고도의 신호 무결성을 보장한다.
이 소자들은 ESD 보호기능이 집적되어 있어서 IEC61000-4-2 표준에서 규정한 15KV의 피크 방전으로부터 회로를 보호할 수 있다. 동작 온도 범주는 −40 ⁰C 에서 +85 ⁰C이며 각 소자들의 차단 전압(clamping voltage)은 일반적인 값으로 32볼트로서 기존의 세라믹 솔루션보다 최소한 30배 더 우수한 성능을 가지고 있다.
IHS iSuppli 의 수석 애널리스트인 티나 탱(Tina Teng)은 “시리얼 인터페이스의 채택율은 핸드셋 시장의 성장보다 몇배는 빠르다”고 말하며 “그 이유는 카메라와 디스플레이에서 MIPI와 같은 고속 인터페이스를 채택하고 있을 뿐 아니라 고급 피처 폰, 스마트폰, 타블렛 PC들이 HDMI 기능을 추가하고 있기 때문이다”라고 언급했다.
이 소자들은 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) DSI와 MIPI CSI2 인터페이스 규격은 물론이고 USB2.0과 현재 버전의 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)등에서 이용되는 고속 차동 모드 동작 포트를 보호하는데 매우 적합하다. Protected CMF 제품군은 높은 수준의 신호 무결성을 제공하면서 MIPI, USB2.0과 HDMI 인터페이스가 요구하는 것 이상인 최대 3.4Gbps의 데이터 속도를 지원한다.
구매 정보
EMI2121은 2.2 mm x 2.0 mm x 0.75 mm 의 QDFN8 패키지로 제공되며 가격은 10,000개 기준으로 개당 $0.19 이다. EMI4182는 2.5 mm x 2.0 mm x 0.75 mm 의 10핀 WDFN 패키지로 제공되며 가격은 10,000개 기준으로 개당 $0.25이다. EMI4183은 4.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm 의 16 핀 WDFN 패키지로 제공되며 가격은 10,000개 기준으로 개당 $0.39이다. EMI4183와 EMI4182는 현재 구매가능하며 EMI2121 는 6월에 출시될 예정이다.
온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.