ON Semiconductor Expands Innovative Solutions for Industrial Sector Applications with Launch of Two New Products at Electronica 2010

일렉트로니카 – 2010년 11월 8일, 독일 뮌헨 –

Share

동종 제품 중 최초의 통합 스텝퍼 모터 / CAN 트랜시버와 새로운 고출력 PoE-PD 인터페이스 컨트롤러 제품군 소개

Image of the new AMIS-30523 which integrates a stepper motor driver and CAN transceiver in a single package, two-die device.

일렉트로니카 – 2010년 11월 8일, 독일 뮌헨 – 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com 지사장 이종덕)이 독일 뮌헨에서 개최되는 일렉트로니카 2010전시회에서 산업용 시장 분야를 겨냥한 두 중요한 신제품을 출시한다고 밝혔다. 현재 및 차세대 가정과 사무실 자동화 애플리케이션을 가능하도록 설계된 온세미컨덕터의 폭넓은 산업용 소자 포트폴리오는 시장을 선도하는 안정성과 신뢰도로 저전압, 고효율 디자인을 위한 드라이브를 지원한다.

온세미컨덕터 소자에 의한 전형적인 오피스 기반의 인더스트리얼 그레이드의 애플리케이션에는 빌딩 시스템 통합(네트워킹), HVAC 제어, 에너지 관리, 화재 경보와 연기 탐지 시스템이 포함된다. 빠르게 발전하는 가정용 전자환경용으로는 에너지 관리 시스템, 난방 및 조명 제어, 보안 시스템, 백색가전 애플리케이션 소자가 제공된다.

일렉트로니카 2010 – 온세미컨덕터 산업용 부문 제품 발표
새로운 AMIS-30523은 스텝퍼 모터 드라이브와 CAN 트랜시버가 한 패키지 안에 두 개의 다이로 집적되어 있다. 이 독특한 구성은 하나의 버스 상에 있는 동일한 종류의 여러 모터를 제어하는데 사용되며 PCB 면적이 제한되거나 모터 뒷면에 싱글 PCB가 장착된 곳에 공간 절약형으로 유용하다. 전형적인 애플리케이션으로는 자동차, 산업, 의료 분야를 비롯해 해양 환경에서 사용되는 일반적인 스텝퍼 모터를 들 수 있다.

초당 1메가비트의 고속 AMIS-30523은 최대 32 마이크로 스텝까지 7단계의 모드를 제공한다. 이 새 소자는 최대 1.6 암페어(A)의 프로그램이 가능한 최고 전류를 제공하기 위해 5 비트 전류의 디지털 아날로그 컨버터(DAC)를 사용한다. 추가 기능에는 온칩 볼트 측정기와 전류 트랜스레이터, SPI 인터페이스, 리셋-아웃풋, 와치독 리셋이 포함된다. AMIS-30523은 전체 단면 높이가 단 0.7mm인 8 mm x 8 mm QFP-52 패키지에 자리하며 ISO 11898-2와 완전하게 호환된다.

새로운NCP1090,NCP1091,NCP1092는 무선 액세스 포인트 (AP), VoIP와 비디오 오버 IP와 같은 애플리레케이션에 분류와 핫-스왑(hot-swap) 제어 기능을 제공하는 저비용, 고신뢰도의 통합된 탐지기능을 제공하는 고출력, PoE−PD(Power over Ethernet Powered Devices) 인터페이스 컨트롤러이다. 이 새 소자는 IEEE 802.3af 호환 PoE-PD 인터페이스 컨트롤러를 집적하며 최대 40와트의 최고급 전력을 3 킬로 볼트 케이블 방전 방지 기능을 통해 매우 안정적으로 제공한다.

주요 기능으로는 유입과 운영 전류 제한, 오픈 드레인 파워 굿 인디케이터, 과열 방지, 프로그램이 가능한 UVLO (under voltage lock out) 기능 (NCP1091만 해당)을 들 수 있다. NCP 109x 시리즈는 강력한 고압 공정을 통해 가장 수요가 높은 애플리케이션에서 사용하기 적합한 소자의 형태로 요철이 있는 버티컬 N 채널 DMOS를 집적한다. 작동 온도 범위는 -40 °C 에서 +85 °C이다. 온세미컨덕터는 기존 설계를 쉽게 드랍인 교체하도록 해주는 SOIC, TSSOP 8핀 패키지로 다양한 소자를 제공한다.

일렉트로니카에서 산업용 분야 데모
일렉트로니카 전시회에서 온세미컨덕터는 산업 조명용으로 위치 컨트롤러와 빌트인 컨트롤 및 진단 인터페이스를 집적시킨 싱글 칩 마이크로 스테핑 모터 드라이버를 사용한 인터렉티브 모터 제어를 실제로 데모할 예정이다. 반도체 조명을 비롯한 스마트 그리드/전자계량 및 청정 에너지 분야에서 빠르게 성장하는 혁신적인 반도체 솔루션과 애플리케이션에 대해서도 상담이 이루어진다.

2010년 11월 9 ~ 12일 동안 개최되는 일렉트로니카에서의 온세미컨덕 부스 위치는 Hall A5, Stand 225이다.

온세미컨덕터 회사 소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체입니다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한디자인 도전을 해결하도록 도와줍니다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.