ON Semiconductor Enhances Sharing of Multimedia Content with New High Speed 3:1 USB Mobile High Definition Link Switch

HD 비디오와 오디오 데이터를 1.3GHz로 전송하도록 지원하는 업계 최초의 MHLTM 스위치 NCN1188

New High Speed 3:1 USB Mobile High Definition Link Switch

2011년 8월 – 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터 (한국, 동남아 지역 부사장: ONNN)가 HD 비디오와 디지털 오디오를 위한 MHLTM (Mobile High Definition Link) 인터페이스 표준 지원 기능을 갖춘 업계 최초의 3:1 고속 USB 스위치인NCN1188을 발표했다.

이 스위치는 내장된 MHLTM 지원 기능을 통해서 스마트폰 등 휴대용 소비자 가전제품들이 고속 컨텐츠 공유를 위해 HD 텔레비젼에 접속할 수 있도록 해준다. 두라인의 전용 고속 데이터 경로를 통해 초당 60 프레임 (fps) 으로 최대 720 프로그레시브 스캔, 30프레임으로 1080 인터레이스드 스캔까지 HD 비디오를 전송할 수 있다. 이 제품은 또한 일반 마이크로 USB 헤드셋을 지원하기 위해 -2볼트까지의 트루 그라운드 성능을 지님으로써 다목적 오디오신호의 경로가 포함된 업계 최초의 오디오기능 지원 MHLTM 스위치이다.

온세미컨덕터의 가전제품 부문 부사장인 사이먼 키톤(Simon Keeton )은 “가전제품 및 홈 엔터테인먼트 소자들의 지속적인 융합은 빠르고 직관적인 연결에 대한 필요성을 증가시키고 있다” 고 말하며 “NCN1188은 새로운 성능 기준을 설정하고 데이터속도를 증가시키며 소자의 캐패시턴스를 낮추고자 하는 요구를 만족하는 3:1 스위칭 기능을 제공한다. NCN1188을 사용하면 차세대 핸드폰, 디지털 카메라와 타블렛 설계/제조사들은 고객들에게 새로운 수준의 다양한 미디어 연결기능을 제공하게 될 것이다” 라고 언급했다.

NCN1188 소자를 사용하는 최신 휴대용 기기들은 하나의 USB 2.0 또는 USB3.0커넥터를 가지고 최대 3개 채널 신호의 송신과 수신이 가능하게 되었다. 이러한 각각의 채널들은 일반적인 UART 표로토콜은 물론 USB 2.0 (고속), USB1.1(풀 스피드)와 USB 1.0(저속) 표준과 완벽히 호환된다.

2.7V~5.5V 범위의 동작전압범위에서 단지 23 마이크로암페어 (uA)의 전류만 소비하는 NCN1188은 한 개의 리튬 이온 배터리나 정류된 5V 로 공급을 받을수 있다. 이 제품의 일반적인 CON (on capacitance) 값은 4.5 pF(picoFarad)밖에 되지않고 일반적인 COFF(off capacitance)는 3pF이다. 이 제품의 내부 칩 동작온도 범위는 -40~ 125 ⁰C이다.

구매 정보
NCN1188은 12핀의 무연, 2.0 mm x 1.7 mm x 0.5 mm UQFN 패키지로 공급되며 가격은 10,000개 기준으로 개당 $0.45 이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy