ON Semiconductor Demonstrates New Qualcomm Quick Charge 3.0 Compliant Charger

2015년 9월 23일 -

Share

최고 효율의 스마트폰과 태블릿 충전기 솔루션 구현하는 레퍼런스 디자인















NCP4371 Qualcomm Quick Charge™ 3.0 HVDCP Controller.

2015년 9월 23일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터 (Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 신형 Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 프로토콜을 구현하는 레퍼런스 디자인을 소개했다. 이번에 출시된 새 프로토콜은 기존의 Quick Charge 2.0 솔루션에 비해 효율을 대폭 향상시킨 것이다.

높은 효율, 작은 사이즈의 레퍼런스 디자인은 차세대 스마트폰과 태블릿 급속 충전 기술인 퀄컴 퀵 차지 3.0 고압 전용 충전 포트 (HVDCP) Class A 및 Class B 규격을 지원할 뿐 아니라 구형 퀵 차지2.0 프로토콜과도 호환된다.

퀄컴 퀵 차지 3.0 기술은 퀄컴의 자회사인 퀄컴 테크놀로지스에서 개발되었다. 온세미컨덕터의 완벽한 레퍼런스 디자인은UL의 기준을 충족시키며 업계 최고 효율의 휴대형 애플리케이션에 적용 가능한 작은 사이즈 충전기의 급속한 발전을 가능케 한다.

이 레퍼런스 디자인은 전화기 또는 휴대용 단말기에서 필요로 하는 충전기 USB-버스 전압의 변경을 가능케 하는 새로운 NCP4371 (2차측 충전 컨트롤러)를 특징으로 한다.

배터리 충전 시간을 최적화시키기 위해 USB-버스 전압이3.6V에서 20V까지 단계적으로 제어된다. 따라서 이 신형 충전 컨트롤러는 송신 (TX) 부분에 기반하여 전압이 제어되는 A4WP 무선 충전 애플리케이션에도 또한 적합하다.

NCP4371는 또한 2차측 shunt regulator를 필요로 하지 않으므로 충전기 설계를 위해 필요로 하는 비용과 공간을 절감할 수 있다. 1차측 컨트롤러는 NCP1361 (PSR 유사 공진 PWM 컨트롤러) 이고 동기 정류 컨트롤러는 NCP4305이다. 이 두 컨트롤러의 조합을 통해 충전기의 CoC Tier-2 요건과 부합하는 고효율 설계가 가능해진다.

AC-DC 사업부의 셰인 칠톤(Shane Chilton) 이사는 “급속 충전 능력이 모든 휴대형 단말기 제조 업계의 급속한 주목을 받고 있다. 고객사들에게 혁신적인 고효율 솔루션을 제공하려는 우리의 전략을 접목하여 퀄컴과 함께 차세대 전원 솔루션을 출시하게 되어 기쁘다”고 전했다.

구매 정보

NCP4371은 SOIC-8 패키지로 제공되며 1만개 주문 시 개당 가격은 미화 0.18 달러이다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.