50 Megapixel CCD Image Sensor from ON Semiconductor Targets Inspection of Smartphone Displays

최신 스마트폰 디스플레이 화면비로 설계된 KAI-50140…뛰어난 이미지 균일성 갖춘 고해상도 제공

서울, 2018년 10월 30일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)는 효율적인 스마트폰 디스플레이 검사를 가능케 하는 새로운 50 메가픽셀(MP) 해상도 CCD(charge-coupled device)를 선보인다고 밝혔다. 최고 해상도 인터라인 트랜스퍼(Interline Transfer) CCD 이미지 센서인 KAI-50140 출시로 스마트폰 디스플레이 검사 뿐 아니라 회로 기판, 기계 조립라인 검사 및 항공 감시 등에 필요한 중요한 이미징 세부사항과 높은 이미지 균일성을 제공한다.

KAI-5014은 최신 스마트폰의 화면 비율과 일치하는 2.18:1로 설계돼 전체 디스플레이를 검사하는데 필요한 이미지 캡처 횟수를 줄인다. KAI-50140에 사용된 4.5µm(마이크로미터) 인터라인 트랜스퍼 CCD 픽셀은 핵심적인 이미징 성능을 유지하면서 실제의 전자(글로벌) 셔터로 고해상도를 제공한다. 이는 1, 2 또는 4 의 가변 가능한 데이터 출력 구조를 이용해 최대 4fps까지의 프레임 속도를 지원하며, 인기 모델인 29 MP KAI-29050KAI-29052, 그리고 KAI-43140 이미지 센서와 동일한 핀 정보(pin definition)를 공유한다. 이를 통해 기존 카메라 설계에 소폭의 전기적 변화만으로 KAI-50140을 통합할 수 있어 새로운 디바이스 채택을 위한 출시시간이 단축된다.

온세미컨덕터 인텔리전트 센싱 그룹 산업용 솔루션 사업부 부사장 겸 총괄 허브 어하드(Herb Erhardt)는 “스마트폰 디스플레이 사양과 화면비가 물리적 크기 뿐 아니라 픽셀 밀도 차원에서도 계속 확장됨에 따라 디바이스 검사에 특화 설계된 이미지 센서를 개발해야 했다”며 “KAI-50140이 제공하는 고해상도와 독보적인 이미지 균일성과 2.18:1 픽셀 배열 조합은 최신 스마트폰 디스플레이 품질을 높이고, 한층 효율적인 검사를 가능케 한다”고 말했다.

현재 샘플링으로 제공되는 KAI-50140은 2018년 말 생산 예정이며, 흑백 및 RGB 베이어(Bayer) 컬러 구성의 세라믹 PGA 패키지로 제공된다. 오는 11월 6일부터 8일까지 독일 슈투트가르트에서 열리는 비전 2018 트레이드 페어(VISION 2018 trade fair)에 마련된 온세미컨덕터 부스(1B32)에서 신제품 데모 시연이 있을 예정이다. KAI-50140에 대한 추가 정보를 원하는 고객은 해당 지역 온세미컨덕터 영업담당자나 공인 대리점에 문의하면 된다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy