ON Semiconductor Unveils New QCS-AX2 Series for Wi-Fi 6E Applications

La technologie AdaptivMIMO permet de multiples configurations pour une adoption rapide du 6 GHz

PHOENIX, Arizona – 21 avril 2020 – ON Semiconductor (Nasdaq : ON), à l'origine de nombreuses innovations en matière d'efficacité énergétique, annonce l'échantillonnage de sa nouvelle famille de chipsets QCS-AX2, qui prend en charge la bande de fréquences 6 GHz, selon la nouvelle norme Wi-Fi 6E, extension du Wi-Fi 6. Basée sur une architecture flexible et performante permettant de tirer parti de la bande 6 GHz, cette nouvelle famille de produits est optimisée pour les applications Wi-Fi haut-débit, comme les points d'accès, les passerelles et les réseaux maillés, destinés aux environnements denses et aux zones mal desservies.

La série QCS-AX2 s’appuie sur une architecture à bande de base et RF (radiofréquence) intégrées, qui prend en charge les principales caractéristiques du Wi-Fi 6E, comme l'accès OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, ou accès multiple à division de fréquence orthogonale), le mode MU-MIMO (Multi-User Multi-Input Multi Output, ou multi-utilisateurs multi-entrées multi-sorties), et la gestion des canaux 160 MHz autorisant des vitesses plus élevées, ainsi que la fonction de sélection dynamique de canaux SmartScan, qui permet une utilisation maximale de la bande. Cette nouvelle offre produits comprend les solutions suivantes:

  • QCS-AX2-A12 : tri-bande (6 GHz/5 GHz/2,4 GHz) avec technologie AdaptivMIMO permettant aussi le support de configurations bi-bande 8x8 ou 4x4 de manière flexible
  • QCS-AX2-T12 : tri-bande 4x4, pour routeurs économiques et performants
  • QCS-AX2-T8 : tri-bandes à 8 flux simultanés pour nœuds de réseau maillé et points d'accès grand public

La FCC (Federal Communications Commission, Agence fédérale américaine des communications) prévoit l'ouverture de la bande 6 GHz aux États-Unis plus tard cette année. Jusqu'à 1.200 MHz de spectre supplémentaire seront disponibles pour le Wi-Fi et d'autres utilisations hors licence. Avec un spectre près de 5 fois plus large que les bandes actuelles 2,4 GHz et 5 GHz combinées, la bande 6 GHz va accélérer le développement d’applications Wi-Fi 6 de nouvelle génération. L'écosystème client 6 GHz aura besoin de temps pour se mettre en place, les équipements d'infrastructure Wi-Fi, tels que les passerelles, les routeurs et les points d'accès, devront donc continuer de prendre en charge les clients bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) existants alors que les applications d'infrastructure, comme le "backhaul" 6 GHz entre les passerelles et les nœuds de réseaux maillés, devraient être déployées en premier.

Les solutions Wi-Fi 6E d'ON Semiconductor sont conçues pour permettre le passage à la bande 6 GHz avec la technologie AdaptivMIMO, tout en répondant aux besoins des applications 6 GHz courantes. Un équipement d'infrastructure Wi-Fi 6E doté de la technologie AdaptivMIMO permet au réseau de fonctionner dans la bande 5 GHz et/ou 6 GHz selon les clients présents sur le réseau domestique d’un abonné, de manière à optimiser les performances, la couverture et l'utilisation. La série QCS-AX2 permet d’assurer les performances et la connectivité Wi-Fi à un grand nombre d’appareils évoluant dans des environnements surchargés.

« Nous sommes très enthousiastes compte tenu des formidables opportunités qu’offre le Wi-Fi 6E. Nous sommes à l'avant-garde des plateformes Wi-Fi 6E qui vont permettre d'améliorer encore la vitesse, le rendement et les performances dans les secteurs des réseaux domestiques, de l'entreprise, de l'automobile et de l'IoT, » déclare Irvind Ghai, Vice-Président Marketing, Quantenna Connectivity Solutions, chez ON Semiconductor. « ON Semiconductor est engagé en faveur de l'innovation dans la technologie Wi-Fi, et va continuer à s’appuyer sur son savoir-faire en matière de connectivité pour fournir des solutions de bout en bout, capables d’accélérer les principaux écosystèmes Wi-Fi 6E. »

« Notre nouvelle génération QCS-AX2 à technologie AdaptivMIMO va permettre aux fabricants de commercialiser des produits compatibles rapidement, avec des performances optimisées sur les 3 bandes. Avec la prolifération des infrastructures Wi-Fi 6E, les écosystèmes 6 GHz vont se développer. Les dispositifs client vont aussi profiter d'un meilleur rendement, d'une latence et d'une gigue réduites, ainsi que d’interférences moindres, ce qui assurera une meilleure expérience utilisateur, quels que soient l’environnement et l’application, » déclare Simon Duxbury, Directeur Général et Vice-Président de Quantenna Connectivity Solutions, chez ON Semiconductor.

ON Semiconductor a entrepris l’échantillonnage de ses solutions QCS-AX2 auprès de ses clients.

A propos d'ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations favorisant le rendement énergétique, et permet aux utilisateurs de réduire leur consommation d'énergie globale. La société est un grand fournisseur de semiconducteurs, avec une offre complète de solutions dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la gestion d'énergie, de l’analogique, des capteurs, de la logique, de la synchronisation, de la connectivité, des composants discrets, des SoC (System on Chip, ou système sur puce) et des dispositifs spécifiques. Les produits de la société permettent aux concepteurs de relever des défis de conception dans les secteurs de l'automobile, des transmissions, de l'informatique, du grand-public, de l'industrie, du médical, de l'aéronautique et de la défense. ON Semiconductor dispose d’une chaîne d'approvisionnement et d’un programme de qualité réactifs, fiables, et de classe internationale ; d'une bonne éthique et d’un programme de conformité robuste ; et d’un réseau de sites de production, de bureaux commerciaux et de centres de conception, présents sur les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, et d'Asie Pacifique. Pour plus d'informations, visitez www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor et le logo ON Semiconductor sont des marques commerciales déposées de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produits apparaissant dans ce document, sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué, les informations présentes sur le site n'ont pas vocation à être intégrées ici.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy