onsemi Advances Industrial Ethernet with 10BASE-T1S Controller

PHOENIX, Arizona – 21. Juni 2022 – onsemi

Share

Der NCN26010 unterstützt Multipunkt-Ethernet mit bis zu 70% weniger Kabeln und 80% geringeren Installationskosten

PHOENIX, Arizona – 21. Juni 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt einen neuen 10BASE-T1S-Ethernet-Controller vor, der für eine zuverlässige Multipunkt-Kommunikation in industriellen Umgebungen ausgelegt ist. Der NCN26010 vereinfacht die Installation, erzielt einen höheren Datendurchsatz und ermöglicht mehr als 40 Nerzwerkknoten an einer einzigen Zweidrahtleitung. Dies übersteigt den IEEE802.3cg Standard um fünfmal soviele Knoten als im Standard verlangt sind, was die Installationskosten und die Komplexität beim Einrichten verringert.

Bei der Verkabelung im Schaltschrank reduziert der NCN26010 den Aufwand um bis zu 70% und erhöht gleichzeitig die Bandbreite erheblich. In Backplanes vereinfacht er das Layout und die Stromverteilung, ohne die Datenraten oder Latenzzeiten zu beeinträchtigen. Viele Anwendungen, wie z.B. Aufzüge, können mit dem neuen Baustein den Datendurchsatz über die bestehende Verkabelung erhöhen. Da die Stromversorgung über Datenkabel erfolgen kann, lassen sich komplexe Sensornetzwerke mit einfachen und kostengünstigen Kabeln aufbauen.

„Der NCN26010 ermöglicht größere Multi-Drop-Netzwerke, was die Gesamtzahl von Netzwerken für große Installationen verringert“, erklärte Michel De Mey, Vice President der Industrial Solutions Division bei onsemi. „Kunden profitieren von unserer vollintegrierten Lösung, die kleiner ist und sich einfacher als frühere Controller integrieren lässt.“

Der neue Controller implementiert Multi-Drop-10BASE-T1S-/802.3cg-Ethernet, das ein effektiver Ersatz für herkömmliche industrielle Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Kommunikationsstandards ist. Der T1S-MAC/PHY kann RS-485, CAN, RS-232, HART und andere ersetzen. Dadurch wird ein größerer Datendurchsatz über die vorhandene Verkabelung erzielt, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Kabel neu zu verlegen, was oft der größte Kostenfaktor bei einer Netzwerkinstallation ist.

Auf dem Controller basierende Single-Pair-Ethernet-Installationen reduzieren die Anzahl, das Volumen und die Kosten der Verkabelung, während die Multi-Drop-Fähigkeit den Anschluss mehrerer Knoten wie Sensoren an ein einzelnes Twisted-Pair ermöglicht. Der NCN26010 bietet auch eine proprietäre verbesserte Störfestigkeit, die für Installationen in störbehafteten Industrieumgebungen unerlässlich ist.

Darüber hinaus weist der NCN26010 eine geringere Kapazität auf den Leitungspins als bestehende T1S-Lösungen auf, wodurch mehr Knoten in ein einziges Netzwerk integriert werden können. Da die Kommunikation mit dem Baustein über SPI erfolgt, ist die Anzahl der Pins geringer und die Gehäusegröße kleiner. Der NCN26010 ist der branchenweit erste PHY+MAC-Controller für 10BASE-T1S und lässt sich mit Controllern, Sensoren und anderen Bausteinen verbinden, ohne dass ein externer MAC erforderlich ist.

Der NCN261010 und unterstützende Entwicklungshardware sind ab sofort über onsemis Vertrieb und autorisierte Distributoren erhältlich.

Über onsemi
onsemi
(Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Innovationen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit seinem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensortechnik bereitstellt, um selbst komplexe Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist als Fortune-500®-Unternehmen anerkannt und im S&P-500®-Index enthalten. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.