PHOENIX, Arizona – 7. Juni 2022 – onsemi(Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt zwei neue komplette Systemlösungen vor, die die am weitesten verbreiteten Netzwerkprotokolle für die Gebäudeautomation unterstützen: Power over Ethernet (PoE) und KNX.
Der NCN5140S erleichtert die Entwicklung von Zugangs- und Kontrollpanels und ist der erste SiP-Baustein (System-in-Package), der von der KNX Association zertifiziert wurde. Das SiP enthält alle kritischen und zertifizierbaren Bestandteile eines KNX-Bausteins in einem Gehäuse, u.a. einen digitalen KNX-Transceiver, einen 32-Bit-Arm®-Cortex®-M0+-Mikrocontroller mit einem vorzertifizierten Software-Stack und DC/DC-Wandler für die Systemversorgung. Mit seinem hohen Integrationsgrad reduziert der NCN5140S die Materialkosten erheblich und ermöglicht Herstellern die Entwicklung sehr schlanker und moderner Designs (<5 mm Gesamttiefe).
Neben dem NCN5140S bietet onsemi auch eine Komplettlösung für Ethernet-vernetzte Beleuchtung an. Der NCL31010 integriert wie kein anderer Baustein am Markt einen intelligenten LED-Treiber und eine PoE-Schnittstelle in einem einzigen Gehäuse. Dies unterstützt die Beleuchtungs- und Stromversorgungs-anforderungen vollständig vernetzter und verwalteter Beleuchtungssysteme.
„Da Gebäudeautomationsinstallationen immer mehr an Bedeutung gewinnen, benötigt die Branche Lösungen, die die erforderlichen Funktionen in einem einfachen, kompakten Gehäuse vereinen“, erklärte Michel De Mey, Vice President der Industrial Solutions Division bei onsemi. „Mit unserem vorzertifizierten KNX-SiP und dem neuen intelligenten LED-Treiber bieten wir Herstellern neueste Technik und den Vorsprung, den sie benötigen, um komplexe, umfassende Automatisierungssysteme in kürzester Zeit zu entwickeln.“
KNX-Produkte müssen ihre Konformität zu unterstützten Protokollen und Profilen durch das Zertifizierungsprogramm der KNX Association nachweisen, um eine nahtlose Vernetzung zu gewährleisten. Da die NCN5140S-Plattform vorzertifiziert ist, sind Produkte auf Basis dieses Bausteins ebenfalls konform. Eine KNX-Zertifizierungsprüfung ist damit nicht erforderlich. Alles, was benötigt wird, ist eine KNX-Erklärung zur Produktänderung, wodurch sich der Zeit- und der technische Aufwand eines vollständigen Zertifizierungsprozesses erübrigen.
Der IEEE-802.3bt-konforme NCL31010 kann über PoE über 90 W Leistung bereitstellen. Eine neue Anwendung für diesen Baustein, die durch den hocheffizienten LED-Buck-/Abwärtstreiber möglich wird, ist Visible Light Communication (VLC. Dabei werden Daten direkt auf das LED-Licht moduliert, was für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Daten lassen sich somit senden und übertragen, um Ortungs-Beacon in Indoor-Positionierungssystemen zu ermöglichen.
Der NCL31010 und NCN5140S sind ab sofort über onsemis Vertrieb vor Ort und über autorisierte Distributoren erhältlich.