
2. Februar 2010 -ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energieeffizienter Halbleiterlösungen, erweitert sein Angebot an n-Kanal-Leistungs-MOSFETs um zwölf neue 100-V-Bausteine. Mit branchenweit führenden Avalanche-Werten bis zu 500 mJ eignen sich die voll getesteten Bausteine für Anwendungen, in denen Spannungsüberlastungen seitens induktiver Lasten ohne Freilaufdiode auftreten.
Zu den gängigen Applikationen der 100-V-Leistungs-MOSFETs zählen Motorsteuerungen, Stromversorgungen, Leistungswandler in unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und die Direkteinspritzung in Kraftfahrzeugen. Zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen der bleifreien, RoHS-konformen Bausteine zählen:
• RDS(on) hinab bis zu 13 mΩ
• Dauerstrombelastung bis 76 A
• 100% Avalanche-getestet
• AEC-Q101-qualifiziert
“Da beim Schalten induktiver Lasten hohe Spannungsspitzen auftreten und auch immer mehr Energieeffizienz gefordert wird, stellen unsere n-Kanal-Leistungs-MOSFETs eine robuste und zuverlässige Lösung dar“, erklärte Paul Leonard, Vice President und General Manager der MOSFET Products Division bei ON Semiconductor. „Die Erweiterung unserer 100-V-Reihe bietet Kunden mehr Auswahl und hilft ihnen, den optimalen Baustein für ihre Belange zu finden.“
Gehäuse und Preis
Die NTP641x- und NTB641x-Serie der 42- bis 76-A-Bausteine umfasst den NTB6410AN, NTP6410AN, NTB6411AN, NTP6411AN, NTB6412AN, NTP6412AN, NTB6413AN und NTP6413AN jeweils im bleifreien, RoHS-konformen TO-220- oder D2PAK-Gehäuse. Die NTD641x-Serie der 17- bis 32-A-Bausteine umfasst den NTD6414AN, NTD6415AN, NTD6416AN und NTD6416ANL jeweils im bleifreien, RoHS-konformen DPAK- oder IPAK-Gehäuse. Der Betriebstemperaturbereich aller Bausteine reicht von
-55 bis +175 °C. Die Preisspanne der MOSFETs reicht von 0,92 bis 1,90 US-$ bei Abnahme in Einheiten zu 10.000 Stück. Muster sind ab sofort erhältlich.
Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com
Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden schnell und kosteneffizient ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Industrie, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrttechnik und Stromversorgung lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com