June 12, 2018

Share:

オン・セミコンダクターの最近発表された主要な新製品(Featured New Product、以下FNP)は、リリースされた最新のデバイス製品のなかから、特にご紹介したいいくつかの製品をリストアップしています。毎回のFNPには、製品種別ごとの最新製品、その製品の特徴のサマリ、詳細が記述されたWebページのリンクが記載されています。皆さんが最新製品の設計のために調査したい時、あるいは単に興味を充足させたい時のどちらの場合でも、これらの製品情報の更新が、十分に皆さんのお役に立てると思います。

KAE-08152: 8.1 MP インターライン転送型EMCCDイメージセンサ

KAE−08152イメージセンサは、8.1Mpの解像度、 4/3型光学フォーマット(対角22.2mm)のインターライン転送型EMCCD(電子倍増式CCD)イメージセンサで、従来のKAE-08151に比べ量子効率(特に近赤外線波長において)を向上させています。このセンサの4出力それぞれには、従来の水平CCDレジスタと高ゲインEMCCDレジスタの両方が組み込まれており、低照度のイメージング性能が非常に優れています。

KAE-08152は、通常のPGAと、熱電クーラー(TEC)を組み込んだPGAの2種類のパッケージで提供しています。

KAI-43140: 43.1MP インターライン転送型CCD イメージセンサ

KAI-43140は、35mm光学フォーマットの43メガピクセルCCDイメージセンサです。従来のKAI-29050およびKAI-29052デバイスと比較して50%の解像度向上を実現する、4.5μmピクセルデザインを採用することで、優れた画像均一性と広いダイナミックレンジを提供します。フレキシブルな出力アーキテクチャを持っており、最大4フレーム/秒のフル解像度での読み出しに対して1、2、4出力をサポートしています。また、真の電子シャッタにより、広範囲の露光時間にわたってモーションアーチファクトのない画像キャプチャを可能にします。

LC0551XA: バッテリ保護IC 1セルリチウムイオンバッテリ向け, センス抵抗タイプ、OTP 機能内蔵)

LC05511XAは、1セルリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリ用の、OTP内蔵の保護ICです。 OTPによる調整可能な検出遅延により、過充電、過放電、過電流に対して、高精度で調整可能な保護機能を提供します。電流を高精度の外付けチップ抵抗で検出するため、温度に対して正確です。

LV88561JA / LV88563JA: 24 V / 48 Vファン向けPWM駆動、単相全波モータドライバ

LV88561JA / Rは、単相24 V / 48 V BLDCモータのプリドライバで、モータ回転速度用の閉ループコントローラを備えています。低振動、低ノイズでモータを制御します。また、外部ピンによりリード角を調整できます。リード角の値と傾斜は独立して調整できます。それにより、さまざまなモータを高効率、低ノイズで駆動できます。モータ速度設定カーブは、外付け抵抗のみを使用して、さまざまな種類の調整ができます。モータの回転速度の制御方法として、PWMパルスの直接入力を採用しています。

最新の新製品リストの完全版は、当社の新製品(Featured New Product)ページをご参照ください。