産業用制御パネルでの高信頼性通信は、スマートビルディングとファクトリオートメーションの両方における運用効率とイノベーションの根幹を成しています。テクノロジの進歩に伴い、10BASE-T1Sイーサネットの登場によって有線接続の状況は一変しました。この革新的な規格は、従来のフィールドバス技術に取って代わるもので、最新のネットワーキング環境、特にFactory 4.0に多くのメリットをもたらします。10BASE-T1Sは、多様なシステムを単一の統合ネットワークにシームレスに統合することにより、煩雑なゲートウェイを不要にします。ケーブル配線が少なくて済むため、ネットワークの軽量化と俊敏性が向上するだけでなく、コスト削減にもつながります。10BASE-T1SはFactory 4.0の接続要求を満たす能力を持ち、Factory 5.0の基盤を確立する未来の有線接続として台頭しています。
オンセミの10BASE-T1Sイーサネットコントローラのポートフォリオは、先端技術を活用して要求の厳しい産業環境において信頼性と性能の向上を達成します。NCN26010(MAC/PHY)およびNCN26000(PHY)コントローラは、産業用マルチポイントネットワーク向けに設計されており、帯域幅を増やしながら、キャビネット内配線を削減するのに役立ちます。これらの高性能コンポーネントが、両方の環境においてキャビネット内のコネクティビティをどのように改善するかを考察してみましょう。
制御キャビネット内での高信頼性コネクティビティ
運用と生産性を最適化するために、キャビネットに収容された機器とシステム間のシームレスな通信が重要です。オンセミのNCN26010およびNCN26000デバイスは、この点で優れており、短距離から最大50m以上まで、キャビネット内およびキャビネット外の用途に適応した堅牢なコネクティビティ・ソリューションを提供します。
ノイズ耐性の向上
スマートビルディングや工場は、安定したコネクティビティを維持するのが困難な環境に置かれています。電磁干渉(EMI)やノイズは、スマートビルディングとファクトリオートメーションの両方に共通の課題です。オンセミ独自の高ノイズ耐性(ENI)は、高度な方法を使用して放射照度に対する感度を低減することで、これらの課題を効果的に軽減します。これにより、制御キャビネット環境内での中断のない通信が保証され、信頼性が向上します。
物理層衝突回避(PLCA)
キャビネット内のコネクティビティには、特にファクトリオートメーションにおいて、タイムリーな反応が要求されます。オンセミのイーサネットコントローラ内の物理層衝突回避(PLCA)調停サブレイヤは、物理レベルで衝突を先取りして回避し、従来の衝突検出メカニズムで問題となるレイテンシやオーバーヘッドを排除します。これにより、スムーズで中断のないデータの流れを確保し、リアルタイムの制御および監視アプリケーションをサポートします。
合理化された統合と展開
オンセミのNCN26010 MACPHYおよびNCN26000 PHYデバイスは、新規または既存のイーサネット・インフラストラクチャにシームレスに統合できるため、設置時の中断を最小限に抑えることができます。これらのデバイスのコンパクトなフォームファクタは、筐体内への柔軟な設置オプションを可能にし、スペースの利用を最適化します。
イノベーションと効率化の促進
制御キャビネットの高信頼性コネクティビティは、スマートビルディングやファクトリオートメーションにおいてイノベーションと効率化を促進するための基礎を築きます。OEMは、オンセミのイーサネットコントローラを使用して、先進技術を活用し変革を推進することができます。これらのコンポーネントは、ビル管理システムの最適化や生産プロセスの改善など、新たな効率レベルを達成するのに必要とされる堅牢なコネクティビティを提供します。
NCN26010(MAC/PHY)コントローラは、低コストのMCUと併用してコスト効率に優れた非常にコンパクトなエンドノードを実現するのに適していますが、新しいNCN26000 PHYデバイスは、Clause 4準拠のメディアアクセスコントローラ(MAC)に接続されるMIIインタフェースで、インフラストラクチャやより複雑なデバイス(FPGAまたはSoCベース)をサポートすることによって、オンセミの10BASE-T1Sポートフォリオを補完します。これによって、例えば小規模や中規模のFPGAと組み合わせて10BASE-T1Sスイッチを実現することができます。10 Mbit/sの半二重バス配線では、配線の手間とコストも削減され、保守作業の簡素化にも大いに役立ちます。
オンセミのNCN26010 MACPHYおよびNCN26000 PHYデバイスは、スマートビルディングとファクトリオートメーション全体のコネクティビティを再定義します。信頼性、効率、拡張性を優先するこれらの最先端のコンポーネントは、デバイスやシステムのシームレスな通信および筐体への統合を可能にし、産業用およびクラウドアプリケーションのイノベーションと効率化を促進します。オンセミの業界をリードする高度な技術により、Factory 4.0のコネクティビティニーズが容易にサポートされ、Factory 5.0での次世代産業の進歩を先導する条件が整います。
NCN26010 と NCN26000の詳細情報と、10BASE-T1Sの技術文書をご覧ください。
関連製品:
その他の資料: