RSL10 Smart Shot Camera from ON Semiconductor Enables Event Triggered Imaging with AI

서울, 2021년 2월 8일 –

Share

RSL10 SIP 및 ARX3A0 기반 초저전력 플랫폼으로 사물인터넷 위한 자동 영상 인식 기능 구현

서울, 2021년 2월 8일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 클라우드 기반 인공지능(AI)과 초 저전력 이미지 캡처 및 인식 기능을 결합해 차세대 사물인터넷(IoT) 엔드포인트를 구현하는 RSL10 스마트 샷 카메라를 출시했다.

RSL10 스마트 샷 카메라는 감시 카메라, 제한 구역, 공장 자동화, 스마트농업, 스마트홈 등을 포함한 초 저전력 IoT 엔드포인트에 AI 기반 이미지 인식 기능을 제공한다. 동반(companion) 스마트폰 애플리케이션은 RSL10 스마트 샷 카메라를 위한 사용자 인터페이스를 제공하며, 클라우드 기반의 AI 지원 객체 인식 서비스를 위한 게이트웨이 역할을 한다.

RSL10 스마트 샷 카메라는 초 저전력 블루투스 저에너지기술을 제공하는 RSL10 SIPARX3A0 모노65° DFOV IAS 모듈 등 온세미컨덕터의 여러 혁신 기술을 탑재하고 있다. ARX3A0 모노65° DFOV IAS 모듈은 ARX3A0 CMOS 이미지 센서를 기반으로 360fps 모노 이미징을 제공하는 콤팩트 카메라 개발에 사용되는 소형 프로토타입이다. 첨단 모션·환경 센서와 전력·배터리 관리로 보완되는 이 기술은 이미지를 자율적으로 캡처하고 물체를 식별하기 위한 이상적인 솔루션을 제공한다.

개발자는 RSL10 스마트 샷 카메라를 사용해 시간이나 빛, 온도와 같은 환경 변화를 비롯한 다양한 요소에 의해 트리거 될 경우, 이미지를 클라우드로 자동 전송해 분석하는 엔드포인트를 생성할 수 있다. 마찬가지로, 카메라 플랫폼은 저전력 모드로 작동하면서 시야의 특정 부분 모니터링이 가능해 장면의 내용이 변경되면 자동으로 이미지를 촬영한다. 그런 다음, 해당 이미지는 클라우드로 보내지는데, 이를 통해 AI를 활용하여 이미지의 내용을 확인하고 적절한 조치를 취할 수 있다.

이미지 데이터는 RSL10 SIP를 사용해 블루투스 저에너지로 연결된 게이트웨이를 통해 클라우드로 전송된다. 플랫폼에 사용되는 구성요소의 저전력 자격증명(credentials)은 단일 1차 혹은 2차 셀에서 이들이 장시간 작동할 수 있음을 의미한다. 트리거는 동반 애플리케이션은 물론 블루투스 저에너지를 통해서도 구성된다.

와이렌 페레라(Wiren Perera) 온세미컨덕터 IoT 전략 총괄은 “하이퍼 자동화는 IoT의 다음 단계가 될 것이다. RSL10 스마트 샷 카메라는 자동 객체 인식, 장면 변화 등의 기능을 가까이 가져올 수 있는 AI에 더 가까운 기반으로 파워 비전 개념을 수용하게 한다. 온세미컨덕터는 다양한 디바이스에서 클라우드 무선 센서 솔루션을 지속적으로 제공하고 있는 가운데, 원활한 비전 지원은 이러한 노력을 한 단계 발전시키는 것”이라고 말했다.

스마트 카메라는 일반적으로 안전모와 같은 웨어러블 안전 장비에 장착되어 활용될 수 있다. 상업적 환경에서는 쇼핑 카트 안에 있는 내용물을 모니터링하고 자동화된 결제를 지원할 수 있다. 차량에서는 뒷좌석에 앉은 어린 아이들을 비롯한 탑승자를 모니터하며, 안전문제에 대한 조기 경고에 사용될 예정이다. 또한, 스마트 카메라는 집 안에서 찬장을 스캔해 쇼핑 목록을 제공할 수 있다.

RSL10 스마트 샷 카메라 (SECO-RSL10-CAM-GEVB)온세미컨덕터 판매 지원 담당자와 공식 대리점을 통해 이용 가능하다.

을 통해 이용 가능하다.

  • RSL10 스마트 샷 카메라
  • 이미지를 자동으로 인식하는 법 (영상)
  • 초저전력 자동 이미지 인식은 무엇인가?
  • RSL10 스마트 샷 카메라 (SECO-RSL10-CAM-GEVB)
  • RSL10 스마트 샷 애플리케이션 (iOS®, 구글플레이)
  • 온세미컨덕터에 대하여
    에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

    # # #

    ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

    If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

    * Full Name

    * Email

    * Media you represent

    * Press Category

    *Required fields

    Choose your prefered language. You can choose more than one.