ON Semiconductor Unveils New Devices for Automotive Lighting Applications at Electronica 2014

2014년 11월 11일 -

Share

엔지니어들에게 개발 비용 최소화를 가능케 하는 전천후 ‘플랫폼















Advanced smart power ballast and dual channel LED driver.

2014년 11월 11일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 자동차 조명 시스템에 사용되는 신 소자 2종을 출시했다고 밝혔다.

NCV78763은 혁신적인 스마트 전력 안정기 및 듀얼 채널 LED 드라이버로서 고효율 싱글 칩 자동차 조명 솔루션을 제공해 최대 60V의 두 스트링 LED를 구동한다. 각각의 출력은 1.6암페어의 DC 전류를 지원한다.

내장형 전류 모드 전압 부스터 컨트롤러는 입력 전류 필터링이 가능하다. 내부 PWM (펄스폭 모듈레이션) 조광 기능은 4 kHz까지의 주파수를 커버하며, 외부 마이크로컨트롤러로부터 전체 주파수와 해상도 제어용 PWM 직접 공급도 추가 옵션으로 제공된다.

전방 조명 애플리케이션 최적화되어 있는 이 소자는 하이빔, 로우빔, 방향 지시등, 정지 코너, 안개등, 일광 주행등에 적용될 수 있다. 각각의 LED 채널은 독립식 벅 스위치 출력을 가지며 출력 전류와 전압 모두 스펙 애플리케이션 요건을 충족시키기 위해 설정될 수 있다. 이 설정은 소자의 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 통해 수행된다.

집적된 진단프로그램 기능은 안전도를 모니터링해야 하는 시스템 마이크로컨트롤러 리소스 할당의 부담을 덜어주기 때문에, 조명 설계의 효율성을 개선할 수 있다.

두 개 이상의 LED 채널이 조명 모듈에 필요할 경우 다수의 NCV78763 소자를 결합하여 사용할 수 있다.. SPI 프로그래머블 기능을 지닌 이 솔루션은 보다 많은 LED 스트링이 필요한 조명 설계를 더욱 유연하게 한다.

이로 인해 설계 사이클을 상당히 앞당기며 설계 간접 비용을 절감함으로써 다양한 종류의 자동차 모델 설계에 부응하는 멀티플 시스템 설정이 가능하다. 게다가 NCV78763은 그 뿐 아니라 높은 작동 주파수를 지원함으로써 소형 인덕터 적용을 가능케 하여 총 재료비도 줄여준다.

또한 온세미컨덕터는 일렉트로니카에서 자동차 LED 램프용 제어소자인 NCV7691을 선보였다. 자동차 RCL(rear combination lamps), CHMSL(Center High-Mounted Stop Lights), DRL(일광주행등)에 특화되도록 개발된 이 제품은 배터리 전원 연결을 지원하며, NTC(부온도계수) 입력은 물론 사전 드라이버로 PWM과 진단프로그램 기능을 단일 칩 내에서 고집적했다.

외부 피드백 레지스터와 쌍극성 트랜지스터(BJT)를 사용한 이 소자는 LED 드라이버 전류를 정밀하게 규제하며, 8개의 LED 스트링까지 동시에 구동할 수 있다.

이 소자들을 채택하는 엔지니어들은 멀티 채널 시스템을 구성하기 위한 디자인 유연성을 가지게 된다. 전용 조광기능은 PWM 입력 pin을 통해 구현이 가능하며, LED 휘도 레벨은 쌍극성 트랜지스터(BJT)와 직렬로 외부 레지스터를 이용해 직접적인 방식으로 제어 될 수 있다. 이 접근 방식을 통해 엔지니어들에게 광범위한 전류값으로 이 소자를 이용할 수 있다. 전력 제한 기능은 과전압 상태에서의 드라이브 전류를 절감시킨다.

LED 스트링 단선 및 단락 회로 진단 기능은 작동상의 신뢰성도를 유지시킨다. FLTS 핀들을 연결한 멀티플 소자는 감지 오류가 생길 경우 자동으로 꺼진다. AEC-Q100 인증을 받은 NCV7691은 각종의 가혹한 자동차 환경에 잘 대응하며 -55 °C에서 +150 °C의 작동 온도 범위를 가진다.

구매정보

NCV78763은 5 mm x 5 mm QFN-32, 7 mm x 7 mm QFN-32, 36-pin SSOP의 세가지 패키지 종류로 제공된다. 개당 단가는 5,000개 주문일 경우 미화 1.85 달러에서 시작한다. NCV7691은 3,000개 주문의 경우 미화 0.30달러에 SOIC-8 패키지 형태로 제공된다.

보다 자세한 정보는 오는 11월 11일에서 14일까지 독일뮌헨에서 열리는 일렉트로니카 2014의 온세미컨덕터 부스 홀 A5, 스탠드 225번을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.