Multi-Channel Driver and Inverter IPMs Introduced by ON Semiconductor at Electronica 2014

구매 정보

Share

효율적인 집적 설계로 산업용, 백색 가전용 및 소비 가전용 모터 제어 기술의 진일보 이룩















dual stepper motor driver. dual stepper motor driver.

2014년 11월 12일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 다양한 산업용, 백색 가전용과 소비 가전용 제품들을 위한 새로운 솔루션 2종을 출시해 모터 제어 애플리케이션의 제품 포트폴리오를 한층 강화했다.

신제품 LV8714TA는 작동 전압 범위가 4V에서 16.5V에 이르는 최상의 에너지 효율 듀얼 스텝퍼 모터 드라이버이다. 자체 온칩 쿼드 H-브릿지 채널의 정전류 제어 특성을 가진 이 소자는 2개의 스테퍼 혹은 4개의 DC 모터를 독립적으로 구동한다.

하나의 출력에만 불과 0.9 오옴의 온 스테이트 저항을 가지고 동기 정류형 스위칭 소자의 전력 FET는 완전 구동 상태에서도 자체 전력 소모를 최소한으로 유지시킨다. 이 소자는 또한 유휴 상태에서의 전력 소모를 최소화하기 위해 초저 대기 전류 (< 1 µA) 절약 모드로 저전력을 지원한다.

독자적인 내부 전류 감지 메커니즘은 외부 전력 저항기 없이도 무손실 전류 측정을 가능케 함으로써 시스템 솔루션의 에너지 효율성을 강화시킨다. 온칩 레귤레이터는 소자의 단일 공급 작동을 가능하게 하며 시스템 솔루션 풋프린트를 낮춰준다. 작동 대기 온도 범위는 -20 °C에서 +85 °C에 달하며 산업 환경에서 가장 수요가 큰 분야에 대처할 수 있는 것도 특징이다.

이 소자는 또한 높은 신뢰도의 시스템 솔루션을 가능케 하는 열 셧다운과 저전압 셧다운, 과전류 보호 메커니즘이 내장되어 있다. 다양한 애플리케이션 가운데서도 보안 카메라 시스템, PoS 단말기, 문서 스캐너, 다용도 프린터 등이 특히 매우 적합한 분야이다.

한편 온세미컨덕터는 일렉트로니카에서 상측 게이트 구동 용 내부 부트스트랩 회로를 가진 STK5Q4U352J-ESTK5Q4U362J-E 600 V급의 IPM(지능형 전력 모듈)들도 선보인다. 소형의 DIP 패키지로 제공되는 이 모듈들은 고전압 3상 모터를 구동하는데 필요한 주요 기능을 모두 집적한 것으로 에어컨, 산업용 모터 제어, 세탁기, 식기 세척기, 냉장고 등의 설계에 활용된다.

IPM의 출력단은 정교한 IGBT/FRD 기술을 채택하여 기존 제품들보다 성능을 한 차원 높였다. 내부의 부트스 트랩 회로를 통해 단일 제어 전력 공급를 더욱 향상시킨 이 제품들은 널리 보급된 시스템 마이크로컨트롤러와 직접 호환이 되도록 저전압 레벨에서 제어 입력과 상태 출력을 제공한다. 저전압 보호와 셧다운을 위한 트립 입력도 내장이 되어 있는 이 제품들의 피크 출력 전류는 STK5Q4U352J-E의 경우 16암페어이며 STK5Q4U362J-E의 경우 20암페어이다.

구매 정보

LV8714TA는 9 mm x 9 mm 48-pin TQFP 패키지로 제공되며 1만개 주문 시 가격은 개당 2.99달러이다. STK5Q4U352J-E와 STK5Q4U362J-E는 18.2 mm x 29.6 mm DIP 모듈로 제공되며 1만개 주문 시 가격은 개당 각각 5.80 달러와 6.00 달러이다.

보다 자세한 정보는 오는 11월 11일에서 14일까지 독일 뮌헨에서 열리는 일렉트로니카 2014의 온세미컨덕터 부스 홀 A5, 스탠드 225번을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.