ON Semiconductor Expands Innovative Solutions for Industrial Sector Applications with Launch of Two New Products at Electronica 2010

Electronica – MÜNCHEN

Share

Das Unternehmen kündigt ersten integrierten Schrittmotor/CAN- Transceiver seiner Art und neue, hoch leistungsfähige PoE-PD Interface-Controller-Familie an

Image of the new AMIS-30523 which integrates a stepper motor driver and CAN transceiver in a single package, two-die device.

Electronica – MÜNCHEN – Nov. 8, 2010 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Hersteller von Hochleistungslösungen in Silizium für die energieeffiziente Elektronik, gab die Markteinführung von zwei neuen Produkten auf der Electronica 2010 bekannt, die speziell für den Industriebereich ausgelegt sind. Das zur Umsetzung derzeitiger und künftiger Heim- und Büroautomatisierungsanwendungen entwickelte breite Portfolio von Industriebausteinen von ON Semiconductor sorgt für ein branchenführendes Maß an Robustheit und Zuverlässigkeit und unterstützt darüber hinaus das Bestreben nach energiesparenden Entwicklungen mit hohem Wirkungsgrad.

Zu den typischen Büro-basierten, industrietauglichen Anwendungen, die von den ON Semiconductor-Bausteinen unterstützt werden, zählen die Gebäudesystemintegration (Vernetzung), die Regelung von Klimaanlagen, das Energiemanagement sowie Feueralarm- und Rauchmeldersysteme. Für das rasch wachsende Wohnumfeld bietet ON Semiconductor Bausteine zum Einsatz in Bereichen wie Energiemanagementsystemen fürs Heim, Heizungs- und Beleuchtungssteuerungen, Sicherheitssystemen, Weißer Ware sowie anderen Haushaltsgeräten.

Electronica 2010 – Produktvorstellungen von ON Semiconductor für den Industriebereich
Im neuen AMIS-30523 sind ein Schrittmotortreiber und ein CAN-Transceiver in einem einzigen Gehäuse mit zwei Chips integriert. Die einzigartige Konfiguration ist einsetzbar zur Regelung mehrerer Motoren desselben Typs auf einem einzigen Bus, und sie gewährleistet wichtige Platzeinsparungen in Entwicklungen, bei denen die auf der Leiterplatte verfügbare Fläche begrenzt ist oder wenn nur eine einzige, auf der Motorrückseite montierte Leiterplatte Verwendung findet. Typische Anwendungen umfassen universelle Schrittmotoren in der Kraftfahrzeug-, Industrie-, Medizin- und der Meeresumgebung.

Der mit 1 Megabit pro Sekunde (Mb/s) sehr schnelle AMIS-30523 bietet sieben Schritt-Betriebsarten vom vollen Schritt bis zu 32 Mikroschritten. Der neue Baustein liefert mithilfe eines 5-Bit Strom-Digital-Analog-Wandlers (DAC) einen Spitzenstrom bis 1,6 Ampere (A). Zusätzliche Features umfassen einen Spannungsregler und Stromübersetzer, eine SPI-Schnittstelle, Reset-Ausgang sowie Watchdog-Reset. Der AMIS-30523 ist in einem QFP-52-Gehäuse mit den Abmessungen 8 mm x 8 mm bei einer Gesamt-Nennbauhöhe von lediglich 0.7 mm untergebracht und stimmt völlig mit ISO 11898-2 überein.

Bei den neuen NCP1090, NCP1091 und NCP1092 handelt es sich um hoch leistungsfähige, durch Power over Ethernet versorgte Bausteine (PoE−PD) Interface-Controller, die in Anwendungen wie einem drahtlosen Zugangspunkt (WAP), Voice over Internet Protocol (VoIP) sowie Video over IP für eine kostengünstige und zuverlässige integrierte Erfassung, Klassifizierung und "Hot-Swap"-Steuerung sorgen. Die robusten neuen Bausteine integrieren einen IEEE 802.3af-konformen PoE-PD-Interface Controller und bieten das branchenbeste Leistungsangebot von bis zu 40 Watt (W) plus hoher Langlebigkeit infolge einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Kabelentladungen bis drei Kilovolt (KV).

Zu den wichtigen Features zählen eine Einschalt- und Betriebsstrombegrenzung, eine Open-Drain Power Good-Anzeige, ein Übertemperaturschutz sowie eine programmierbare Unterspannungssperre (nur beim NCP1091). Die NCP109x-Familie wird in einem robusten Hochvoltprozess hergestellt und integriert widerstandsfähige vertikale N-Kanal-DMOS, wodurch sich die Bausteine dieser Familie zum Einsatz in den anspruchsvollsten Anwendungen eignen. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis +85 °C. ON Semiconductor bietet die neuen Bausteine wahlweise in SOIC- und TSSOP-Gehäusen mit acht Pins an, was einen einfachen pin-kompatiblen Einsteck-Ersatz in bereits vorhandene Entwicklungen erlaubt.

Vorführungen aus dem Industriesektor auf der Electronica
In den Standbereichen Industrie und Beleuchtung (industrial and lighting) des Unternehmens auf der Electronica werden unter anderem live interaktive Motorregelungen vorgeführt. Sie verwenden ON Semiconductor’s Ein-Chip-Mikrostepping-Motortreiber, in die ein Lageregler sowie eine eingebaute Regel/Diagnoseschnittstelle integriert sind. Die innovativen Halbleiterlösungen des Unternehmens für Halbleiterbeleuchtung sowie für die aufkommenden, rasch wachsenden Bereiche Smart Grid/E-Metering werden ebenfalls gezeigt, wobei technische Experten bereitstehen, um die Anwendungen zu besprechen.

Besuchen Sie ON Semiconductor auf der Electronica 2010, 9. – 12. November, Halle A5, Stand 225.

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrt-technik und Stromversorgung effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.