April 18, 2024

Share:

イメージセンサを設定、制御、検証する開発プロセスは、手間のかかる作業になる場合があります。オンセミは、この開発プロセスを短縮し、精度を高め、効率を上げるDevWareXという多機能で強力なツールを提供しています。

このツールを使用すると、イメージセンサをプログラムしたり、画像を表示したり評価したりすることができ、またPythonスクリプトを実行して画像をキャプチャし、保存することも可能です。問題のデバッグを支援する組み込みツールも多数用意されています。また、イメージセンサの制御や画像表示用カスタムアプリケーションの開発が可能になる、関連ソフトウェアの開発キット(SDK)であるApBaseライブラリもあります。

イメージセンサは、「レジスタ」セットを介して設定および制御され、一度出力が設定されると、設定されたサイズと速度(フレームレート:fps)で画像ストリームが出力されます。イメージセンサは、DevWareXとApBaseによってこれらの操作にアクセスできます。

オンセミは3種類のイメージセンサを提供しており、これらはすべてDevWareXでサポートされます。

  • イメージセンサ:最も一般的なタイプで「生」の画像を提供します。イメージセンサはイメージセンサ・プロセッサ(ISP)に接続され、ストリーミング画像の設定、制御、処理が行われます。
  • システムオンチップ(SoC):イメージセンサとISPの両方が1個のパッケージに収納されています。
  • イメージセンサ・プロセッサ(ISP):イメージセンサからの画像の設定、制御、処理を行います。


DevWareXでの開発例
図1:DevWareXでの開発例


以下はDevWareXセンサのコントロールと表示の一覧です。

  • Apps Controls: 制御アプリの設定値とセンサ表示オプションを表示
  • Feature Toolbar: センサ固有の制御オプション
  • Live Video: センサからのストリーミング出力画像
  • Register Log: センサに適用されている設定値のキャプチャ
  • Sensor / Demo Info: アプリケーションおよびセンサ設定に関する情報
  • Watch Window: レジスタ値の変化をリアルタイムで表示
  • Image Graph: 一般的な評価方法を使用したリアルタイム分析
  • Sensor Control: メインセンサおよびアプリケーション制御ページ。一般的なセンサおよびDevWareX機能に容易にアクセス可能
  • Register: センサのレジスタの表示と制御
  • Presets: センサの設定および制御設定値を適用

DevWareXはイメージセンサ・アプリケーションのDevSuiteセットを備えたメインアプリケーションです。DevSuiteには、初心者向けチュートリアル、トレーニングビデオ、個々の機能やコンセプトの詳細説明など、包括的な資料が用意されています。また、DevWareXの詳細資料最新機能の説明もあります。

DevWareXには、ユーザーが独自の設定および制御スクリプト、プラグイン、アプリケーションを開発するための方法がいくつかあります。これらを以下に示します。

  • Presets in INI and Python format: DevWareX内で実行するスクリプトを作成します。
  • Plugin: DevWareX内で動作し、DevWareXの画像ColorPipe(DevWareXの「生」のセンサ画像を取り込み、表示を最適化する部分)でタップできるWindows DLLを開発します。このDLLは、システム内の他のデバイスを制御できます(例えば、イメージセンサのオートフォーカス制御)。

Stand-Alone Applications: ApBaseを使用して、DevWareXのようなアプリケーションを作成し、イメージセンサのカスタマイズされた設定、制御、表示を実行します。各種SDKに関する詳細情報のオプションが用意されています。お客様から最も多くリクエストされ、使用されるのがApBaseです。

DevWareXとApBaseが提供する幅広いイメージセンサのサポート詳細については、入手可能なさまざまな資料をご覧になることをお勧めします。


DevWare X ソフトウェアはこちらから無料でダウンロードできます。

DevWare Xのデモンストレーションやウェビナーのお申し込みはこちらから。


関連製品

その他の資料:


Featured

AR0823AT
Hyperlux, 2.1 µm, 8.3 MP, 1/1.8-inch CMOS Digital Image Sensor
AR0830
Image Sensor, 8.3 MP, Rolling Shutter, Hyperlux™ LP
AR0341AT
Hyperlux, 2.1 µm, 3 MP, 1/3.6-inch, CMOS Digital Image Sensor
AR2020
Image Sensor, 20 MP, Rolling Shutter, Hyperlux™ LP