1N4005: 標準レクティファイヤ、600 V、1.0 A

Datasheet: Axial-Lead Glass Passivated Standard Recovery Rectifiers
Rev. 17 (96kB)
製品概要
材料組成を表示
製品変更通知
この標準レクティファイヤは、汎用の低電力アプリケーション向けに設計されています。
特長
 
  • Case: Epoxy, Molded
  • Weight: 0.4 gram (approximately)
  • Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable
  • Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes: 260 C Max. for 10 Seconds, 1/16 from case
  • Shipped in plastic bags, 1000 per bag.
  • Available Tape and Reeled, 5000 per reel, by adding a "RL" suffix to the part number
  • Available in Fan-Fold Packaging, 3000 per box, by adding a "FF" suffix to the part number
  • Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band
  • Marking: 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
  • Pb-Free Packages are Available
Availability & Samples
Specifications
Case Outline
製品
状態
Compliance
内容
外形
MSL
梱包形態
予算 価格/Unit
タイプ
Case Outline
タイプ
Temperature
タイプ
数量
1N4005 Last Shipments
Pb-free
1N4005 Bulk Box 1000  
1N4005FF Obsolete
Pb-free
1N4005 Axial Lead-2 59-10 NA Bulk Box 3000  
1N4005FFG Obsolete
Pb-free
1N4005 Axial Lead-2 59-10 NA Bulk Box 3000  
1N4005G Active
Pb-free
Halide free
1N4005 Axial Lead-2 59-10 NA Bulk Bag 1000 $0.0259
1N4005RL Obsolete
Pb-free
1N4005 Axial Lead-2 59-10 NA Tape and Reel 5000  
1N4005RLG Active
Pb-free
Halide free
1N4005 Axial Lead-2 59-10 NA Tape and Reel 5000 $0.0259
マーケットリードタイム(週) : Contact Factory
マーケットリードタイム(週) : Contact Factory
マーケットリードタイム(週) : Contact Factory
マーケットリードタイム(週) : Contact Factory
Avnet   (2020-08-19 00:00) : >10K
FutureElectronics   (2020-08-19 00:00) : >10K
マーケットリードタイム(週) : Contact Factory
マーケットリードタイム(週) : Contact Factory
FutureElectronics   (2020-08-19 00:00) : >100K
Avnet   (2020-08-19 00:00) : >1K

Product
Description
Pricing ($/Unit)
Compliance
Status
Type
IO(rec) Max (A)
trr Max (ns)
VRRM Max (V)
VFM Max (V)
IFSM Max (A)
IR Max (mA)
Package Type
1N4005G  
 $0.0259 
Pb
H
 Active   
Standard Recovery
1
600
1.1
30
0.01
Axial Lead-2
1N4005RLG  
 $0.0259 
Pb
H
 Active   
Standard Recovery
1
600
1.1
30
0.01
Axial Lead-2
Case Outline
59-10   
パッケージ
1N4005: 標準レクティファイヤ、600 V、1.0 A
過去に閲覧した製品
一覧をクリアする

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.