аЯрЁБс>ўџ ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ьЭЩРсАСт\pffbpxw BАaР=œЏМ=§†Ъ5ь"8X@"Зк1ШџmArial1ШџmArial1ШџmArial1ШџmArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР р ѕџ јР “€џ“€џ“€џ“€џ“€џ“€џ`…– Sheet1…Sheet2… Sheet3ŒСС€8ќз&**************************************&* Model Generated by MODPEX *&*Copyright(c) Symmetry Design Systems*&* All Rights Reserved *&* UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *&* Contains Proprietary Information *&* Which is The Property of *&* SYMMETRY OR ITS LICENSORS *&*Commercial Use or Resale Restricted *&* by Symmetry License Agreement ** MODEL FORMAT: SPICE31+IS=4.88936e-13 BF=212.506 NF=1.00383 VAF=50.88542+IKF=7.86266 ISE=1.01292e-13 NE=2.81154 BR=11.6723.+NR=1.04372 VAR=151.648 IKR=0.603635 ISC=1e-16.+NC=3.90641 RB=2.84579 IRB=3.89735 RBM=2.84578/+RE=0.0001 RC=0.079145 XTB=0.394301 XTI=1.000851+EG=1.08313 CJE=7.24371e-10 VJE=0.99 MJE=0.4582392+TF=1.27818e-09 XTF=0.05 VTF=4.99075 ITF=0.01078113+CJC=2.74156e-10 VJC=0.4 MJC=0.469523 XCJC=0.900002+FC=0.1 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5+TR=3.48134e-09 PTF=0 KF=0 AF=1* Model generated on Sep 11, 06.MODEL nss35200mr6t1 pnpџŒ дT<МccV ьЭЩР R Њ  dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„Ё"џр?р?U} Ж4џџџџџџџџџ џ џ џ џ џџџџџџџџџџџ§ § § § § § § § § §  § § §  § §  §  §  § § § § § § § з40Ь>Ж@я7 ьЭЩР б  dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„Ё"џр?р?U>Ж@я7 ьЭЩР и  dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„Ё"џр?р?U>Ж@я7 ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Ќ@Hdt Œ ˜ЄфON SemiconductorffbpxwMicrosoft Excel@€9–(6С@€XšяеЦўџеЭеœ.“—+,љЎ0и PXd lt|„ Œ Еф\ Sheet1Sheet2Sheet3  Worksheetsўџџџ ўџџџўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџ'SummaryInformation(џџџџ DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ