.SUBCKT CM2030 5V_SUPPLY TMDS_D2+ TMDS_D2- 0 *********************************** **** 0 is gnd **** ************************************ ************************************ **** Diode connected to 5V_SUPPLY **** ************************************ Q_Q0 N_0002 N_0002 5V_SUPPLY pnpv ********************************************************************** **** Diode pair for TMDS_D2+ **** ********************************************************************** ************************************ **** ESD diode on Vdd side **** ************************************ Q_Q1 0 N_0002 TMDS_D2+ pnpv 5 ************************************ **** ESD diode on Gnd side **** ************************************ Q_Q2 0 0 TMDS_D2+ npnL 1 ************************************ **** Parsitic cap to gnd **** ************************************ C_C11 TMDS_D2+ 0 0.25e-12 ************************************************************************* **** Diode pair for TMDS_D2- **** ************************************************************************* ************************************ **** ESD diode on Vdd side **** ************************************ Q_Q3 0 N_0002 TMDS_D2- pnpv 5 ************************************ **** ESD diode on Gnd side **** ************************************ Q_Q4 0 0 TMDS_D2- npnL 1 ************************************ **** Parsitic cap to gnd **** ************************************ C_C12 TMDS_D2- 0 0.25e-12 ************************************************************************** **** ESD zener diode **** ************************************************************************** D_D1 0 N_0002 zener 220 .ENDS CM2030 ************************************************* ** Lateral NPN Bipolar Devices ************************************************* .MODEL NPNL NPN + IS=100E-18 + BF=40 + VAF=40 + NF=1.04 BR=0.45 + NR=1 ISE=100E-18 NE=1.5 + ISC=170E-18 NC=1.2 + VAR=50 IKF=200u IKR=10 + RB=500 RBM=1.2 IRB=4.0u + RE=15 RC=15 CJE=7.2fF + VJE=0.765 MJE=0.309 FC=0.5 + CJC=30fF VJC=0.774 MJC=0.342 + TF=2ns XTF=1 ITF=5.3214E-3 + VTF=0.1124 PTF=22.23 TR=4.4356E-8 + XTB=1.0034 EG=1.16 XTI=5 * * ************************************************* ** Vertical PNP Bipolar Devices ************************************************* .MODEL PNPV PNP + IS=250E-18 + BF=40 + VAF=40 + ISE=200E-18 + NF=1.4 BR=0.45 + NR=1 NE=2.0 + ISC=200E-18 NC=1.2 + VAR=5 IKF=200u IKR=10 + RB=500 RBM=1.2 IRB=4.0u + RE=15 RC=60.345 CJE=200.852fF + VJE=0.765 MJE=0.209 FC=0.5 + CJC=58fF VJC=0.774 MJC=0.342 + TF=2ns XTF=1 ITF=5.3214E-3 + VTF=0.1124 PTF=22.23 TR=4.4356E-8 + XTB=1.0034 EG=1.16 XTI=5 ************************************************* ** Zener Diodes ************************************************* .MODEL ZENER D + IS=4E-13 + IKF=100mA + RS= 0.1 + BV= 7.57 + ISR=1000E-18 + IBV=100E-6 IBVL=1E-6 + NBV=2.0 NBVL=0.9 + N=1.0 NR=1.0 + VJ=0.592 M=0.33 FC=0.5 + EG= 1.1 XTI=3 + CJO=330E-15 ***************************