******* Discrete Diode Electrical Parameters ******* ** Product: BAR43S ** Package: D95 ** Schottky Diodes **************************************************** .SUBCKT BAR43S 1 3 2 d1 1 3 D_BAR43 d2 3 2 D_BAR43 .MODEL D_BAR43 D + IS=7.056e-9 N=1.0 RS=0.9228 + TRS1=6.1e-3 TRS2=1e-5 NR=2.0 + ISR=2.8e-7 BV=33 IBV=1e-04 + FC=0.5 CJO=1.485e-11 VJ=0.48 + M=0.45 TT=5.02e-09 TBV1=1e-5 + XTI=3.0 EG=0.72 .ENDS BAR43S **************************************************** ** Creation: Jul-06-2011 Rev: 0.0 ** Fairchild Semiconductor