| | Teraspeed Modeling Services. | http://www.teraspeed.com | [IBIS Ver] 3.2 [Comment Char] |_char [File Name] nb6l611.ibs [File Rev] 1 [Source] Teraspeed Consulting Group LLC. Derived from nb6l11d.ibs Measured and Created by Dekker Graden [Date] 12/13/2011 [Notes] Quality Check of this IBIS model: Model Passes IBIS Check Model parses into ICX IS. Simulation done with Hyperlynx. | [Disclaimer] | | Use: Teraspeed Consulting Group LLC ("Teraspeed") has | licensed IBIS models to specific integrated circuit | suppliers ("IC Vendors") for use and distribustion as | follows: Each IC Vendor may use IBIS Models, and distribute | them to IC Vendor's custumers to use solely for developing | printed circute board designs. Users of this model may | modify the IBIS model to suit its specific applications but | rights to derivative works and such modifications shell belong | to Teraspeed. No other distribusion of these materials is | permitted. | | DISCLAIMER OF WARRANTY: UNLESS OTHERWISE AGREED TO IN WRITING | TERASPEED DISCLAIMS AND USER WAIVES ALL WARRANTIES, EXPRESS | OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND | FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL | TERASPEED BE LIABLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, | WHETHER IN CONTRACT OR TORT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, | LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION | ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE MODEL, | EVEN IF TERASPEED HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH | DAMAGES. | [Copyright] | | This file is the legal property of Teraspeed Copyright(c) 2004. | All other rights are reserved. | [Component] NB6L611 [Manufacturer] ON | [Package] | variable typ min max R_pkg 1.5243E-02 1.4866E-02 1.5620E-02 L_pkg 9.9081E-10 9.6629E-10 1.0153E-09 C_pkg 2.3451E-13 2.2871E-13 2.4032E-13 | [Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin | 1 VTD POWER 1.4866E-02 9.6629E-10 2.2871E-13 2 D Input 1.4866E-02 9.6629E-10 2.2871E-13 3 _D Input 1.4866E-02 9.6629E-10 2.2871E-13 4 _VTD POWER 1.4866E-02 9.6629E-10 2.2871E-13 5 VCC POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 6 VFERAC POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 7 VEE POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 8 VCC POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 9 _Q1 ECL_Output 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 10 Q1 ECL_Output 1.4866E-02 9.6629E-10 2.2871E-13 11 _Q0 ECL_Output 1.4866E-02 9.6629E-10 2.2871E-13 12 Q0 ECL_Output 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 13 VCC POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 14 VEE POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 15 VEE POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 16 VCC POWER 1.5620E-02 1.0153E-09 2.4032E-13 | [Diff Pin] inv_pin vdiff tdelay_typ tdelay_min tdelay_max | 2 3 NA NA NA NA 10 9 150mV NA NA NA 12 11 150mV NA NA NA | [Series Pin Mapping] pin_2 model_name function_table_group | 2 1 Series_50 3 4 Series_50 | [Model Selector] ECL_Output | Output_PECL_3.3V PECL Output at 3.3V Output_PECL_2.5V PECL Output at 2.5V | [Model Selector] Input | Input_3.3V Input at 3.3V Power Input_2.5V Input at 3.5V Power | | [Model] Input_3.3V | Model_type Input_ECL | Vinl = 1.225V Vinh = 1.375V C_comp 1.13000pF NA NA | | variable typ NA NA [Voltage Range] 3.30000V NA NA [POWER Clamp Reference] 3.30000V NA NA [GND Clamp Reference] 0.00000V NA NA | [Temperature Range] 25 NA NA | [GND Clamp] | -3.30000V -1.54935A NA NA -941.910mV -42.5190mA NA NA -941.900mV -42.5126mA NA NA -941.860mV -42.4870mA NA NA -881.110mV -16.2749mA NA NA -881.100mV -16.2706mA NA NA -881.050mV -16.2490mA NA NA -820.820mV -4.95750mA NA NA -820.780mV -4.95486mA NA NA -780.300mV -2.27952mA NA NA -780.280mV -2.27820mA NA NA -780.260mV -2.27766mA NA NA -739.800mV -1.18940mA NA NA -739.790mV -1.18927mA NA NA -739.770mV -1.18902mA NA NA -699.350mV -673.384uA NA NA -679.130mV -415.440uA NA NA -658.900mV -328.416uA NA NA -623.670mV -176.867uA NA NA -603.100mV -88.3810uA NA NA -562.140mV -15.9960uA NA NA -562.130mV -15.9951uA NA NA -552.530mV -15.1374uA NA NA -463.786mV -7.20865uA NA NA -419.762mV -3.27535uA NA NA -356.792mV 2.35071uA NA NA -286.994mV 8.58671uA NA NA -281.070mV 9.11600uA NA NA -249.797mV 9.11600uA NA NA -166.647mV 9.11600uA NA NA -158.436mV 9.11600uA NA NA -67.0757mV 9.11600uA NA NA -46.2991mV 9.11600uA NA NA 2.47899V 9.11600uA NA NA 2.53900V 9.81130uA NA NA 2.75147V 9.81130uA NA NA 2.82230V 16.6940uA NA NA 3.10671V 16.6940uA NA NA 3.20210V 16.6940uA NA NA 6.60000V 16.6940uA NA NA | [POWER Clamp] | 6.60000V 0.00000A NA NA -99.9000mV 0.00000A NA NA -199.800mV 22.4890uA NA NA -228.900mV 22.4890uA NA NA -279.550mV 22.4890uA NA NA -310.900mV 22.4890uA NA NA -422.000mV 27.0730uA NA NA -457.800mV 27.0730uA NA NA -520.900mV 27.0730uA NA NA -538.600mV 47.3023uA NA NA -559.100mV 70.7320uA NA NA -579.300mV 93.8185uA NA NA -599.500mV 116.905uA NA NA -619.800mV 140.106uA NA NA -640.000mV 200.621uA NA NA -660.000mV 260.537uA NA NA -680.500mV 321.951uA NA NA -700.700mV 382.466uA NA NA -721.100mV 582.496uA NA NA -741.200mV 779.586uA NA NA -761.500mV 1.19321mA NA NA -801.900mV 3.31301mA NA NA -821.800mV 5.48421mA NA NA -842.100mV 10.7194mA NA NA -882.900mV 21.2413mA NA NA -918.000mV 42.1960mA NA NA -958.500mV 66.3745mA NA NA -978.500mV 78.3145mA NA NA -1.03930V 114.612mA NA NA -3.30000V 1.46425A NA NA | | [Model] Input_2.5V | Model_type Input_ECL | Vinl = 0.425V Vinh = 0.575V C_comp 1.13000pF NA NA | | variable typ NA NA [Voltage Range] 2.50000V NA NA [POWER Clamp Reference] 2.50000V NA NA [GND Clamp Reference] 0.00000V NA NA | [Temperature Range] 25 NA NA | [GND Clamp] | -2.50000V -1.02592A NA NA -941.940mV -40.1413mA NA NA -941.920mV -40.1286mA NA NA -941.900mV -40.1160mA NA NA -881.130mV -14.8630mA NA NA -881.100mV -14.8578mA NA NA -841.010mV -7.89357mA NA NA -820.830mV -4.38801mA NA NA -820.800mV -4.38280mA NA NA -800.500mV -3.21659mA NA NA -780.310mV -2.05670mA NA NA -780.270mV -2.05440mA NA NA -760.050mV -1.55497mA NA NA -739.810mV -1.05505mA NA NA -739.800mV -1.05480mA NA NA -699.390mV -504.255uA NA NA -699.380mV -504.118uA NA NA -699.350mV -503.710uA NA NA -658.970mV -313.986uA NA NA -643.710mV -242.288uA NA NA -610.815mV -87.7316uA NA NA -603.150mV -51.7180uA NA NA -562.140mV -27.5681uA NA NA -516.534mV -711.490nA NA NA -491.637mV 13.9493uA NA NA -462.705mV 30.9870uA NA NA -422.252mV 30.9870uA NA NA -351.103mV 30.9870uA NA NA -332.399mV 30.9870uA NA NA -281.587mV 37.5080uA NA NA -210.568mV 46.6224uA NA NA -202.093mV 47.7100uA NA NA -140.922mV 47.7100uA NA NA -121.528mV 47.7100uA NA NA -40.9630mV 54.2760uA NA NA 5.00000V 54.2760uA NA NA | [POWER Clamp] | 5.00000V 0.00000A NA NA -189.250mV 0.00000A NA NA -300.450mV 0.00000A NA NA -340.850mV 5.99015uA NA NA -378.500mV 11.5725uA NA NA -418.950mV 17.5701uA NA NA -459.400mV 23.5677uA NA NA -520.000mV 32.5529uA NA NA -600.900mV 44.5480uA NA NA -641.100mV 142.039uA NA NA -661.200mV 190.785uA NA NA -681.700mV 240.501uA NA NA -702.100mV 289.974uA NA NA -722.500mV 437.142uA NA NA -722.600mV 437.862uA NA NA -742.600mV 582.144uA NA NA -763.000mV 1.07143mA NA NA -783.100mV 1.55352mA NA NA -803.400mV 3.46817mA NA NA -838.300mV 6.75982mA NA NA -878.800mV 18.6536mA NA NA -898.700mV 24.4977mA NA NA -939.300mV 48.2546mA NA NA -959.500mV 60.0745mA NA NA -1.02010V 95.5342mA NA NA -2.50000V 961.488mA NA NA | | [Model] Output_PECL_3.3V | Model_type Output_ECL | Vref = 1.30000V Rref = 50.0000ohms Cref = 0.00000pF Vmeas = 1.9592V C_comp 1.13000pF NA NA | | variable typ NA NA [Voltage Range] 3.30000V NA NA [POWER Clamp Reference] 3.30000V NA NA [Pullup Reference] 3.30000V NA NA [Pulldown Reference] 3.30000V NA NA [GND Clamp Reference] 0.00000V NA NA | [Temperature Range] 25 NA NA | [GND Clamp] | -3.30000V -1.54935A NA NA -941.910mV -42.5190mA NA NA -941.900mV -42.5126mA NA NA -941.860mV -42.4870mA NA NA -881.110mV -16.2749mA NA NA -881.100mV -16.2706mA NA NA -881.050mV -16.2490mA NA NA -820.820mV -4.95750mA NA NA -820.780mV -4.95486mA NA NA -780.300mV -2.27952mA NA NA -780.280mV -2.27820mA NA NA -780.260mV -2.27766mA NA NA -739.800mV -1.18940mA NA NA -739.790mV -1.18927mA NA NA -739.770mV -1.18902mA NA NA -699.350mV -673.384uA NA NA -679.130mV -415.440uA NA NA -658.900mV -328.416uA NA NA -623.670mV -176.867uA NA NA -603.100mV -88.3810uA NA NA -562.140mV -15.9960uA NA NA -562.130mV -15.9951uA NA NA -552.530mV -15.1374uA NA NA -463.786mV -7.20865uA NA NA -419.762mV -3.27535uA NA NA -356.792mV 2.35071uA NA NA -286.994mV 8.58671uA NA NA -281.070mV 9.11600uA NA NA -249.797mV 9.11600uA NA NA -166.647mV 9.11600uA NA NA -158.436mV 9.11600uA NA NA -67.0757mV 9.11600uA NA NA -46.2991mV 9.11600uA NA NA 2.47899V 9.11600uA NA NA 2.53900V 9.81130uA NA NA 2.75147V 9.81130uA NA NA 2.82230V 16.6940uA NA NA 3.10671V 16.6940uA NA NA 3.20210V 16.6940uA NA NA 6.60000V 16.6940uA NA NA | [Pulldown] | 6.76500V -396.627mA NA NA 6.60000V -385.997mA NA NA 6.43500V -375.367mA NA NA 3.30000V -173.393mA NA NA 3.18576V -166.033mA NA NA 3.17795V -165.530mA NA NA 3.07355V -155.415mA NA NA 2.98344V -146.685mA NA NA 2.95986V -144.400mA NA NA 2.93208V -141.317mA NA NA 2.72548V -118.389mA NA NA 2.64447V -109.398mA NA NA 2.64133V -109.050mA NA NA 2.57318V -104.326mA NA NA 2.36650V -89.9988mA NA NA 2.35815V -89.4200mA NA NA 2.25410V -80.2146mA NA NA 2.24590V -79.4891mA NA NA 2.20150V -75.5610mA NA NA 2.13270V -67.2922mA NA NA 2.06300V -58.9153mA NA NA 2.03990V -56.1390mA NA NA 1.99620V -49.6610mA NA NA 1.74500V -12.4235mA NA NA 1.72180V -8.98440mA NA NA 1.68470V -5.62707mA NA NA 1.67240V -4.51401mA NA NA 1.64400V -1.94397mA NA NA 1.64080V -1.65440mA NA NA 1.62410V -1.08536mA NA NA 1.62040V -959.280uA NA NA 1.59770V -591.002uA NA NA 1.58000V -303.840uA NA NA 1.57690V -290.334uA NA NA 1.56310V -230.206uA NA NA 1.53950V -127.380uA NA NA 1.53630V -121.767uA NA NA 1.51650V -87.0387uA NA NA 1.49920V -56.6950uA NA NA 1.45540V -51.3617uA NA NA 1.37460V -41.5232uA NA NA 1.30470V -33.0118uA NA NA 1.29360V -31.6602uA NA NA 1.28480V -30.5887uA NA NA 1.21260V -21.7973uA NA NA 1.15970V -15.3560uA NA NA 1.07900V -15.3560uA NA NA 998.300mV -1.12570uA NA NA -2.97000V -1.12570uA NA NA -3.30000V -1.12570uA NA NA -3.63000V -1.12570uA NA NA | [Pullup] | 6.76500V -457.769mA NA NA 6.60000V -444.097mA NA NA 6.43500V -430.426mA NA NA 3.08127V -152.545mA NA NA 3.00035V -145.840mA NA NA 2.98018V -144.571mA NA NA 2.91935V -140.745mA NA NA 2.89956V -139.500mA NA NA 2.87919V -138.891mA NA NA 2.79830V -136.471mA NA NA 2.77821V -135.870mA NA NA 2.71741V -134.535mA NA NA 2.60070V -131.972mA NA NA 2.58075V -131.534mA NA NA 2.56052V -131.090mA NA NA 2.39889V -126.660mA NA NA 2.37867V -125.953mA NA NA 2.31774V -123.823mA NA NA 2.25740V -121.713mA NA NA 2.18120V -119.049mA NA NA 2.14090V -117.640mA NA NA 1.97900V -110.510mA NA NA 1.97890V -110.504mA NA NA 1.93860V -108.275mA NA NA 1.81710V -101.553mA NA NA 1.76280V -98.5490mA NA NA 1.64090V -90.7330mA NA NA 1.58000V -86.0514mA NA NA 1.55990V -84.5062mA NA NA 1.47910V -78.2948mA NA NA 1.45920V -76.7650mA NA NA 1.41830V -72.7868mA NA NA 1.30130V -61.4067mA NA NA 1.30120V -61.3970mA NA NA 1.28140V -58.8151mA NA NA 1.15980V -42.9587mA NA NA 1.03890V -27.1936mA NA NA 998.300mV -21.8994mA NA NA 978.100mV -19.2654mA NA NA 937.700mV -13.9973mA NA NA 917.600mV -11.3763mA NA NA 897.300mV -8.72920mA NA NA 877.300mV -6.94620mA NA NA 822.000mV -2.01620mA NA NA 821.900mV -2.01299mA NA NA 781.700mV -725.460uA NA NA 761.300mV -376.590uA NA NA 740.700mV -246.628uA NA NA 720.800mV -121.080uA NA NA 680.050mV -87.0650uA NA NA 680.000mV -87.0234uA NA NA 639.700mV -53.3838uA NA NA 619.400mV -36.4390uA NA NA 598.900mV -19.3270uA NA NA 578.800mV -19.3270uA NA NA 578.600mV -19.2127uA NA NA 558.700mV -7.83670uA NA NA 538.300mV -7.83670uA NA NA 437.400mV -7.83670uA NA NA 348.750mV -7.83670uA NA NA 308.100mV -7.83670uA NA NA 260.100mV -7.83670uA NA NA 165.000mV -7.83670uA NA NA 0.00000V -7.83670uA NA NA -165.000mV -7.83670uA NA NA -2.97000V -7.83670uA NA NA -3.30000V -7.83670uA NA NA -3.63000V -7.83670uA NA NA | [POWER Clamp] | 6.60000V 0.00000A NA NA -99.9000mV 0.00000A NA NA -199.800mV 22.4890uA NA NA -228.900mV 22.4890uA NA NA -279.550mV 22.4890uA NA NA -310.900mV 22.4890uA NA NA -422.000mV 27.0730uA NA NA -457.800mV 27.0730uA NA NA -520.900mV 27.0730uA NA NA -538.600mV 47.3023uA NA NA -559.100mV 70.7320uA NA NA -579.300mV 93.8185uA NA NA -599.500mV 116.905uA NA NA -619.800mV 140.106uA NA NA -640.000mV 200.621uA NA NA -660.000mV 260.537uA NA NA -680.500mV 321.951uA NA NA -700.700mV 382.466uA NA NA -721.100mV 582.496uA NA NA -741.200mV 779.586uA NA NA -761.500mV 1.19321mA NA NA -801.900mV 3.31301mA NA NA -821.800mV 5.48421mA NA NA -842.100mV 10.7194mA NA NA -882.900mV 21.2413mA NA NA -918.000mV 42.1960mA NA NA -958.500mV 66.3745mA NA NA -978.500mV 78.3145mA NA NA -1.03930V 114.612mA NA NA -3.30000V 1.46425A NA NA | [Falling Waveform] R_fixture = 50.0000 V_fixture = 1.30000 0.0000E+00 2.3157E+00 NA NA 2.3810E-12 2.3156E+00 NA NA 4.7619E-12 2.3154E+00 NA NA 7.1429E-12 2.3153E+00 NA NA 9.5238E-12 2.3151E+00 NA NA 1.1905E-11 2.3148E+00 NA NA 1.4286E-11 2.3145E+00 NA NA 1.6667E-11 2.3147E+00 NA NA 1.9048E-11 2.3143E+00 NA NA 2.1429E-11 2.3138E+00 NA NA 2.3810E-11 2.3137E+00 NA NA 2.6190E-11 2.3131E+00 NA NA 2.8571E-11 2.3123E+00 NA NA 3.0952E-11 2.3115E+00 NA NA 3.3333E-11 2.3108E+00 NA NA 3.5714E-11 2.3090E+00 NA NA 3.8095E-11 2.3067E+00 NA NA 4.0476E-11 2.3043E+00 NA NA 4.2857E-11 2.3012E+00 NA NA 4.5238E-11 2.2968E+00 NA NA 4.7619E-11 2.2914E+00 NA NA 5.0000E-11 2.2856E+00 NA NA 5.2381E-11 2.2750E+00 NA NA 5.4762E-11 2.2638E+00 NA NA 5.7143E-11 2.2493E+00 NA NA 5.9524E-11 2.2304E+00 NA NA 6.1905E-11 2.2170E+00 NA NA 6.4286E-11 2.1912E+00 NA NA 6.6667E-11 2.1638E+00 NA NA 6.9048E-11 2.1372E+00 NA NA 7.1429E-11 2.1072E+00 NA NA 7.3810E-11 2.0715E+00 NA NA 7.6190E-11 2.0429E+00 NA NA 7.8571E-11 2.0058E+00 NA NA 8.0952E-11 1.9735E+00 NA NA 8.3333E-11 1.9452E+00 NA NA 8.5714E-11 1.9166E+00 NA NA 8.8095E-11 1.8805E+00 NA NA 9.0476E-11 1.8505E+00 NA NA 9.2857E-11 1.8317E+00 NA NA 9.5238E-11 1.8105E+00 NA NA 9.7619E-11 1.7909E+00 NA NA 1.0000E-10 1.7701E+00 NA NA 1.0238E-10 1.7566E+00 NA NA 1.0476E-10 1.7415E+00 NA NA 1.0714E-10 1.7296E+00 NA NA 1.0952E-10 1.7171E+00 NA NA 1.1190E-10 1.7099E+00 NA NA 1.1429E-10 1.6983E+00 NA NA 1.1667E-10 1.6891E+00 NA NA 1.1905E-10 1.6835E+00 NA NA 1.2143E-10 1.6753E+00 NA NA 1.2381E-10 1.6689E+00 NA NA 1.2619E-10 1.6648E+00 NA NA 1.2857E-10 1.6585E+00 NA NA 1.3095E-10 1.6543E+00 NA NA 1.3333E-10 1.6502E+00 NA NA 1.3571E-10 1.6466E+00 NA NA 1.3810E-10 1.6433E+00 NA NA 1.4048E-10 1.6395E+00 NA NA 1.4286E-10 1.6376E+00 NA NA 1.4524E-10 1.6356E+00 NA NA 1.4762E-10 1.6333E+00 NA NA 1.5000E-10 1.6315E+00 NA NA 1.5238E-10 1.6297E+00 NA NA 1.5476E-10 1.6288E+00 NA NA 1.5714E-10 1.6273E+00 NA NA 1.5952E-10 1.6261E+00 NA NA 1.6190E-10 1.6249E+00 NA NA 1.6429E-10 1.6234E+00 NA NA 1.6667E-10 1.6220E+00 NA NA 1.6905E-10 1.6207E+00 NA NA 1.7143E-10 1.6194E+00 NA NA 1.7381E-10 1.6179E+00 NA NA 1.7619E-10 1.6168E+00 NA NA 1.7857E-10 1.6154E+00 NA NA 1.8095E-10 1.6145E+00 NA NA 1.8333E-10 1.6138E+00 NA NA 1.8571E-10 1.6131E+00 NA NA 1.8810E-10 1.6120E+00 NA NA 1.9048E-10 1.6113E+00 NA NA 1.9286E-10 1.6110E+00 NA NA 1.9524E-10 1.6101E+00 NA NA 1.9762E-10 1.6099E+00 NA NA 2.0000E-10 1.6095E+00 NA NA 2.0238E-10 1.6083E+00 NA NA 2.0476E-10 1.6079E+00 NA NA 2.0714E-10 1.6076E+00 NA NA 2.0952E-10 1.6066E+00 NA NA 2.1190E-10 1.6058E+00 NA NA 2.1429E-10 1.6055E+00 NA NA 2.1667E-10 1.6047E+00 NA NA 2.1905E-10 1.6041E+00 NA NA 2.2143E-10 1.6036E+00 NA NA 2.2381E-10 1.6032E+00 NA NA 2.2619E-10 1.6032E+00 NA NA 2.2810E-10 1.6028E+00 NA NA | [Rising Waveform] R_fixture = 50.0000 V_fixture = 1.30000 0.0000E+00 1.6028E+00 NA NA 2.3810E-12 1.6030E+00 NA NA 4.7619E-12 1.6033E+00 NA NA 7.1429E-12 1.6034E+00 NA NA 9.5238E-12 1.6038E+00 NA NA 1.1905E-11 1.6040E+00 NA NA 1.4286E-11 1.6045E+00 NA NA 1.6667E-11 1.6052E+00 NA NA 1.9048E-11 1.6055E+00 NA NA 2.1429E-11 1.6064E+00 NA NA 2.3810E-11 1.6071E+00 NA NA 2.6190E-11 1.6079E+00 NA NA 2.8571E-11 1.6093E+00 NA NA 3.0952E-11 1.6109E+00 NA NA 3.3333E-11 1.6124E+00 NA NA 3.5714E-11 1.6148E+00 NA NA 3.8095E-11 1.6175E+00 NA NA 4.0476E-11 1.6208E+00 NA NA 4.2857E-11 1.6240E+00 NA NA 4.5238E-11 1.6292E+00 NA NA 4.7619E-11 1.6347E+00 NA NA 5.0000E-11 1.6404E+00 NA NA 5.2381E-11 1.6511E+00 NA NA 5.4762E-11 1.6611E+00 NA NA 5.7143E-11 1.6717E+00 NA NA 5.9524E-11 1.6898E+00 NA NA 6.1905E-11 1.7034E+00 NA NA 6.4286E-11 1.7255E+00 NA NA 6.6667E-11 1.7526E+00 NA NA 6.9048E-11 1.7804E+00 NA NA 7.1429E-11 1.8080E+00 NA NA 7.3810E-11 1.8380E+00 NA NA 7.6190E-11 1.8753E+00 NA NA 7.8571E-11 1.9111E+00 NA NA 8.0952E-11 1.9479E+00 NA NA 8.3333E-11 1.9825E+00 NA NA 8.5714E-11 2.0118E+00 NA NA 8.8095E-11 2.0507E+00 NA NA 9.0476E-11 2.0863E+00 NA NA 9.2857E-11 2.1068E+00 NA NA 9.5238E-11 2.1283E+00 NA NA 9.7619E-11 2.1503E+00 NA NA 1.0000E-10 2.1732E+00 NA NA 1.0238E-10 2.1863E+00 NA NA 1.0476E-10 2.2004E+00 NA NA 1.0714E-10 2.2136E+00 NA NA 1.0952E-10 2.2250E+00 NA NA 1.1190E-10 2.2338E+00 NA NA 1.1429E-10 2.2449E+00 NA NA 1.1667E-10 2.2524E+00 NA NA 1.1905E-10 2.2582E+00 NA NA 1.2143E-10 2.2658E+00 NA NA 1.2381E-10 2.2705E+00 NA NA 1.2619E-10 2.2755E+00 NA NA 1.2857E-10 2.2803E+00 NA NA 1.3095E-10 2.2841E+00 NA NA 1.3333E-10 2.2874E+00 NA NA 1.3571E-10 2.2905E+00 NA NA 1.3810E-10 2.2937E+00 NA NA 1.4048E-10 2.2964E+00 NA NA 1.4286E-10 2.2980E+00 NA NA 1.4524E-10 2.2999E+00 NA NA 1.4762E-10 2.3015E+00 NA NA 1.5000E-10 2.3031E+00 NA NA 1.5238E-10 2.3043E+00 NA NA 1.5476E-10 2.3057E+00 NA NA 1.5714E-10 2.3071E+00 NA NA 1.5952E-10 2.3077E+00 NA NA 1.6190E-10 2.3087E+00 NA NA 1.6429E-10 2.3094E+00 NA NA 1.6667E-10 2.3100E+00 NA NA 1.6905E-10 2.3103E+00 NA NA 1.7143E-10 2.3112E+00 NA NA 1.7381E-10 2.3112E+00 NA NA 1.7619E-10 2.3116E+00 NA NA 1.7857E-10 2.3121E+00 NA NA 1.8095E-10 2.3123E+00 NA NA 1.8333E-10 2.3123E+00 NA NA 1.8571E-10 2.3125E+00 NA NA 1.8810E-10 2.3131E+00 NA NA 1.9048E-10 2.3133E+00 NA NA 1.9286E-10 2.3131E+00 NA NA 1.9524E-10 2.3140E+00 NA NA 1.9762E-10 2.3140E+00 NA NA 2.0000E-10 2.3142E+00 NA NA 2.0238E-10 2.3144E+00 NA NA 2.0476E-10 2.3146E+00 NA NA 2.0714E-10 2.3152E+00 NA NA 2.0952E-10 2.3152E+00 NA NA 2.1190E-10 2.3156E+00 NA NA 2.1429E-10 2.3156E+00 NA NA 2.1667E-10 2.3159E+00 NA NA 2.1905E-10 2.3158E+00 NA NA 2.2143E-10 2.3161E+00 NA NA 2.2381E-10 2.3161E+00 NA NA 2.2619E-10 2.3160E+00 NA NA 2.2810E-10 2.3157E+00 NA NA | [Ramp] | variable typ min max dV/dt_r 422.969m/98.8067p NA NA dV/dt_f 422.969m/97.0608p NA NA R_load = 50.0000Ohms | | [Model] Output_PECL_2.5V | Model_type Output_ECL | Vref = 0.50000V Rref = 50.0000ohms Cref = 0.00000pF Vmeas = 1.1668V C_comp 1.13000pF NA NA | | variable typ NA NA [Voltage Range] 2.50000V NA NA [POWER Clamp Reference] 2.50000V NA NA [Pullup Reference] 2.50000V NA NA [Pulldown Reference] 2.50000V NA NA [GND Clamp Reference] 0.00000V NA NA | [Temperature Range] 25 NA NA | [GND Clamp] | -2.50000V -1.02592A NA NA -941.940mV -40.1413mA NA NA -941.920mV -40.1286mA NA NA -941.900mV -40.1160mA NA NA -881.130mV -14.8630mA NA NA -881.100mV -14.8578mA NA NA -841.010mV -7.89357mA NA NA -820.830mV -4.38801mA NA NA -820.800mV -4.38280mA NA NA -800.500mV -3.21659mA NA NA -780.310mV -2.05670mA NA NA -780.270mV -2.05440mA NA NA -760.050mV -1.55497mA NA NA -739.810mV -1.05505mA NA NA -739.800mV -1.05480mA NA NA -699.390mV -504.255uA NA NA -699.380mV -504.118uA NA NA -699.350mV -503.710uA NA NA -658.970mV -313.986uA NA NA -643.710mV -242.288uA NA NA -610.815mV -87.7316uA NA NA -603.150mV -51.7180uA NA NA -562.140mV -27.5681uA NA NA -516.534mV -711.490nA NA NA -491.637mV 13.9493uA NA NA -462.705mV 30.9870uA NA NA -422.252mV 30.9870uA NA NA -351.103mV 30.9870uA NA NA -332.399mV 30.9870uA NA NA -281.587mV 37.5080uA NA NA -210.568mV 46.6224uA NA NA -202.093mV 47.7100uA NA NA -140.922mV 47.7100uA NA NA -121.528mV 47.7100uA NA NA -40.9630mV 54.2760uA NA NA 5.00000V 54.2760uA NA NA | [Pulldown] | 5.12500V -267.756mA NA NA 5.00000V -259.780mA NA NA 4.87500V -251.804mA NA NA 2.50000V -100.263mA NA NA 2.44186V -96.5537mA NA NA 2.35725V -91.1550mA NA NA 2.30508V -86.9760mA NA NA 2.27287V -84.3958mA NA NA 2.26120V -83.4610mA NA NA 2.22428V -79.7828mA NA NA 2.15954V -73.3330mA NA NA 2.09558V -65.3950mA NA NA 2.04215V -58.7638mA NA NA 2.01835V -55.8100mA NA NA 1.97431V -49.3392mA NA NA 1.74387V -15.4807mA NA NA 1.69953V -8.96580mA NA NA 1.68309V -7.11118mA NA NA 1.65898V -4.39130mA NA NA 1.65549V -4.15660mA NA NA 1.64245V -3.27967mA NA NA 1.61885V -1.69260mA NA NA 1.60210V -1.21765mA NA NA 1.59469V -1.00754mA NA NA 1.58210V -650.547uA NA NA 1.57836V -544.500uA NA NA 1.55417V -398.923uA NA NA 1.53400V -277.539uA NA NA 1.52630V -231.200uA NA NA 1.51745V -177.940uA NA NA 1.49380V -143.869uA NA NA 1.47710V -119.810uA NA NA 1.42910V -119.810uA NA NA 1.41290V -111.885uA NA NA 1.38110V -96.3290uA NA NA 1.24330V -91.6498uA NA NA 1.23980V -91.5310uA NA NA 1.19570V -91.5310uA NA NA 1.18250V -91.5310uA NA NA 1.17565V -91.5310uA NA NA 1.15560V -91.5310uA NA NA 1.12170V -91.5310uA NA NA 1.01615V -91.5310uA NA NA 941.600mV -76.4010uA NA NA 691.950mV -76.4010uA NA NA 606.000mV -76.4010uA NA NA -2.25000V -76.4010uA NA NA -2.50000V -76.4010uA NA NA -2.75000V -76.4010uA NA NA | [Pullup] | 5.12500V -229.618mA NA NA 5.00000V -224.946mA NA NA 4.87500V -220.275mA NA NA 2.18008V -119.560mA NA NA 2.15955V -118.645mA NA NA 2.13945V -117.750mA NA NA 1.97787V -110.550mA NA NA 1.91712V -107.152mA NA NA 1.87631V -104.870mA NA NA 1.73996V -97.2440mA NA NA 1.71968V -95.8278mA NA NA 1.63892V -90.1882mA NA NA 1.55804V -84.5402mA NA NA 1.53786V -83.1310mA NA NA 1.45710V -76.0281mA NA NA 1.38100V -69.3350mA NA NA 1.36090V -67.1884mA NA NA 1.30060V -60.7486mA NA NA 1.28050V -58.6020mA NA NA 1.17870V -45.1777mA NA NA 996.700mV -21.1776mA NA NA 941.600mV -13.9116mA NA NA 921.500mV -11.2610mA NA NA 901.000mV -8.97247mA NA NA 860.500mV -4.45120mA NA NA 840.500mV -3.13185mA NA NA 820.100mV -1.78610mA NA NA 800.500mV -1.10600mA NA NA 759.600mV -431.290uA NA NA 719.500mV -215.428uA NA NA 719.400mV -214.890uA NA NA 698.800mV -174.634uA NA NA 678.800mV -135.550uA NA NA 658.600mV -135.550uA NA NA 577.300mV -135.550uA NA NA 557.400mV -135.550uA NA NA 549.450mV -135.550uA NA NA 539.150mV -132.298uA NA NA 529.200mV -129.156uA NA NA 501.000mV -120.253uA NA NA 420.100mV -94.7100uA NA NA 410.200mV -94.7100uA NA NA 319.400mV -94.7100uA NA NA 125.000mV -94.7100uA NA NA 0.00000V -94.7100uA NA NA -125.000mV -94.7100uA NA NA -2.25000V -94.7100uA NA NA -2.50000V -94.7100uA NA NA -2.75000V -94.7100uA NA NA | [POWER Clamp] | 5.00000V 0.00000A NA NA -189.250mV 0.00000A NA NA -300.450mV 0.00000A NA NA -340.850mV 5.99015uA NA NA -378.500mV 11.5725uA NA NA -418.950mV 17.5701uA NA NA -459.400mV 23.5677uA NA NA -520.000mV 32.5529uA NA NA -600.900mV 44.5480uA NA NA -641.100mV 142.039uA NA NA -661.200mV 190.785uA NA NA -681.700mV 240.501uA NA NA -702.100mV 289.974uA NA NA -722.500mV 437.142uA NA NA -722.600mV 437.862uA NA NA -742.600mV 582.144uA NA NA -763.000mV 1.07143mA NA NA -783.100mV 1.55352mA NA NA -803.400mV 3.46817mA NA NA -838.300mV 6.75982mA NA NA -878.800mV 18.6536mA NA NA -898.700mV 24.4977mA NA NA -939.300mV 48.2546mA NA NA -959.500mV 60.0745mA NA NA -1.02010V 95.5342mA NA NA -2.50000V 961.488mA NA NA | [Falling Waveform] R_fixture = 50.0000 V_fixture = 500.000m 0.0000E+00 1.5122E+00 NA NA 2.6316E-12 1.5121E+00 NA NA 5.2632E-12 1.5119E+00 NA NA 7.8947E-12 1.5118E+00 NA NA 1.0526E-11 1.5116E+00 NA NA 1.3158E-11 1.5113E+00 NA NA 1.5789E-11 1.5111E+00 NA NA 1.8421E-11 1.5112E+00 NA NA 2.1053E-11 1.5109E+00 NA NA 2.3684E-11 1.5103E+00 NA NA 2.6316E-11 1.5102E+00 NA NA 2.8947E-11 1.5097E+00 NA NA 3.1579E-11 1.5089E+00 NA NA 3.4211E-11 1.5081E+00 NA NA 3.6842E-11 1.5074E+00 NA NA 3.9474E-11 1.5057E+00 NA NA 4.2105E-11 1.5035E+00 NA NA 4.4737E-11 1.5011E+00 NA NA 4.7368E-11 1.4981E+00 NA NA 5.0000E-11 1.4939E+00 NA NA 5.2632E-11 1.4887E+00 NA NA 5.5263E-11 1.4830E+00 NA NA 5.7895E-11 1.4728E+00 NA NA 6.0526E-11 1.4619E+00 NA NA 6.3158E-11 1.4478E+00 NA NA 6.5789E-11 1.4296E+00 NA NA 6.8421E-11 1.4165E+00 NA NA 7.1053E-11 1.3915E+00 NA NA 7.3684E-11 1.3651E+00 NA NA 7.6316E-11 1.3392E+00 NA NA 7.8947E-11 1.3102E+00 NA NA 8.1579E-11 1.2756E+00 NA NA 8.4211E-11 1.2479E+00 NA NA 8.6842E-11 1.2120E+00 NA NA 8.9474E-11 1.1807E+00 NA NA 9.2105E-11 1.1532E+00 NA NA 9.4737E-11 1.1255E+00 NA NA 9.7368E-11 1.0905E+00 NA NA 1.0000E-10 1.0615E+00 NA NA 1.0263E-10 1.0432E+00 NA NA 1.0526E-10 1.0227E+00 NA NA 1.0789E-10 1.0037E+00 NA NA 1.1053E-10 9.8355E-01 NA NA 1.1316E-10 9.7045E-01 NA NA 1.1579E-10 9.5590E-01 NA NA 1.1842E-10 9.4434E-01 NA NA 1.2105E-10 9.3225E-01 NA NA 1.2368E-10 9.2524E-01 NA NA 1.2632E-10 9.1396E-01 NA NA 1.2895E-10 9.0505E-01 NA NA 1.3158E-10 8.9968E-01 NA NA 1.3421E-10 8.9168E-01 NA NA 1.3684E-10 8.8549E-01 NA NA 1.3947E-10 8.8149E-01 NA NA 1.4211E-10 8.7539E-01 NA NA 1.4474E-10 8.7139E-01 NA NA 1.4737E-10 8.6739E-01 NA NA 1.5000E-10 8.6393E-01 NA NA 1.5263E-10 8.6066E-01 NA NA 1.5526E-10 8.5702E-01 NA NA 1.5789E-10 8.5520E-01 NA NA 1.6053E-10 8.5329E-01 NA NA 1.6316E-10 8.5101E-01 NA NA 1.6579E-10 8.4929E-01 NA NA 1.6842E-10 8.4756E-01 NA NA 1.7105E-10 8.4665E-01 NA NA 1.7368E-10 8.4519E-01 NA NA 1.7632E-10 8.4401E-01 NA NA 1.7895E-10 8.4283E-01 NA NA 1.8158E-10 8.4146E-01 NA NA 1.8421E-10 8.4010E-01 NA NA 1.8684E-10 8.3883E-01 NA NA 1.8947E-10 8.3755E-01 NA NA 1.9211E-10 8.3610E-01 NA NA 1.9474E-10 8.3500E-01 NA NA 1.9737E-10 8.3364E-01 NA NA 2.0000E-10 8.3282E-01 NA NA 2.0263E-10 8.3209E-01 NA NA 2.0526E-10 8.3146E-01 NA NA 2.0789E-10 8.3037E-01 NA NA 2.1053E-10 8.2973E-01 NA NA 2.1316E-10 8.2936E-01 NA NA 2.1579E-10 8.2855E-01 NA NA 2.1842E-10 8.2836E-01 NA NA 2.2105E-10 8.2791E-01 NA NA 2.2368E-10 8.2682E-01 NA NA 2.2632E-10 8.2636E-01 NA NA 2.2895E-10 8.2609E-01 NA NA 2.3158E-10 8.2518E-01 NA NA 2.3421E-10 8.2436E-01 NA NA 2.3684E-10 8.2409E-01 NA NA 2.3947E-10 8.2327E-01 NA NA 2.4211E-10 8.2272E-01 NA NA 2.4474E-10 8.2227E-01 NA NA 2.4737E-10 8.2181E-01 NA NA 2.5000E-10 8.2181E-01 NA NA 2.5211E-10 8.2145E-01 NA NA | [Rising Waveform] R_fixture = 50.0000 V_fixture = 500.000m 0.0000E+00 8.2145E-01 NA NA 2.6316E-12 8.2163E-01 NA NA 5.2632E-12 8.2190E-01 NA NA 7.8947E-12 8.2208E-01 NA NA 1.0526E-11 8.2244E-01 NA NA 1.3158E-11 8.2263E-01 NA NA 1.5789E-11 8.2308E-01 NA NA 1.8421E-11 8.2380E-01 NA NA 2.1053E-11 8.2407E-01 NA NA 2.3684E-11 8.2497E-01 NA NA 2.6316E-11 8.2561E-01 NA NA 2.8947E-11 8.2642E-01 NA NA 3.1579E-11 8.2777E-01 NA NA 3.4211E-11 8.2931E-01 NA NA 3.6842E-11 8.3075E-01 NA NA 3.9474E-11 8.3310E-01 NA NA 4.2105E-11 8.3572E-01 NA NA 4.4737E-11 8.3888E-01 NA NA 4.7368E-11 8.4204E-01 NA NA 5.0000E-11 8.4701E-01 NA NA 5.2632E-11 8.5234E-01 NA NA 5.5263E-11 8.5794E-01 NA NA 5.7895E-11 8.6823E-01 NA NA 6.0526E-11 8.7799E-01 NA NA 6.3158E-11 8.8819E-01 NA NA 6.5789E-11 9.0580E-01 NA NA 6.8421E-11 9.1890E-01 NA NA 7.1053E-11 9.4030E-01 NA NA 7.3684E-11 9.6658E-01 NA NA 7.6316E-11 9.9358E-01 NA NA 7.8947E-11 1.0203E+00 NA NA 8.1579E-11 1.0494E+00 NA NA 8.4211E-11 1.0855E+00 NA NA 8.6842E-11 1.1202E+00 NA NA 8.9474E-11 1.1559E+00 NA NA 9.2105E-11 1.1894E+00 NA NA 9.4737E-11 1.2177E+00 NA NA 9.7368E-11 1.2555E+00 NA NA 1.0000E-10 1.2899E+00 NA NA 1.0263E-10 1.3098E+00 NA NA 1.0526E-10 1.3306E+00 NA NA 1.0789E-10 1.3519E+00 NA NA 1.1053E-10 1.3742E+00 NA NA 1.1316E-10 1.3868E+00 NA NA 1.1579E-10 1.4005E+00 NA NA 1.1842E-10 1.4133E+00 NA NA 1.2105E-10 1.4244E+00 NA NA 1.2368E-10 1.4329E+00 NA NA 1.2632E-10 1.4436E+00 NA NA 1.2895E-10 1.4508E+00 NA NA 1.3158E-10 1.4565E+00 NA NA 1.3421E-10 1.4638E+00 NA NA 1.3684E-10 1.4684E+00 NA NA 1.3947E-10 1.4732E+00 NA NA 1.4211E-10 1.4779E+00 NA NA 1.4474E-10 1.4816E+00 NA NA 1.4737E-10 1.4848E+00 NA NA 1.5000E-10 1.4878E+00 NA NA 1.5263E-10 1.4909E+00 NA NA 1.5526E-10 1.4935E+00 NA NA 1.5789E-10 1.4951E+00 NA NA 1.6053E-10 1.4969E+00 NA NA 1.6316E-10 1.4984E+00 NA NA 1.6579E-10 1.5000E+00 NA NA 1.6842E-10 1.5011E+00 NA NA 1.7105E-10 1.5025E+00 NA NA 1.7368E-10 1.5038E+00 NA NA 1.7632E-10 1.5045E+00 NA NA 1.7895E-10 1.5055E+00 NA NA 1.8158E-10 1.5061E+00 NA NA 1.8421E-10 1.5066E+00 NA NA 1.8684E-10 1.5070E+00 NA NA 1.8947E-10 1.5078E+00 NA NA 1.9211E-10 1.5078E+00 NA NA 1.9474E-10 1.5083E+00 NA NA 1.9737E-10 1.5087E+00 NA NA 2.0000E-10 1.5089E+00 NA NA 2.0263E-10 1.5089E+00 NA NA 2.0526E-10 1.5091E+00 NA NA 2.0789E-10 1.5097E+00 NA NA 2.1053E-10 1.5099E+00 NA NA 2.1316E-10 1.5097E+00 NA NA 2.1579E-10 1.5105E+00 NA NA 2.1842E-10 1.5105E+00 NA NA 2.2105E-10 1.5107E+00 NA NA 2.2368E-10 1.5110E+00 NA NA 2.2632E-10 1.5112E+00 NA NA 2.2895E-10 1.5117E+00 NA NA 2.3158E-10 1.5117E+00 NA NA 2.3421E-10 1.5121E+00 NA NA 2.3684E-10 1.5121E+00 NA NA 2.3947E-10 1.5124E+00 NA NA 2.4211E-10 1.5123E+00 NA NA 2.4474E-10 1.5126E+00 NA NA 2.4737E-10 1.5126E+00 NA NA 2.5000E-10 1.5125E+00 NA NA 2.5211E-10 1.5122E+00 NA NA | [Ramp] | variable typ min max dV/dt_r 412.733m/96.6180p NA NA dV/dt_f 412.733m/98.4452p NA NA R_load = 50.0000Ohms | [Model] Series_50 | Model_type Series | C_comp 0 0 0 | [Voltage Range] 2.5 2.375 2.625 [R series] 50 45 55 | | [End]