ON Semiconductor Unveils Next Generation 1.2 Mpixel CMOS Image Sensor with Advanced Global Shutter Technology

2016년 3월 2일 -

Share

최신 자동차, 바코드 스캐닝 및 새롭게 떠오르는 가상 현실 카메라 등에 필요한 기능을 안정적으로 전달하는 새로운 1/3인치 소자















1.2 MP CMOS Image Sensor with Advanced Global Shutter Technology.

2016년 3월 2일 - 에너지 효율 혁신을 주도하고 있는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 이미지 센싱 기술의 또 다른 주요 기술인 AR0135 글로벌 셔터 CMOS 이미지 센서를 출시했다. 1/3인치 포맷의 1.2MP 이미징 소자는 자동차 영상 장치를 비롯해 고속 바코드 스캐닝, 가상 현실이나 3D 스캐닝 등 새롭게 떠오르는 애플리케이션이 필요로 하는 요구조건들을 충족시킨다.

이번에 출시된 새로운 글로벌 셔터 센서는 카메라가 빨리 움직이는 데이터를 “순간 포착” 하고, 펄스 광원과 효율적으로 동기화 시켜준다. AR0135센서는 기존 제품들에 비해10배 낮은 암전류와 4배 높은 셔터 효율성을 가진 새로운 혁신적인 글로벌 셔터 픽셀 설계를 채택했다.

이렇게 향상된 기능으로 인해 높은 온도의 환경뿐 아니라 어두운 곳에서나 밝은 곳에 모두에서 선명하고 노이즈가 적은 이미지를 생성한다. 이에 따라 차세대 자동차 실내에 설치될 안구 추적 및 동작 인식 기능이 가능하게 하며 바코드 스캐닝에서도 영상 감지 속도를 향상시킬 것으로 예상된다.

1,280 x 960 화소의 이 소자는 풀 해상도에서 초당 54 프레임 (fps), 720p에서 60fps까지 동작 가능하다. 또한 외부 LED 광원 쉽게 컨트롤 할 수 있는 트리거 핀과 Flash 컨트롤을 내장하여 스테레오 카메라 애플리케이션의 많은 센서들을 더욱 쉽게 동기화하도록 해주어 전체 시스템 제어 향상 등 여러 가지 다기능도 제공한다.

내장된 온도 센서와 통계 엔진은 카메라 시스템의 진단과 제어 능력을 더욱 향상시킨다. 병렬 및 직렬 (4 레인 HiSPi 인터페이스를 통한) 출력을 지원하여 출력의 유연성 제공도 특징들 중 하나이다.

온세미컨덕터의 자동차 및 스캐닝 이미징 부서 부사장 로스 제이투 (Ross Jatou)는 “글로벌 셔터 기술은 자동차 운전자의 동작 모니터링과 고속 바코드 스캐닝과 같은 새로운 애플리케이션을 가능하게 하는 중요 기술이다. 이 시장은 혹독한 환경에서도 신뢰할수 있는 동작과 고성능 글로벌 셔터 픽셀이 조합된 이미징 솔루션을 필수 요소로 한다”며 “당사는 AR0135 소자의 출시를 계기로 이러한 요구조건을 충족하는 기술을 고객사들에게 다시 한 번 보여주었다. 당사가 제공하는 최신 글로벌 셔터 픽셀 기술은 차세대 카메라 설계에 새로운 수준의 고성능을 제공한다”고 덧붙였다.

패키징 및 구매 정보
AR0135AT는 AEC-Q100 Grade2에서 규정하는 온도 범위인 -40 에서 105 °C를 충족시키는 테스트를 통과해 인증 받았으며, AR0135CS는 기본 온도 범위인 -30 에서 70°C에서 구동된다. 두 모델 모두 BGA64 패키지 혹은 베어 다이 형태로 제공된다. 엔지니어링 샘플 공급이 가능하며 대량 생산은2016년 3분기 중으로 예정되어 있다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.