2011년 12월 19일 – 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(한국, 동남아 지역 부사장: ONNN)가 노트북 어댑터용 혹은 플랫 패널 디스플레이용 스위칭 파워 서플라이와 역방향 전지 보호 회로 및 고주파수 DC-DC 컨버터 등 애플리케이션을 위한
100볼트(V) 트렌치 기반의 LVFR( low forward voltage Schottky rectifiers; 낮은 순방향 전압 쇼트키 정류기) 제품군을 발표했다.
새 NTST30100CTG, NTST20100CTG and NTSB20U100CTG 소자 제품군은 아주 낮은 순방향 전압 강하와 누설 전류의 감소를 가능하게 하는 트렌치 토폴로지를 이용한다. 이 제품은 전도 손실이 낮으므로 엔니지어들이 동기 정류와 같은 복잡한 공정을 추가하지 않고도 각종 규제 요구사항을 달성할 수 있으며 회로 효율도 상당히 개선시킬 수 있다.
이 LVFR 제품군은 순방향 전압 강하를 현저히 감소시키는 트렌치 MOS 구조를 활용하여 순방향 바이어스 하에서 향상된 전도 영역을 가능하게 한다. 역방향 바이어스 하에서의 구조는 누설 전류의 감소를 야기하는 “핀치 오프” 효과를 만들어낸다. 플레너 쇼트키 정류기와 달리, LVFR 스위칭 성능은 -40 °C에서 +150 °C의 동작 온도 범위 전체에 걸쳐 매우 강력하다.
LVFR의 장점을 보여주기 위해, 온세미컨덕터는 표준 30A, 100V 플레너 쇼트키 정류기와의 30A, 100V LVFR (NTST30100SG)의 성능을 비교했다. 65W 전원 어댑터로 측정된 데이터는 LVFR 사용시 플레너 쇼트키 대비 1 %의 효율을 개선했다. 이러한 현저한 효율성의 증가는 파워 서플라이 설계자들이 동기 정류와 같은 추가적인 복잡함이나 솔루션 비용 없이 규제 요건을 만족시키도록 해준다.
온세미컨덕터의 파워 디스크리트 부문의 수석 디렉터이자 제너럴 매니저인 존 트라이스(John Trice)는 “당사의 고객들은 지속적으로 자신들의 제품 설계의 효율성을 달성하기 위해 노력하고 있으므로 이전 쇼트키 정류기로는 가격 경쟁력을 갖추어 트렌치 LVFR 제품군의 성능과 효율성을 제공할 수 없다” 라며 “확장된 온도 범위를 가진 LVFR의 뛰어난 순방향 전압 강하 및 역방향 누설 성능은 전력 효율 개선을 위한 고객의 요구 사양을 능가한다” 고 언급했다.
아래의 표는 새로운 온세미컨덕터의 LVFR 소자와 각각의 일반적인 성능 특성을 나열하고 있다.
ON Semiconductor P/N |
Description |
Package |
VF (V) at IF =5A and TJ=125°C |
NTST30100SG NTSB30100S-1G |
30-A (30A X 1) |
TO-220 AB I2PAK |
0.39 |
NTST30U100CTG
NTSB30U100CT-1G
NTST30U100CTH
|
30-A common cathode (15A X 2)
(H->Halide Free)
|
TO-220 AB
I2PAK
TO-220 AB |
0.42 |
NTST30100CTG
NTSB30100CT-1G
NTST30100CTH |
30-A common cathode (15A X 2)
(H->Halide Free) |
TO-220 AB
I2PAK
TO-220 AB |
0.45 |
NTST20100CTG
NTSB20100CT-1G |
20 -A common cathode (10A X 2)
| TO-220 AB
I2PAK |
0.5 |
NTST20U100CTG
NTSB20U100CT-1G |
20 -A common cathode (10A X 2) |
TO-220 AB
I2PAK |
0.5 |
온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.