ON Semiconductor’s BelaSigna® R281 Enables Voice Activation in Portable Devices

2015년 10월 1일 -

Share

초저전력에도 항상 들을 수 있는 음성 작동의 새로운 기준을 세운 혼합신호 SoC















2015년 10월 1일 - ON Semiconductor (Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 스마트폰, 태블릿 그리고 웨어러블 디바이스와 같은 최신의 휴대용 기기들을 위해 설계된 “항상 들을 수 있는("always listening")” 음성 작동 시스템-온-칩 (SoC) 솔루션인 BelaSigna R281을 발표했다.

온세미컨덕터에서 개발한 오디오 패턴-매칭 알고리즘을 사용한 BelaSigna R281은 단어 한 구절뿐 아니라 사용자가 사용하는 작동 문구를 모두 인식할 수 있다. 이 칩은 소리의 연속된 표현을 인식할 뿐 아니라 반드시 말이나 언어 의존형이 아닌 일반 소리도 인식한다. 또한 인지되는 작동 문구에 따라 호스트 컨트롤러로 연결되었을 때의 웨이크업 신호도 감지함으로써 기기 작동을 위해 터치를 해야 하는 사용자의 수고를 덜어주게 된다.

고급 보청기 솔루션으로 잘 알려진 온세미컨덕터의 초저전력 기술을 기반으로 한 BelaSigna R281은 대기 전력 수명에 사실상 어떠한 영향도 받지 않는다. 오직 디지털 마이크로폰하고만 호환되는 다른 독립된 솔루션들과는 달리 이 칩의 혼합신호 아키텍처는 아날로그와 디지털 마이크로폰 신호 모두에 작동된다.

이 소자는 간단한 집적을 원활하게 하도록 설정변경이 가능할 뿐 아니라 정류된 마이크로폰 기능도 제공한다. BelaSigna R281의 또 다른 주요특징들로는 환경 설정과 제어를 위한 I2C 인터페이스, 설정 변경이 가능한 GPIO 웨이크업 신호, 내부 오실레이터 등이 있다.

BelaSigna R281은 5mm x 5mm QFN32 패키지로 출시되며 조만간 초소형인 2.42mm x 2.74mm WLCSP로도 출시될 예정이다. 두 패키지 모두 4mil 라우팅의 단면 PCB와 최소량의 외부 부품 위에 설계되었으며 '항상 작동하고 항상 들을 수 있는’ 음성 작동 솔루션들 중 가장 단순한 구조를 자랑한다.

휴대용 및 웨어러블 전자 기기의 인기가 점점 높아짐에 따라 진정한 핸즈프리 작동에 대한 요구도 커지고 있다”는 온세미컨덕터의 마이클 드 메이 (Michael De Mey) 수석 이사는 “BelaSigna R281은 전력, 공간, 설계의 복잡성 및 비용 면에 있어서 가장 효율적으로 음성 작동을 지원한다”’고 덧붙였다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.