ON Semiconductor Launches Rhythm™ R3710 Pre-Configured DSP System for Invisible-in-Canal Hearing Aids

2012년 10월 31일 -

Share

소형화된 혁신적인 패키지 기술로 혁신적인 특징과 성능을 제공해 소비자의 요구를 충족시키는 보청기 제조를 가능케 해

2012년 10월 31일 - 에너지효율의 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 보이지 않는 도관형(IIC) 보청기에 특화된 새로운 초기설정 디지털 시그널 프로세싱(DSP)시스템 (모델명 Rhythm R3710)을 선보였다.

Rhythm R3710 하이브리드는 최신의 음성 및 오디오 시그널 프로세싱 알고리즘과 온세미컨덕터의 혁신적인 소형화된 패키징 기술이 결합된 것으로 귓속에 깊숙이 집어넣는 소형의 보청기를 제조할 수 있는 길을 열었다.

Rhythm R3710 하이브리드의 크기는 4.57 mm x 3.12 mm x 1.52 mm (0.180 x 0.123 x 0.060인치)으로 기존의 제품군보다 20퍼센트 작은 소형이면서 업계 최소형의 하이브리드 폼팩터를 자랑한다.

Rhythm R3710의 주요 특징

  • 8채널 WDRC : 8개의 와이드 동적 범위 압축(WDRC) 채널
  • iSceneDetect™ 환경 분류 알고리즘 : 보청기 사용자들의 어쿠스틱 환경을 분석해 편안함과 가청성을 극대화하기 위한 보청기에 자동으로 최적화됨
  • 조정가능한 소음 감소 알고리즘 : 128개 개별 밴드를 통해 소음 단계를 모니터하고 사용자의 편안함을 위해 혁신적인 음향심리학 모델을 채택
  • iLog™ 데이터 기록 : 프로그램 선택, 볼륨 세팅, 풍부한 소리 단계와 같은 다양한 변수 기록 가능
  • 조정 가능한 피드백 캔슬레이션 : 음악과 음색 입력 시그널 인공성을 최소화하면서도 자동으로 어쿠스틱 피드백을 줄이므로 안정적인 게인 증가가 가능

온세미컨덕터의 히어링헬스 제품 선임 이사인 마이클 드 메이 (Michel De Mey)는 “Rhythm R3710은 삽입형 보청기의 인기에 힘입어 개발을 지원한 결과로 출시된 완벽한 솔루션이다”라며 “초저전력 시그널 프로세싱과 소형화된 패키징 기술 두 가지를 통해 온세미의 경험과 전문성을 보여줌으로써 성장하는 시장의 요구에 부응하기 위해 폼팩터와 성능에 초점을 맞춘 초기설정 DSP 시스템을 제공할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

Rhythm R3710은 E1 RoHS에 부합하고 온세미컨덕터의 박막 thinSTAX™ 패키징을 사용한다.

제품에 대한 보다 자세한 정보는https://www.onsemi.com/RHYTHM R3710에 있다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.