November 18, 2019

Share:

如今,电气驱动系统已成为工业自动化系统的重要组成部分,因为它们消耗很大比例的电能。这种驱动系统是实现节能的核心。

随着自动化以更快的速度增长,电机驱动是未来工业设施的支柱。这挑战着我们在设计更高电流、更精确控制和更好系统可靠性的同时,还要进一步关注工业驱动系统的能效。

安森美半导体将于11月26日至28日在德国纽伦堡的智能生产方案(SPS上展示其行业驱动方案。该活动将展示智能和数字自动化的整个范围,从简单的传感器到智能方案,从今天可行的到完整的数字化工业世界的愿景。重点是针对您特定业务领域的实用方案。

安森美半导体最新的碳化硅(SiC)技术和驱动器结合赛灵思(Xilinx) 系统单芯片(SoC) Zynqâ-7000系列的人工智能(AI)实现高能效的电机控制。它提供三电平逆变器控制,并在高开关频率下进行调制,从而使采用SiC的逆变器能效超过99.25%。基于Xilinx Zynq平台,使用Python进行边缘分析(Edge Analytics)和通过机器学习能力如AI进行诊断,利用内部随机存储器(RAM)和可编程逻辑进行加速,而集成的中央处理器(CPU)内核则为工业物联网提供差异化应用和服务的性能。

工业级NTHL080N120SC1 1200 V MOSFET带来宽禁带技术的使能、广泛的性能优势。我们的1200伏(V)、80毫欧(mΩ)SiC MOSFET强固并符合现代高频设计的需求。它们占位较小,结合高功率密度及高能效工作,可显著降低运营成本和总系统尺寸。这些特性还意味着需要的热管理更少,从而进一步降低了物料单(BoM)成本、尺寸和重量。

安森美半导体全面的电机驱动方案阵容提供领先行业的MOSFETIGBT门极驱动器电源模块,为高功率电机驱动提供构建模块,而我们的电机驱动器系列则支持各种低电压电机,包括有刷、无刷和步进电机。伽伐尼(Galvanic)隔离和高性能运算放大器可实现安全性和控制,从而完善了系统方案。

了解更多有关我们的宽禁带优势或莅临我们与Xilinx共同的展台:4号馆558号展位,以了解最新的方案。