feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Print

安森美半导体扩充应用于工业电机驱动的产品阵容 

最新产品提供集成度、高能效、精准度及可靠性

2020年4月28日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),继续扩充用于工业电机驱动应用的产品阵容,以进一步帮助客户解决他们的具体设计挑战。电机驱动系统正随着工业自动化及机械人激增。这些系统要求在恶劣工业环境中达到高能效、精准的测量、准确的控制及高可靠性。要有效地开发应用于工业电机驱动的半导体,需要先进的设计、集成有源和无源器件的能力、精密的封装包括基板材料,以及高质量和可靠性标准。

安森美半导体推出NXH25C120L2C2,NXH35C120L2C2/2C2E和NXH50C120L2C2E,分别为25、35和50 安培(A)版本的转移成型功率集成模块(TM-PIM),用于1200伏(V)的应用,提供转换器-逆变器-制动(CIB)和转换器-逆变器(CI)配置版本。这些模块包括6个1200 V IGBT、6个 1600 V 整流器和一个用于系统级温度监控的负温度系数(NTC)热敏电阻。CIB版本使用一个附加的1200 V IGBT和一个二极管。新推出的模块采用转移成型封装,延长温度及功率的循环寿命。模块尺寸仅为73 x 40 x 8毫米(mm),具有可焊接引脚,CIB和CI版本均具有一个标准化的引脚输出。

公司同时推出NFAM2012L5B和NFAL5065L4B,扩充了智能功率模块 (IPM)产品阵容,包括额定电压650 V和1200 V,以及额定电流10 A至75 A。这些三相逆变器集成了额定短路的沟槽型绝缘门双极晶体管(Trench IGBT)、快速恢复二极管、门极驱动器、 自举电路、可选的NTC热敏电阻和保护,通过一个额定2500 Vrms /分钟的隔离提供紧凑可靠的模块,获UL 1557认证。 这些IPM具有直接键合铜基板和低损耗硅的特性,延长功率循环寿命和散热能力。

通过片上电流隔离,NCD57000和NCD57001 IGBT门极驱动器透过减低系统复杂性实现紧凑、高效和可靠的门极驱动器设计。 这些器件分别提供4 A/6 A供应电流和汲取电流,同时还集成了去饱和(DESAT) 、米勒钳位、欠压锁定(UVLO) 保护、使能(Enable)和稳压VREF。

NCS21871 零漂移运算放大器以一个45 µV低输入偏置电压提供精确的信号调节,同时从-40°C至+ 125°C维持该精度,低输入偏置漂移为0.4 µV /°C。 这些参数使其非常适合用于低边电流检测。

NCP730 LDO稳压器提供150 mA,输出电压精度为±1%,工作输入电压范围从2.7 V至38 V和具有低压降。集成的软启动可抑制涌入电流,在过载情况下提供短路和过热保护,使器件非常适合用于工业自动化应用。

更多资源及文档:

应用注译:新转移成型功率集成模块(TM-PIM) 用于工业驱动

评估板:转移成型功率集成模块(TM-PIM) 评估板

培训:用于工业驱动的功率集成模块

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。安森美半导体领先于供应基于半导体的方案,提供全面的高能效电源管理、模拟、传感器、逻辑、时序、互通互联、分立、系统单芯片(SoC)及定制器件阵容。公司的产品帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、医疗、航空及国防应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,一套强有力的守法和道德规范计划,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问https://www.onsemi.cn

• 请关注官方微博@安森美半导体

• 请关注官方微信。请搜微信号onsemi-china或扫描二维码

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.