高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、パワーMOSFETのポートフォリオに、データネットワーキング、通信、工業用アプリケーション向け高性能シングルNチャネルデバイスを新たに追加しました。
これらデバイスは、非常に優れた低オン抵抗RDS(on)を実現することにより、伝導ロスを最小限に抑え、オペレーション全体の効率性を向上します。また、ゲートキャパシタンス(Ciss)が2164ピコファラド(pF)と非常に低いため、ドライバのロスが可能な限り低く抑えられます。
新しいNTMFS5C404NLT、NTMFS5C410NLT、およびNTMFS5C442NLT MOSFETは、定格降伏電圧が40ボルト(V)であり、最大RDS(on)値(@ Vgs = 10 V)はそれぞれ0.74ミリオーム(mΩ)、0.9 mΩ、および2.8 mΩ、連続ドレイン電流は、それぞれ352アンペア(A)、315 A、および127 Aです。これらを補完する製品に定格降伏電圧が60 VのNTMFS5C604NL、NTMFS5C612NL、NTMFS5C646NLがあります。最大RDS(on)は、それぞれ1.2 mΩ、1.5 mΩ、および4.7 mΩであり、その連続ドレイン電流は、それぞれ287 A、235 A 、および93 Aです。40 Vおよび60 V デバイスは、定格ジャンクション温度が最大175 ˚Cで動作するため、設計における熱の許容範囲が広くなります。オン・セミコンダクターは、さらにRDS(on)の追加や異なるパッケージ(例:micro8FL、DPAK、TO220)のデバイスにより、このポートフォリオを拡張していきます。
オン・セミコンダクターのパワー・ディスクリート製品部門担当副社長兼ジェネラル・マネージャのポ-ル・レオナルド(Paul Leonard)は次のように述べています。「お客様のエンジニアリング・チームは、高度の効率性を達成すると同時に基板面積を削減するパワーシステム設計の実現に常に取り組んでいます。当社は、幅広いパワーMOSFETのポートフォリオをさらに拡張することにより、コンパクトで熱効率の良いパッケージを備えた高性能デバイスでお客様の取り組みを支援していきます」
パッケージおよび価格
NTMFS5C404NL、NTMFS5C410NL、NTMFS5C442NL NTMFS5C604NL、NTMFS5C612NL、およびNTMFS5C646NLは、コンパクトなRoHS準拠SO8FL(DFN-8)パッケージで提供され、10,000個単位の注文で単価は 0.42ドルからです。
Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。
オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ON)は、お客様にグローバルな省エネルギーを実現していただけるよう、高効率エネルギーへのイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターは半導体をベースにしたソリューションのリーディング・サプライヤーで、エネルギー効率の高い、パワー&信号管理、ロジック、標準製品およびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。オン・セミコンダクターの製品は、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、医療機器、軍事/航空宇宙のアプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを運営しています。迅速な対応、信頼性、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制を備え、お客様のご要望にお応えしていきます。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。
# # #
オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。
|