Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、Embedded World Conference 2015でIoT向けイメージング、コネクティビティ、モータ・コントロール、電源のソリューションを展示

展示ブースにて以下のデモ展示を実施• 産業用途向け高性能イメージセンサ • 有線/ワイヤレスのコネクティビティ・ソリューション• モータ・コントロール・ソリューション• 電源ソリューション















PYTHON1300 global shutter CMOS image sensor. NCL36510 802.15.4 ultra-low power wireless transceiver.

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ONNN)は、ドイツのニュルンベルクで開かれるEmbedded World Conference 2015(2月24日~26日)において革新的な最新の組み込みシステムのソリューションを展示します。

イメージング

オン・セミコンダクターは、毎秒60フレーム(fps)の高解像度(HD)1080pビデオデータをキャプチャできる最新のAR0230CSイメージセンサを展示します。統合型のHDRビデオのサポート、動き補償の向上、ALTM(適応型ローカル・トーン・マッピング)、およびDLO(デジタル・ラテラル・オーバーフロー)によりモーションアーティファクトを最小限に抑え、HDRの色再現性を向上させます。これによりHDR 1080pカメラの製品化を加速できます。また、4Kビデオ対応のAR1820カラーイメージセンサも展示します。この高解像度センサは、A-PixHS™ BSI ピクセルおよび高速センサ技術を備えており、18 メガピクセル(MP) の解像度と24fps(15fps MIPI)により極めて高画質かつリッチなビデオ機能を実現しています。

また、産業用マシンビジョン・アプリケーション向けのPYTHON 1300 1.3 MPグローバル・シャッターCMOSイメージセンサも展示されます。このセンサは、1280 x 1024のピクセル配列により、高感度、低ノイズ、および高いシャッター効率を備えた非常に高品質のグローバル・シャッターを実現します。PYTHON 1300は、拡張性が高く用途が広いPYTHONファミリの1つです。同ファミリのセンサはすべて、同じデータ、制御、光インターフェースを備えており、カメラメーカーは最小限の開発努力でVGAから5 MPまで複数の解像度を備えたカメラを素早く商品化できます。

コミュニケーション

通信トランシーバは、台頭しつつあるIoT(モノのインターネット)市場に不可欠なコンポーネントです。オン・セミコンダクターは、低省電力とエネルギー効率に重点を置いた複数の通信技術を展示し、センサおよびアクチュエータを有線のKNX、HARTやフィールドバスのモデムと相互接続する方法を紹介します。また、さまざまなソフトウェア・スタックプロトコルで稼働するオン・セミコンダクターの最新NCS36510 802.15.4 超低消費電力ワイヤレス トランシーバも展示します。さらに、超低消費電力のブルートゥース接続を用いた高品質音声通信もご紹介します。

IoT向けモータ・コントロールおよび電源ソリューション

オン・セミコンダクターは、IoTアプリケーションに対する厳しい電源管理と制御に対応するための新しいイノベーションをいくつか発表します。そのひとつとして、先進のDTC-SVM(Direct Torque Control Space Vector Modulation、 空間ベクトル変調によるトルクの直接制御)を用いた、ブラッシュレスDC(BLDC)モータ向けのモータ・コントロール・プラットフォームのデモンストレーションを実施します。この新しいプラットフォームはオン・セミコンダクターのIPM(Intelligent Power Module)とインテル社のQuark™ SoC を組み合わせたもので、低速で大きなトルクにおいて高いダイナミック性能を可能にし、Iスイッチング損失を10%低減し、レイテンシ性能を10倍に改善します。

また、オン・セミコンダクターは、バッテリーの残量を高精度で測定してバッテリーの寿命を延ばす、LC709203Fバッテリー残量計も展示します。さらに、新製品NCP785ワイド・インプットレンジ・リニア・レギュレータは、AC電源に直接接続することができ、非常に高い電源電圧変動除去比と非常に低い自己消費電流を実現します。SOT-89パッケージは、産業用/家庭用のオートメーション、スマートメーター、および家電製品などスペースの限られたアプリケーションに理想的です。

オン・セミコンダクターのEmbedded World Conference 2015の展示会場は、ホール5、ブース178です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。