Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、業界最先端の感度を備えた次世代の13メガピクセルCMOS画像センサを発表

新製品AR1335デバイスは、前世代より18パーセント高い感度により、スマートフォンカメラ向けに優れた低照度画像性能を実現















AR1335 13 megapixel CMOS image sensor.

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、幅広いイメージング製品ファミリーの新製品として次世代の13メガピクセル(MP)画像センサ 「AR1335」を発表しました。AR1335は、先端の1.1ミクロン(µm)ピクセル技術の活用により、量子効率(QE)を大幅に向上し、リニア・フルウェルキャパシティを劇的に増加して、新たな「感度」の基準をつくります。この画像センサは、スマートフォンのカメラアプリ用に設計され、携帯端末向けに最適化された消費電力とサイズでデジタルスチルカメラに近い画質を実現します。

オン・セミコンダクターは、最先端のピクセルおよびカラーフィルターアレイ(CFA)処理能力を備えた高性能スマートフォンセンサ向けに革新的な1.1 µmピクセル技術を開発しました。これにより前世代と比較して感度が約2割向上しました。この世界トップクラスの感度の実現でより多くの光をとらえることができるため、特に低照度において画質が大幅に向上します。

AR1335は、スマートフォンで優れたイメージング体験を提供するために設計されています。世界トップクラスの感度、QE、およびリニア・フルウェルにより、ユーザは低照度シーンの撮影を楽しめるようになります。はるかに鮮明な13MP解像度で高品質ズームがサポートされており、シーンの詳細を鮮やかに再現します。4K超高解像度(UHD)、30毎秒フレーム数(fps)でのシネマフォーマット、および60 fpsでのフルHD 1080Pにより、プロレベルの品質の動画もサポートされています。また、32度の高い主光線角度(CRA)により低いZ方向(高さ)のアプリケーションをサポートしています。

オン・セミコンダクターの画像センサグループのコンシューマ・イメージング担当副社長のシュン・チェ(Shung Chieh)は、次のように述べています。「AR1335画像センサは、技術革新と顧客重視の双方を基に実現しました。技術革新に、優れた設計と最適化された生産プロセスが相まって、フル画像の豊かなカメラ体験をユーザに提供したいスマートフォンメーカーにとってコスト効率の良いソリューションが生まれました」

AR1335は、ダイ供給で量産中で、複数のスマートフォンのモデル用に設計されています。2015年第2四半期までに販売される最新のスマートフォンに組み込まれる予定です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。