高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、力率改善(PFC)制御を搭載した2つの新シリーズの高性能LED照明用オフラインAC-DCドライバを発表しました。NCL3008xファミリーに新たに加わったNCL30085、NCL30086、NCL30088は、高い力率を必要とする最大60ワット(W)のシングルステージ設計に対応しています。 NCL30030は、既存のソリューションを拡張したものであり、低い光振動と幅広いLED順電圧バリエーションを必要とする高電圧(最大150 W)の 2ステージ・トポロジーをサポートしています。
オン・セミコンダクターのAC-DCパワーコンバージョン部門のシニアディレクターであるシェーン・チルトン(Shane Chilton)は次のように述べています。「これらの新しいPFCコントローラは、コンパクトで堅牢で柔軟性があり、LEDランプおよびドライバ市場における高性能ソリューションのニーズに対応しています。これらソリューションは当社独自のアーキテクチャにより正確な電流制御を実現しています。これにより柔軟性が高く、共通の制御アプローチにより将来の変化に耐えられるLED照明の設計が可能となります」
NCL30085、NCL30086、NCL30088は、力率改善電流制御アルゴリズムを使用することで、フライバック、バックブーストおよびSEPICトポロジーに適したものになります。これらデバイスは、擬似共振モードで動作することにより、幅広いラインおよび負荷レベルで最適な効率性を実現できます。また、革新的な制御方法を用いることにより、一次側からのみ電流を細かく制御(通常2%以内)できます。
非調光型のNCL30088を補うのがNCL30086で、平均LED電流を制御するシングルインプットによりアナログおよび/またはパルス幅変調(PWM)調光をサポートして、スマート調光を可能にします。このシリーズを完成するNCL30085は、3段階のログステップ調光(70%、25%、および5%)をサポートします。これにより、ACスイッチのオン/オフを切り換えてコントローラに信号を出してLED電流ポイントを下げることで照明の出力を削減します。3つのデバイスは、すべてユーザー設定可能な電流サーマル・フォールドバックの仕組みを備えているため、過熱を防止すると同時に、メーカーは長寿命を保証することができます。
NCL30085およびNCL30088はSOIC-8パッケージで提供され、NCL30086はSOIC-10パッケージで提供されます。シリーズの価格は、1万個単位で単価0.35ドルからです。
NCL30030は、2ステージPFCコントローラと擬似共振フライバック・コントローラを備えており、中電力および高電力のLED照明アプリケーションに最適化されています(最大150 W)。このデバイスは、低ベイ、高ベイ、街灯など商業用の照明に最適です。NCL30030は、独自のマルチプライヤ・アーキテクチャを使用することにより、低い高調波歪みと100%に近い力率を達成すると同時に臨界モード型(CrM)で稼働します。
NCL30030は、SOIC−16パッケージで提供され、高電圧用に間隔を空けるために1個のピンが取り外されています。価格は1万個単位で単価0.65ドルからです。
Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。
オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。
# # #
オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。
|