Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、セキュリティカメラ向け高性能1080p HDRビデオを実現する、2.1メガピクセルCMOSイージセンサを発表

業界最先端の低照度性能および優れた近赤外線の性能を兼ね備えたセンサ















press release photo

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、高度なセキュリティカメラに向けた最新の高性能CMOSイメージセンサを発表しました。AR0230CSイメージセンサは、105デシベル(dB)のダイナミックレンジをサポートした1/2.7インチ光フォーマットデバイスであり、業界最先端の低照度性能および優れた近赤外線(NIR)の性能を兼ね備えています。

AR0230CSは、現行の720p IPカメラの設計のアップグレードを目指すセキュリティカメラのメーカ向けに、統合型のハイダイナミックレンジ(HDR)をサポートした1/2.7インチ2.1メガピクセル(MP)CMOSセンサによる高品質の1080p(1920 x 1088 解像度)ビデオ性能を提供します。本イメージセンサにより、毎秒60フレーム(fps)の高解像度(HD)1080pビデオデータをキャプチャすることができます。本製品では、統合型のHDRビデオのサポート、動き補償の向上、ALTM(適応型ローカル・トーン・マッピング)、DLO(デジタル・ラテラル・オーバーフロー)によりモーションアーティファクトを最小限に抑え、HDRの色再現性を向上させます。包括的なHDR機能性により、新しいHDR 1080pカメラ設計を素早く市場に投入することができます。また、AR0230CSは、サードパーティのISP HDRを使用しているお客様に向けてインターリーブT1/T2アウトプットを用意しています。

低照度性能を向上させ、ダイナミックレンジを最大105 dBへ広げるために、オン・セミコンダクターの専有のデュアル変換ゲイン3.0ミクロン(µm)のDR-Pix™ピクセル技術が使用されています。DR-Pix™技術のピクセルでは、明るい環境においてより大きなチャージ・ハンドリング・キャパシティを提供するために最適化された低変換ゲインモードと、低照度環境で感度の向上と読み出しノイズの削減を実現する高変換ゲインモードの2つのモードが用意されています。その他の機能として、グローバルリセット・リリースシャッターモード、高度なオンボード統計エンジン、高速で設定可能なコンテキストスイッチ、自動ブラックレベル補正(BLC)、オンチップ位相同期回路(PLL)、および温度センサが含まれています。

AR0230CSの動作温度は、-30 °C~85 °Cであり、パラレルおよびHiSPi™インタフェースを備えています。

オン・セミコンダクターの車載および工業用CMOSイメージング製品担当のシニアディレクターであるアルビン・ウォン(Alvin Wong)は次のように述べています。「高解像度の需要拡大により、業務用および民生向けの1080pセキュリティカメラは大きく成長しており、2.1メガピクセルの1/2.7インチのAR0230CSセンサは、この市場において好ましい位置につけています。このセンサの幅広いダイナミックレンジ、優れた低照度性能とNIR感度は、市販されている他のイメージングソリューションと比較して大きな競争力を有しています」

パッケージおよび販売時期

AR0230CSは、10 mm x 10 mm 80ピン iBGAパッケージで提供されます。現在サンプル出荷中であり、2015年の第1四半期に量産の予定です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。