Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、車載照明アプリケーション用の新しいデバイスを発表

より多目的な「プラットフォーム」を利用して実装コストの最小化を可能に















Advanced smart power ballast and dual channel LED driver.

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、車載ランプシステムで使用する2種類の新しいデバイス「NCV78763」ならびに「NCV7691」を発表しました。

NCV78763は先進の小型電力安定器およびデュアルチャネルLEDドライバで、最大60ボルト(V)のLEDストリング2個を駆動できる高性能のワンチップ車載ランプソリューションです。各出力においてDC 電流1.6アンペア(A)をサポートできます。組み込み式の電流モードの電圧ブースターコントローラにより入力電流のフィルタを実現できます。パルス幅変調(PWM)ダイレクトフィードに加え、最大4キロヘルツ(kHz)の周波数に対応した内蔵式のPWM調光機能も含まれており、外部のマイクロコントローラからの全周波数域および分解能制御が可能です。このデバイスは、ヘッドライト・アプリケーション用に最適化されており、ハイビーム、ロービーム、方向指示器、スタティック・コーナリング、霧および日中走行用ライトで使用することができます。各LEDチャネルに対して個別にバックスイッチ出力が用意されており、それを通して出力電流と出力電圧両方を特定のアプリケーション基準に合わせて構成できます。構成は、デバイスのシリアル周辺機器インターフェース(SPI)を介して行われます。統合診断機能により安全監視に必要なシステムのマイクロコントローラの負荷を小さくできるため、照明設計の全体的な効率が向上します。1つの照明モジュールで複数のLEDチャネルが必要な場合には、複数のNCV78763デバイスを組み合わせることで対応できます。このソリューションは、シリアル周辺機器インターフェース(SPI)のプログラミングが可能であるため非常に柔軟性が高く、設計の規模を拡大して、さらに多くのLEDストリングを利用することができます。これにより幅広い車両モデルに対応した複数のシステム構成を実現でき、設計サイクルが大幅に短縮され、エンジニアリングのオーバーヘッドが大幅に削減されます。さらに、NCV78763は、高い動作周波数をサポートしているためインダクタを小型化でき、部品コストを削減できます。

NCV7691は車載LEDランプ用の電流コントローラです。この高度に統合されたプレドライバは、主に車載のリアコンビネーション・ランプ(RCL)、センター取付け型のハイマウント・ストップライト(CHMSL)、および日中走行用ライト(DRL)を対象としており、PWMおよび診断機能に加え、バッテリー接続および負の温度係数(NTC)入力をワンチップに組み込んでいます。このデバイスは、外部のバイポーラトランジスタとフィードバック抵抗を組み合わせて使用することによりLEDドライバ電流を正確に制御し、最大8個のLEDストリングを同時に駆動します。設計者は、チャネルを柔軟に追加してマルチチャネルのシステムを作成できます。専用の調光機能はPWM入力ピンを通して組み込まれています。LEDの輝度は、外部抵抗とバイポーラトランジスタを直列に使用して簡単にプログラムできます。このアプローチにより、設計者は、このデバイスを幅広い電流で使用できます。セットバック・パワー制限により、過電圧状態における駆動電流を減らします。オープンLEDストリングおよび漏電の診断機能により、作動中の信頼性が維持されます。FLTSピンを接続することにより、エラー検出時に、複数のデバイスの電源を切ることができます。NCV7691は、AEC-Q100認定を取得しており、厳しい車両環境に対処することができます。動作温度の範囲は、- 55 °C~+150 °Cです。

パッケージおよび価格

NCV78763は、5 mm x 5 mm QFN-32、7 mm x 7 mm QFN-32、および36ピンSSOPの3つのパッケージが用意されており、5000個発注時の単価は1.85ドルからの設定です。NCV7691は、SOIC-8パッケージで提供され、3000個発注時の単価は0.29ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。