Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体多通道驱动器及变频器IPM在electronica 2014上推出

使用集成设计方法推进应用于工业、白家电及消费的高能效电机控制的突破















dual stepper motor driver. dual stepper motor driver.

2014年11月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)进一步增强用于电机控制应用的产品阵容,推出两款新的方案,用于工业、白家电及消费等各种应用。

新的LV8714TA是一款极高能效的双步进电机驱动器,工作电压范围为4伏(V)至16.5 V。这器件的片上四路半桥通道采用恒流控制,能够独立驱动2个步进电机或4个直流电机。这器件用于单桥臂(leg)同步整流型开关的功率场效应晶体管(FET)导通阻抗仅为0.9欧姆(Ω),使其在满载工作时的能耗保持在最低。LV8714TA支持低能耗省电模式,具超低待机电流(< 1 µA),把闲置状态下的能耗降至最低。专有的内部电流感测机制确保无损耗的电流测量,无须外部功率电阻,因而提升系统方案的能效。片上稳压器使这器件能采用单电源工作,降低系统方案的占位面积。这器件支持-20 °C至+85 °C的环境工作温度范围,能用于工业环境最严格的要求。它内置过热关闭、低压关闭、过流保护机制提供高可靠性系统方案。这器件能用于宽广范围的应用,包括安防摄像系统、销售点(PoS)终端、文档扫描仪及多功能打印机。

安森美半导体还在electronica上推出STK5Q4U352J-E STK5Q4U362J-E 600 V额定电压智能功率模块(IPM),带有内部启动电路,用于高边门极驱动。这些模块采用紧凑的DIP封装,包含高压3相电机驱动应用要求的全部关键功能。例如,它们可以纳入空调、工业电机控制、洗衣机、洗碗机及电冰箱设计中。IPM的输出段使用复杂的绝缘门双极晶体管(IGBT)/快速恢复二极管(FRD)技术,以提升性能。器件的内部启动电路能提供极高效的单控制电源。它的所有控制输入及状态输出都处在低压电平,旨在使它们直接兼容广泛应用的系统微控制器。这些IPM还包含欠压保护及用于关闭的脱扣输入(trip input)。STK5Q4U352J-E 及STK5Q4U362J-E的峰值输出电流分别为16安培(A)和20 A。

封装及价格

LV8714TA采用9 mm x 9 mm 48引脚TQFP封装,每10,000批量的单价为2.99美元。STK5Q4U352J-E及STK5Q4U362J-E采用18.2 mm x 29.6 mm DIP模块封装,每10,000片批量的单价分别为5.80美元和6.00美元。

欢迎参观安森美半导体于2014年11月11日至14日德国慕尼黑electronica 2014的展位 – A5馆,225号展台。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。