2014年11月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新器件,用于汽车照明系统。
NCV78763先进智能电源镇流器及双通道LED驱动器提供高能效的单芯片汽车照明方案,能够驱动电压达60伏(V)的两串LED。每路输出能够支持1.6安(A)的直流电流。内置电流模式电压升压控制器能对输入电流滤波。这器件还内置脉宽调制(PWM)调光功能,频率可达4千赫兹(kHz),此外还提供PWM直接馈送选择,用于从外部微控制器进行完整频率及精度范围的控制。这器件经过优化,用于汽车前照灯应用,包括远光灯、近光灯、转向指示灯、静态转向辅助灯、雾灯及日间行车灯。每个独立LED通道都有独立降压开关输出,可配置输出电流及电压,以符合特定应用标准。配置透过器件的串行外设接口(SPI)完成。集成诊断功能只使用较少的系统微控制器资源作安全监控,因而提升照明设计的总体效能。如果单个照明模块要求超过2个LED通道,可以组合使用多颗NCV78763器件。这方案由于具备SPI可编程能力,故灵活度极高,容许扩展设计,使用更多LED串。这就产生多种系统配置,能够因应宽阔的车型,大幅加快设计周期及降低工程间接成本。此外,NCV78763支持高工作频率,因而可使用更小的电感,缩减物料单成本。
安森美半导体还在electronica推出NCV7691电流控制器,用于汽车LED灯。这高集成度预驱动器在单芯片中结合PWM和诊断功能,以及电池连接和负温度系数(NTC)输入,主要针对汽车组合尾灯(RCL)、中央高位刹车灯(CHMSL)及日间行车灯(DRL)应用。这器件结合使用外部双极晶体管及反馈电阻,精确调节LED驱动电流– 最多可同时调节8个LED串。工程师能够灵活地增加通道以创建多通道系统。这器件通过PWM输入引脚,加入了专用调光功能。使用与双极晶体管串联的单个外部电阻,能简单直接设定LED亮度水平。这种方法使工程师能够在宽范围电流条件下使用这器件。回设功率极限降低过压时的驱动电流。LED串开路及短路诊断功能确保维持工作可靠性。通过将FLTS引脚连接在一起,可在检测到错误时关闭多颗LED。NCV7691通过AEC-Q100认证,能应付严峻的汽车环境。它的工作温度范围为-55 °C至+150 °C。
封装及价格
NCV78763提供3种不同封装:5 mm x 5 mm QFN-32、7 mm x 7 mm QFN-32及36引脚SSOP,每5,000片批量的的单价从1.85美元起。NCV7691采用SOIC-8封装,每3,000片批量的单价为0.30美元。
欢迎参观安森美半导体于2014年11月11日至14日德国慕尼黑electronica 2014的展位 – A5馆,225号展台。
在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor
关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。
# # #
安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。
|