Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、マルチチャネル・ドライバとインバータIPMを発表

統合された設計手法により、産業機器、白物家電、民生機器アプリケーション向けにモータ・コントロールの導入効率を大幅に向上















dual stepper motor driver. dual stepper motor driver.

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、さまざまな産業機器、白物家電、および民生機器アプリケーション向けに、モータ制御アプリケーション用製品群をさらに強化する2つの新しいソリューションを発表しました。

LV8714TAは、4ボルト(V)から16.5Vまでの動作電圧を備えた、きわめてエネルギー効率の高いデュアルステッパー・モータ・ドライバです。 オンチップ・クワッドHブリッジチャネルに対して、一定した電流制御を行う本デバイスは、2つのステッパー・モータまたは4つのDCモータを個別に駆動できます。このデバイスのパワーFETは、1つのレグでわずか0.9オーム(Ω)の総オン抵抗、および同時整流タイプのスイッチングを備えており、フル稼働時に消費電力を最小限に抑えられます。また、アイドル状態の際に消費電力を最小限に抑えるために、きわめて低いスタンバイ電流(1マイクロアンペア (µA)未満)で、低電力節約モードをサポートしています。当社独自の内部電流検知メカニズムにより、外部電力抵抗器なしで確実にロスレス電流を測定するため、システム・ソリューションのエネルギー効率を向上します。オンチップ・レギュレータにより、デバイスの単一電源供給が可能であるため、システム・ソリューションの低フットプリントを実現します。-20 °C から+85 °Cの動作温度範囲をサポートし、最も要求の厳しい産業用環境のニーズに対応できます。サーマルシャットダウン回路を内蔵し、低電圧シャットダウンおよび過電流保護メカニズムを備えており、信頼性の高いシステム・ソリューションを実現します。本デバイスが対応する幅広いアプリケーションには、セキュリティカメラシステム、PoS端末、ドキュメントスキャナおよびマルチ機能プリンタが含まれます。

STK5Q4U352J-EおよびSTK5Q4U362J-Eは、ハイサイド・ゲートドライブ向けの内部ブートストラップ回路を備えた600V定格インテリジェント・パワーモジュール(IPM)です。これらのモジュールは、小型DIP形式で提供され、高電圧3相モータ・ドライバの実装に必要なすべての重要な機能を備えています。例えば、空調、産業用モータ制御、洗濯機、皿洗い機および冷蔵庫の設計に組み込むことができます。IPMの出力段階は最新のIGBT/FRDテクノロジを用いて、さらに高レベルのパフォーマンスを発揮します。これは、内部ブートストラップ回路により、高効率のシングル制御電源を実現します。制御入力およびステータス出力はすべて、広く使用されているシステム・マイクロコントローラと直接互換性を持たせるために、低電圧レベルとなっています。電圧低下保護およびシャットダウン用のトリップ入力が含まれます。ピーク出力電流は、STK5Q4U352J-Eが16アンペア(A)、STK5Q4U362J-Eが20Aです。

パッケージおよび価格

LV8714TAは9 mm x 9 mm 48ピン TQFPパッケージで、10,000個発注時の単価は2.99ドルです。STK5Q4U352J-EとSTK5Q4U362J-Eは18.2 mm x 29.6 mm DIPモジュールで、10,000個発注時の単価は、それぞれ5.80ドル、6.00ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。