Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充PYTHON CMOS图像传感器系列,用于更高分辨率的工业及交通应用

新的230万及530万像素图像传感器结合全局快门与低噪声、高灵敏度及高速于硬件可扩展方案















2014年11月4日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的更高分辨率CMOS图像传感器,加入成功的PYTHON产品系列。新的PYTHON 2000PYTHON 5000分辨率分别为230万像素和530万像素,解决通用工业图像传感应用的需求,如机器视觉、检查及运行监视,以及安防、监控和智能交通系统(ITS)。

PYTHON 2000和PYTHON 5000的设计集中于性能、通用性及易用性。配以此前发布的PYTHON 300、PYTHON 500及PYTHON 1300,这完整系列的传感器能采用单个印制电路板(PCB),大幅简化宽广阵容相机产品的设计。成果是实现可扩展硬件产品系列,因所有传感器使用相同数据、控制及光学接口,令相机制造商能快速推出多种分辨率的产品,从视频图形阵列(VGA)到500万像素不等,且大幅减省开发工作。

安森美半导体图像传感器业务部副总裁Chris McNiffe说:“PYTHON系列提供高速成像方案,而不影响图像品质。单个PCB支持多种分辨率,加上可编程能力和许多增强性能的特性,使PYTHON系列添增为市场上的重要产品,让工业图像系统设计人员能达到客户的最严格需求。”

安森美半导体专利的像素内相关双采样(ipCDS)技术能结合全局快门成像及相关双采样(CDS)在极小的像素尺寸中,因而以有吸引力的光学格式和分辨率,提供类似于电荷耦合器件(CCD)的光学性能。新的PYTHON产品像素结合9 e-的读取噪声与7.7 V/lux的灵敏度及高达850帧每秒(fps)(VGA分辨率),捕获快速运动场景,而没有失真。这些器件提供极具吸引力的速度及光学性能、配置高灵活性,包括快速动态更新传感器设置、各种触发及控制选择,支持-40°C至+85°C的工业工作温度范围。两款新传感器都提供单色、彩色及扩展近红外等不同配置,进一步增强了PYTHON的功能。

PYTHON 2000及PYTHON 5000现已提供样品,预计2015年第1季度开始量产。更多有关PYTHON图像传感器系列的信息,请访问:www.onsemi.cn/python。

VISION展览会

PYTHON 2000及PYTHON 5000图像传感器将于11月4日至6日在德国斯图加特举行的2014 VISION展览会上的安森美半导体展台(1C82)演示。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。