Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクターの高周波SEPIC/ブースト・コントローラ、自動車業界省エネ賞を受賞

中国の業界誌Automobile & Partsの省エネ賞で省燃費自動車ソリューションのリーダーとして認められる















高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)のNCV898031非同期SEPIC(Single-Ended Primary-Inductor Converter)/ブースト・コントローラが、中国の代表的な自動車業界誌の1つである Automobile & Partsが主催する2014年業界開発およびイノベーション賞の技術分野において省エネ賞を受賞しました。

NCV898031は、2メガヘルツ(MHz)の固定スイッチング周波数により、市販されている競合デバイスと比較して約2倍の周波数性能を有しています。このデバイスを高周波で作動させることにより、小型で低コストのインダクタおよび出力コンデンサーで使用できるようになり、全体的なコスト削減とボートスペースの縮小を実現できます。NCV898031は、保護機能と広い電圧範囲により、計器類やインフォテインメント・システムなどの自動車アプリケーションで使用するために高度に最適化されています。

オン・セミコンダクターの自動車製品事業部担当の副社長Jim Alvernazは次のように語っています。「今回、Automobile & Parts に表彰されたことにより、当社が半導体業界において革新的企業であることが明確になりました。また、今回の表彰は、省エネ製品およびソリューション開発を通して自動車会社の競争優位性の実現を手助けするという、当社の持続的な努力を反映しています。中国で最も評価されている業界誌から2年連続して表彰されたことは大変な名誉です」

NCV898031コントローラは、3.2 ボルト(V) ~40 V の幅広い入力電圧を網羅しており、内部スロープ補償によりピーク電流モード制御を使用しています。また、レギュレータの組み込みにより、ゲートドライバへの充電および1.2 V ±2%の基準電圧を供給しています。保護機能には、内部設定のソフトスタート、低電圧誤動作防止機能(UVLO)、サイクルごとの電流制限、およびサーマルシャットダウンが含まれます。AEC認定を受けたNCV898031は、45 V の負荷遮断に対処でき、作動温度−40 °C~150 °Cに対応しています。また、通常10マイクロアンペア(µA)という低いスリープモードの電流により、イグニションオフ時の自己消費電流量を最小限に抑えることができます。

中国の代表的な自動車業界誌の1つであるAutomobile & Partsは、現地の自動車業界の主な情報源であるとみなされています。本雑誌の表彰プログラムは、技術、企業、人材、および研究の4つの分野で構成されています。これらの賞は、優れた製品、企業実績、および技術的イノベーションを特定し認定しています。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。