Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、高品質のCCDイメージセンサー製品群を拡張

高品質画像が求められる産業用検査機器、高度道路交通システム、監視カメラ市場向けの新しい8.6メガピクセルKAI-08670イメージセンサー















高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、産業機器用画像アプリケーション向けの最新デバイスを投入して、高性能のCCDイメージセンサーの製品群を拡張します。新しい8.6メガピクセルAPS-Hオプティカル・フォーマット KAI-08670イメージセンサーは、最も要求の厳しい用途に対応した高性能のイメージングを実現する高度CCDイメージセンサー・ファミリーに加わります。

オン・セミコンダクターのイメージセンサー事業部の副社長であるクリス・マクニフェ(Chris McNiffe)は、次のように述べています。「産業用検査機器、高度道路交通システム、監視カメラ市場などで使用されるアプリケーションの多くは、画像の品質で妥協することはできません。KAI-08670イメージセンサーは、当社の7.4ミクロンCCDファミリーの優れた性能を新たな解像度のノードへ拡張することにより、高性能画像を必要とするお客さまの選択肢を広げます」

KAI-08670イメージセンサーは、TRUESENSE® 7.4 ミクロン(µm)のインターライン転送型CCDファミリーの新製品であり、最も要求の厳しいアプリケーション向けに優れた画像品質を実現します。KAI-08670は、7.4 µmピクセルの高感度、70デシベル(dB)のダイナミックレンジ(ビニング処理により82 dBまで拡張可能)、電子シャッターおよび115 dBのスミア除去を含め、最も要求の厳しいイメージング条件において高性能の画像を実現する2メガ(1080p)、4メガおよび16メガピクセルの製品ファミリーに新たに加わります。この製品ファミリーは、オン・セミコンダクターの5.5 µm ピクセルのCCDイメージセンサー・ファミリーとピンおよびパッケージ互換性があるため、カメラメーカーは既存のカメラの設計を活用して新しいデバイスを簡単に採用できます。

KAI-08670は、モノクロ、バイエルカラーおよびTRUESENSEスパース・カラー・フィルタ・パターンが用意されており、幅広いカラーおよび感度を手に入れることができます。現在エンジニアリング・グレードのデバイスが提供可能であり、年末までには完全な量産に入る計画です。評価キットを使用すれば、全体のカメラ設計を開発することなく、KAI-08670(およびその他のオン・セミコンダクター CCDイメージセンサー)のイメージング性能を素早く容易かつ詳細に検証できます。

KAI-08670イメージセンサーの詳細に関しては、www.onsemi.com/KAI-08670をご覧ください。また、当社のブログもご覧ください(www.onsemi.com/blog)。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。