Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、堅牢かつ効率的な最終製品のデザインをサポートする高集積コントローラを発表

新しいPFCおよびPWMコントローラは部品数を削減し、安全性を高める機能性および保護機能を搭載















NCP1565Highly Integrated Dual-Mode Active Clamp PWM Controller
.

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN))の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久) は、3月16 ~ 20日まで米国テキサス州フォートワースで開催されている展示会「APEC」で最新の集積コントローラを発表しました。APECは、応用パワー・エレクトロニクス分野に焦点を当てた北米の主要な展示会であり、オン・セミコンダクターにとって、多様な分野で効率的、安全かつコスト効果の高いパワー・エレクトロニクスの設計を可能とする幅広いデバイス・ポートフォリオを披露する最適な機会です。対象となる分野には、ネットワーキング、コンピューティング、コンシューマおよびポータブル・エレクトロニクス、白物家電、およびソリッド・ステート照明が含まれます。

新製品NCP1565デュアルモード・アクティブ・クランプPWMコントローラのデモにおいて、電気通信 業界100ワット(W)級のクオーターブリックは、0.1アンペア(A) ~ 10A~ 0.1Aまで三角波状で継続的にロードされます。これは、最適なゼロ電圧スイッチング(ZVS)ポイントを達成するために待ち時間が負荷によって異なる、デバイスのデュアルモード・アクティブ・クランプ・パルス幅変調(PWM)コントローラの、適応性にすぐれたZVS特性を示します。この高集積デバイスは、ネットワーキング業界で使用される次世代高密度、高性能、小から中規模のパワーレベルの絶縁型dc-dcコンバータをターゲットにしています。これは42ボルト(V)の自動車アプリケーションでも使用できます。NCP1565は、絶縁型アクティブ・クランプ・フォワード型コンバータまたは非対称的なハーフブリッジ・コンバータを実装するために必要な、すべての制御および保護機能を適切に統合します。

新製品NCP1615力率コントローラもデモで取り上げています。この高電圧の力率改善コントローラ(PFC)は、革新的な電流制御周波数フォルドバック(CCFF)方式をベースとし、PFCブースト段階を駆動するよう設計されており、コンピュータの電源、薄型TV、およびLED照明や電流安定器のアプリケーションで堅牢かつ非常に効率的なソリューションを実現します。他の多くの内蔵機能と合わせて統合された高電圧起動回路により、多くの外付け部品が不要となり、デザインの簡素化、信頼性の向上、およびコスト削減に貢献します。このデモでは、無負荷のとき、消費電力ゼロの状態でNCP1615がどのように動作するかを示し、これにより、電源が切断されたときにEMIフィルタ・コンデンサを放電することで、エンドユーザに安全な環境をつくることを実証しています。これらの2つの特徴により、簡単で堅牢、効率的なデザインが可能となります。

オン・セミコンダクターのAC DCパワー・コンバージョン部門のシニアディレクターであるシェーン・チルトン(Shane Chilton)は次のように述べています。「APECは、世界のエレクトロニクス業界スケジュールにおいて、重要なイベントです。幅広い産業部門の設計者は、オン・セミコンダクターの革新的で拡大する高集積パワーデバイスのポートフォリオを使用し、堅牢性とコスト効果を維持しながら、効率化とパフォーマンスの目標を達成できます」

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。