Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、高集積度かつ低消費電力の工業通信用HART CMOSモデムICを発表

最小限の追加部品のみでHART規格の物理層仕様に完全に適合するNCN5193モデムIC















NCN5193 single chip CMOS HART modem IC.

エネルギー効率のイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、HART (Highway Addressable Remote Transducer) 工業用通信規格の実装に対応したモデム・ファミリを拡張しました。 オン・セミコンダクターはHART Foundation (www.hartcomm.org)のメンバーとして、低消費電力のHARTアプリケーション向けソリューションを提供します。

新しいNCN5193シングルチップCMOSデバイスは、1200 Hzから2200 HzまでのBell 202シフト周波数をサポートし、1200 bpsの半二重データ・レートの供給が可能です。ビルトイン・パワーアンプ、17ビット シグマ-デルタ DAコンバータ(DAC)、迅速に反応するウォッチドッグ機構を備え、コスト効果と省スペースを実現した、きわめて高度なHARTソリューションを提供します。1.8 V~3.5 Vの電圧範囲を備え、システム・クロック動作時のスタンバイモード消費電力はわずか190 µAです(クロック非動作時は76 µA)。電力バジェットを最小にするために、ICが送信フェーズ中は受信回路がディセーブルされ、同様に受信プロセス中には送信回路がディセーブルされます。

このモデムICの動作温度範囲は-40℃~+85℃であり、工業用環境で使用できます。NCN5193は高集積度を実現しているため、ごく少数の外付け部品しか必要ありません。NCN5193GEVB評価ボードには動作に必要なすべての外付け部品が含まれており、NCN5193を使用したHART実装設計を容易に行うことができます。

オン・セミコンダクターの工業用製品およびタイミング製品担当副社長のライアン・キャメロン(Ryan Cameron)は、次のように語っています。「当社はHART Foundationのメンバーとして、HART規格に準拠して構築されるエコシステムに貢献できる体制を整えています。当社はNCN5193を発表し、将来におけるHARTベース通信のさらなる普及を促進する次世代のスレーブ・デバイスおよびマスター・デバイスの開発に積極的に取り組んでいきます。このデバイスは、通信の中断が運用コストの増加につながる場合が多いアプリケーションにおいて高信頼性動作を実現します」

パッケージと価格

NCN5193は小型の鉛フリー、32ピンQFNパッケージで提供され、10,000個注文時の単価は$2.31 ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。