Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出针对下一代接口的低电容、低钳位电压ESD保护器件

经过优化的瞬态电压抑制器(TVS)用于Thunderbolt、USB 3.0/3.1、HDMI 2.0、V-by-One HS及eSATA接口















ESD8004 ESD Protection Array.

2014年4月17日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出5款新的静电放电(ESD)抑制器,用于当今最先进的接口。正待批专利的设计技术及工艺技术使这些器件能够提供业界最低的电容及ESD钳位电压,适合用于极高数据率接口及小几何尺寸芯片组。

ESD8000瞬态电压抑制器(TVS)系列达到0.35皮法拉(pF)的最大电容规格,16安培(A)电流时的ESD钳位电压低至8 V,符合IEC61000-4-2 Level 4之8千伏(kV)接触放电规范。极低电容可保持数据率高于10 Gbps时的数据线路信号完整性,几乎消除任何数据线降解,支持新兴的接口,如USB 3.0、USB 3.1、HDMI 2.0和Thunderbolt。随着芯片组几何尺寸朝低于20纳米(nm)演进,它们对瞬态电压因而更敏感,ESD8000系列的低钳位电压增强了系统级ESD测试保护性能。

安森美半导体保护方案分部副总裁兼总经理Gary Straker说:“这些新TVS产品采用了创新技术,突破ESD钳位电压的业界界限,提供超低电容。因此,它们可以保护当今基于最新工艺技术的高速接口及集成电路,免其受ESD冲击损伤。”

4线ESD8004ESD8104采用业界标准占位面积为2.5 x 1 mm 的UDFN-10封装,可以保护两对电压敏感型高速数据线路,使它们适合最新串行接口标准,如USB 3.0、HDMI 2.0及eSATA。穿越型封装令印制电路板(PCB)布线轻易,以及实现走线长度匹配,维持高速差分线路之间所需的一致性阻抗。

ESD8008在单个封装中集成了8条线路或4个差分对,用于高清多媒体接口(HDMI)、DisplayPort及V-by-One HS接口。

6线ESD8006TVS经过了优化,用于保护工作速率10 Gbps的最快接口,如Thunderbolt及USB 3.1。这些器件提供0.25 pF电容,利用单连接穿越布线封装,省去了其它穿越型封装中常见的“无连接”引脚,确保尽量降低将对数据线路及信号完整性的寄生影响。

ESD8040专门针对为HDMI接口及DisplayPort输入/输出(IO)提供全功能集成ESD保护器件而设计。此器件采用创新及节省空间的封装,在高速线路上仍维持单连接穿越型布线,优化引脚布局及布线,以保护14条线路接口之全部数据、电源及控制线路。在单个封装中全集成保护的14条线路,结合业界领先的性能,使这器件成为讲究严格保护的HDMI 2.0接口的极佳方案。ESD8040还兼容HDMI 1.3和1.4。

封装及价格

ESD8004及ESD8104采用无铅UDFN-10封装,每3,000片批量的单价分别为0.16和0.12美元;而ESD8040采用无铅UDFN-18封装,每3,000片批量的单价为0.40美元。ESD8006及ESD8008分别采用无铅DFN-8及UDFN-14封装,每3,000片批量的单价为0.15及0.19美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。