Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出测量精度水平领先业界的高能效电池监测器,用于便携电子产品

CMOS电池电量监测器降低能耗、减少元件数量及降低系统成本,同时提供高精度的电池电压及温度信息

2014年3月10日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新系列的互补金属氧化物半导体(CMOS)“电池电量监测器”集成电路(IC),为智能手机、平板电脑及数码相机等多种便携电子产品中常用的单节锂离子(Li+)电池提供精确的剩余电量等级监测。新的LC709201F、LC709202F及LC709203F结合了高精度等级,以及业界最低能耗,优于执行此功能的竞争器件。这些器件还减少元件数量及降低系统成本,因为它们跟竞争器件不同,并不要求电流感测电阻来组成方案。

安森美半导体新的电池监测器通过使用独立的校正技术确定温度及电压,将测量误差降到低于±5%(LC709201F和LC709202F)或低于±2.8%(LC709203F)。低电流消耗将电池电量消耗降至最低,帮助延长相邻充电周期的间隔时间。LC709202F和LC709203F还具有低于0.2微安(µA)省电休眠模式功能,进一化增强了省电性能。此外,LC709203F还提供电流消耗为2 µA的ECO(节能优先)模式。

LC709201F的关键特性包括I2C接口及通信引脚,还包括电池温度读取控制、电池温度模拟电压输入、复位、测试及电源引脚。LC709202F及LC709203F增加了警示功能(LC709203F的警示功能可配置),以显示低相对充电状态(RSOC)、低电池电压及外部警示/中断,用于低电池电量警示。此外,LC709203F能凭借表重写系统(table re-writing system)来适应任何新兴的锂离子电池化学类型。

安森美半导体数字方案分部总经理Atsushi Bando说:“提供最精确的电池电量及温度测量是便携电子产品的一项明晰要求,持续提示剩余电池电量对用户至关重要。我们新系列的电池电量监测器通过使用独特技术实现了此目标。此外,这些器件符合空间受限型便携电子产品设计人员严格但也常见的要求,提供小尺寸的方案,将元件总数量减至最少,且仅消耗极少的珍贵电池电量。”

封装及价格
LC709201F及LC709202F采用无铅VCT-16封装,LC709203F采用无铅VDFN-8及WLCSP-9封装。这些器件每批量2,000片的单价为0.66至2.00美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。