Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクターの最新集積型スレーブ・トランシーバ、M-BUS遠隔検針アプリケーションの厳しい要求に対応

高効率かつ堅牢なNCN5150トランシーバは、マルチエネルギー、冷暖房、水道メータおよびガス・メータなどの遠隔検針アプリケーションに最適















Integrated Slave Transceiver for M-BUS Applications.

米国アリゾナ州フェニックス – 2013年9月9日 – エネルギー効率のイノベーションを掲げるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、2線式メータ・バス(M-BUS)のスレーブ・デバイスおよび中継器で使用するための新しい集積型スレーブ・トランシーバを発表しました。NCN5150は、マルチエネルギー、冷暖房、水道およびガス・メータの遠隔検針M-BUSアプリケーションに対する物理層要件を規定するEN 13757-2およびEN 1434-3規格を満足するのに必要なすべての機能を提供します。

NCN5150は、最大38400ボーの汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)通信速度を実現し、集積型3.3 V低ドロップアウト(LDO)レギュレータを通じて外部回路で使用できる、最大2単位負荷 (SOICパッケージ・バージョン)または6単位負荷 (QFNパッケージ・バージョン)のプログラム可能な電力レベルを内蔵しています。低内部消費電力のためアプリケーションのセンサに余分な電力を供給でき、また低電圧バス動作(最小9.2V)のため、拡張M-BUSネットワークでの動作が可能です。

NCN5150はSOIC-16パッケージおよびQFN-20パッケージで供給されます。SOIC-16は現在市販されている既存のデバイスとピン互換性があり、また多くの性能強化が行われています。QFNパッケージの寸法は、多くの省スペース型アプリケーションで使用するのに最適です。

NCN5150は、オン・セミコンダクターの最新のミックスドシグナル・テクノロジを駆使して設計されており、堅牢で動作温度範囲が-40℃~+85℃と広く、この市場部門で一般的である多様かつ予測不能な場合が多い動作環境で使用するのに適しています。無極性デバイスの他の主要な特長には、電源障害機能、高速起動、およびバスまたは外部電源からのスレーブ・デバイスの給電サポート機能があります。

オン・セミコンダクターの工業製品およびタイミング製品担当副社長Ryan Cameronは次のように語っています。「遠隔検針は、国内部門および工業部門の両方で急成長している市場です。「NCN5150集積型スレーブ・ハーネスは、オン・セミコンダクターの先進ミックスドシグナル・テクノロジのノウハウに基づいて製造され、標準規格への適合だけでなく、耐久性、効率、速度、柔軟性に関して、これらのアプリケーションに必要な性能レベルを提供します。」

パッケージと価格

RoHS準拠のNCN5150 SOIC-16バージョンの3,000個注文時の単価は1.30米ドルで、QFN-20バージョンの2,500個注文時の単価は1.26米ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。