Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、ポータブルMP3アプリケーションの設計を簡略化する省スペース、集積型録音&再生デバイスを発表

LC823430TAは、DSPおよびオーディオCODECに加えて、多数のアナログ・ブロックを搭載し、アプリケーション・レベルのソフトウェアでサポートされており、製品開発を短縮します















Integrated Record/Playback Device for Portable MP3 Applications

米国アリゾナ州フェニックス – 2013年7月29日 – 高効率 エネルギーのイノベーションを掲げるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、小型化、材料費 (BoM)の削減、コスト低減が強く求められるポータブル・オーディオ・アプリケーションにおいて、録音と再生の両方をサポートする新しいMP3対応デバイスを発表しました。LC823430TAは、MP3エンコーディングおよびデコーディング用のデジタル信号処理 (DSP) 回路やオーディオ・アナログ/デジタル変換(ADC)およびデジタル/アナログ変換(DAC)などのアナログ・ブロックを集積したシングルチップ・ソリューションを提供します。

LC823430TAは省スペース型128ピンTQFPパッケージに収納されており、全体の高さは1.2 mm (最大) です。この新しいデバイスは、セグメント・タイプのLCD接続可能ドライバ回路を備え、8つのコモン X 18セグメント(USBモデル)または4つのコモン X 36セグメント(非USBモデル)ディスプレイをサポートする2つの別々のバージョンが用意されています。SD/MMCおよびUSB 2.0デバイス・インタフェースなど、各種フラッシュ・メモリ・インタフェースも設計に含まれており、さらに貴重なスペースおよびBoMを節約します。

MP3エンコーディングおよびデコーディングに加えて、LC823430TAのエンベディッドDSPは、エアコンで発生するようなバックグランド・ノイズを除去することによって、録音データのオーディオ品質を向上させるノイズ・キャンセレーション機能を備えています。可変スピード再生機能も含まれており、ピッチを変えずにオーディオ・データを高速または低速で再生することができます。エンベッデッド・アナログ回路は、スピーカおよびマイクロフォン・アンプ、およびゲインのデジタル自動レベル制御 (ALC)付きプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)も搭載しています。

オン・セミコンダクターは、独自のDSPに最適化されたドライバ・レベルおよびミドルウェア・レベルのソフトウェアを提供でき、他のアプリケーション・レベルのソフトウェアおよびサポートを提供することによって、お客様の設計プロセスのさらなる迅速化および簡略化を支援することができます。

オン・セミコンダクターの三洋半導体製品グループのMOS製品担当ジェネラル・マネージャ坂東淳史は、次のように語っています。「オン・セミコンダクターは、高集積度のLC823430TAを発表することにより、製品ポートフォリオを強化し、ポータブル・オーディオ録音&再生市場において、革新的かつ省スペース型の設計をサポートします。」「1個のTQFPパッケージに、多数のデジタルおよびアナログ・ブロックを搭載すれば、スペースの削減と材料費の節約だけでなく、動きが速く競争の激しい市場で開発プロセスの迅速化と簡略化に役立ちます。」


パッケージと価格
LC823430TAのUSBバージョンと非USBバージョンの両方ともTQFP128Lパッケージで提供され、10,000個注文時の予定単価は5.00米ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。