Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

新しいLGAパッケージのMOSFETが、省スペース型Li-IonスマートフォンおよびタブレットPCアプリケーションの効率向上とバッテリ寿命延長に貢献

高性能FlipChip MOSFETを利用したシングルおよびデュアル・リチウムイオン電池の充電/放電回路















New LGA-Packaged MOSFETs Help Maximize Efficiency

米国アリゾナ州フェニックス – 2013年6月4日 – エネルギー効率のイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN))は、リチウムイオン(Li-ion)電池の充電/放電保護回路切り替えの重要部分を提供するスマートフォンおよびタブレットPCアプリケーションで使用するように設計された、2個の新しいMOSFETデバイスを発表しました。EFC6601RおよびEFC6602Rを使用すれば、全体的なソリューションサイズを縮小し、効率を改善しながら電池の寿命を延長することができます。

これらの新しいRoHS準拠デバイスは、シングルまたはデュアル・リチウム電池の実装に適しており、業界最先端のRDS (on)性能を提供し、ランド・グリッド・アレイ(LGA)構造を採用しているため小型・低プロフィール・デザインが可能で、スマートフォンやタブレットPCアプリケーションに特有の省スペース環境に最適です。EFC6601RはVSSS(ソース間電圧)が24 V、EFC6602RはVSSS(ソース間電圧)が12 Vです。両方のデバイスとも動作電圧は2.5 Vであり、ドレイン・コモン構造を採用し、内蔵保護ダイオードを備えています。

「当社は、リチウムイオン電池が市場に初めて投入された頃から、この充放電保護回路スイッチ用MOSFETを開発・供給し、セットの小型化・長時間駆動に貢献するノウハウを蓄積してきました。本デバイスは、拡大の進むスマートホン向けに最適なデバイスです。」とオン・セミコンダクター社三洋半導体製品グループのMOS製品担当ゼネラルマネージャである秋庭隆史は言っています。

オン・セミコンダクターは、さらに幅広いモバイル・デバイスがアプリケーションのダウンサイズと電池寿命の延長に関する目標を達成できるよう、また年内にEFC MOSFETファミリにさらに5機種のデバイス投入を予定しています。


パッケージと価格
EFC6601RとEFC6602RはハロゲンフリーのEFCPパッケージで供給され、5,000個注文時の価格は、EFC6601Rが$0.8、EFC6602Rが$1.0です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。