2013年3月18日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)于2013年3月17日至21日在美国加州长滩(Long Beach) APEC 2013上展示公司在高能效产品领域的最新进展。安森美半导体设计的这些新器件旨在提升离线电源、交流照明基础设施及电机控制系统的性能并简化设计。
NCP1937是一款带有功率因数校正(PFC)的准谐振(QR)反激控制器,旨在用于电源适配器用高能效、紧凑型开关电源。这是首款采用混合数字内核架构的AC-DC器件,能够提供更高能效、增强灵活性及简化系统设计应用。这器件集成了构建强固及紧凑的PFC段所需的全部功能及准谐振反激段,同时将外部元件数量减至最少。准谐振电流模式反激段包含专有谷底锁定电路,确保稳定的谷底开关。它提供9伏(V)至30 V的宽电压范围,并提供内置过压保护及使轻载条件下能效更高的跳周期模式工作。NCP1937将基于85 W笔记本适配器来演示,彰显其低于10 mW的业界领先的空载待机能耗性能。
NCP1255/NCP1254是固定频率PWM控制器,其设计用于要求峰值功率能力的应用。NCP1255/NCP1254采用SOIC-8及TSOP-6封装,采用65 kHz开关频率工作,能够根据负载要求来将频率调节至达130 kHz。在次级端功率降低的轻载条件下,此IC的开关频率自动反走至最低等级(26 kHz)。这器件还加入了可调节过功率保护及可调节输入欠压保护功能,使其非常适合于要求峰值功率能力的产品,如打印机及超级本。NCP1255将基于额定功率15 W、峰值功率55 W的打印机适配器来演示。
对于LED电源应用而言, NCL30081PWM控制器IC的高功能集成度将交流供电LED照明应用所要求的外部元件数量减至最少。这器件省去次级端反馈控制,以及相关光耦合器和偏置电路,专门用于采用反激或降压-升压拓扑结构的极紧凑、高空间利用率设计。它支持步进调光,监控交流线路并检测用户的反复导通-关闭-导通操作,以5步来将发光强度降低至5%调光。NCL30081将以标准GU10灯泡设计来演示步进调光功能及紧凑系统方案。
NSIC2020是一款采用自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流稳流器(CCR)。由于这类器件不要求规定使用任何外部元器件,它们 既可以用作高边稳流器,也可用作低边稳流器,因而提供精简的方案,使开发过程更简单直接,并使设计灵活性提升至最高。这器件采用紧凑的SMB封装,能够在宽电压范围内(0 V至120 V)进行稳流。它的负温度系数特性能保护LED射极在极端电压和电流条件下免受热失控影响。
安森美半导体展台还将展示高能效步进电机驱动器IC——LV8702V,这器件采用紧凑的SSOP封装,旨在用于办公自动化设备应用(如多功能打印机、复印机、扫描仪等)。它能够大幅降低空载能耗及电机峰值电流,因而将系统设计的能效提升至最高。安森美半导体还将展示使用沟槽型场截止拓扑结构、额定电流40 A的最新1200 V IGBT。这IGBT提供低通态电压和极低开关损耗,非常适合于电机驱动控制及其它硬开关应用。
欢迎莅临安森美半导体于APEC的展台(展位号:230)。
在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor
关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。
# # #
安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。
|